Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

 

OMEGA NEWPORT stellt die folgende Software für den Download bereit. 
 

 
SOFTWARE Beschreibung - Link zu Produktseite Größe
OPC-Server Kostenlose Demoversion des OPC-Servers zur Software-Einbindung von OMEGA-Geräten mit Ethernet- oder serieller Schnittstelle. Version 1.8 5.274 kB
INF-B Konfiguration Software zur Konfiguration des INF-B Anzeigers. Version 1.2 (englisch) 4.651 kB
iDRN/iDRX Konfiguration ActiveX-Control zur Konfiguration von iDRN/iDRX Messumformern. Version 1.3 4.681 kB
 
 
  • Um die Software auf Ihren Rechner zu laden, klicken Sie den entsprechenden Link in der Spalte SOFTWARE mit der rechten Maustaste an und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option "Speichern unter...". Wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Software speichern möchten und klicken Sie auf OK.  

 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.