Eine gute Adresse für innovative Messtechnik aus einer Hand.    
 

 
Die deutschsprachigen Datenblätter von OMEGA NEWPORT sind auch als PDF-Datei verfügbar. 
Klicken Sie den Link an, um die PDF-Datei in einem neuem Fenster anzuzeigen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie "Speichern unter", um die PDF-Datei zu laden. 
Diese Liste wird kontinuierlich ergänzt und aktualisiert. 

Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu 

 

<< zurück zur Literatur-Übersicht 

weiter zu Handbüchern >>

 
Produktbezeichnung Beschreibung Dok.-Nr. Ausgabe
558B Stromschleifengespeiste Prozessanzeige (96 × 48 mm) np042 02.00
5LRTC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen np176-2 10.03
5LSC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker Typ OST und Aufwickelvorrichtung np174 10.03
5RTD-F3100 Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack np341 09.08
5SC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule np173 10.03
5SRTC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Miniatur-Thermoelementstecker Typ SMP und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen np176-1 10.03
5TC Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit freien Enden oder mit Thermoelementstecker np175 10.03
8040 Einbaudrucker mit serieller und paralleler Schnittstelle np026 07.01
ADAM PC-basierte Soft-SPS np306 06.09
BB701 Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme: -18°C bis 149°C np185 02.03
BB702 Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme: Umgebungstemperatur +10°C bis 215°C np186 02.03
BB703 Miniatur-Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme: Umgebungstemperatur +10°C bis 400°C np187 02.03
BB704 Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme: +100°C bis 398°C np188 02.03
BB705 Labor-Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme: +100°C bis 1046°C np189 02.03
BB-4A Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme: +100°C bis 982°C np190 02.03
BSJ, TL, SL Thermoelement-Schraubklemmen, Thermoelement-Kabelösen und Thermoelement-Kabelschuhe np313 12.07
CA150 Tragbarer Multifunktions-Kalibrator np308 07.08
CCT-Serie Messumformer zur 35 mm DIN-Schienen-Montage np148 03.02
CL20EC-Serie Tragbarer Präzisionskalibrator und Thermometer np071 11.98
CL-355A Tragbarer Blockkalibrator np283 01.07
CL-700A Temperatur-Kalibratoren np403 01.10
CL-770A Blockkalibratoren np284 01.07
CL900A/CL950A hot point® Blockkalibratoren np193 06.03
CL1000 Miniatur-Blockkalibrator np177 09.02
CL1600 Prüfgerät für Oberflächenfühler np367 10.09
CL3001 Laborkalibrator np368 10.09
CLD-II Serie Dokumentierender Prozesskalibrator np074 01.08
CLH-II Stromschleifen-Kalibrator np084 (1) 02.00
CN132 Temperatur-/Prozessregler für 2 Regelkreise np149 04.01
 CN7500 Programmregler mit 48 × 24 mm np288 06.09
 CN7800 Programmregler mit 48 × 48 mm np289 06.09
CN8200 Temperatur/Prozessregler mit 1/16-DIN-Maß und 8 Rampen-/Haltesegmenten np143 06.09
CN77000 Selbstoptimierender Temperatur/Prozessregler mit 1/16 DIN-Maß np047 04.01
CTXL-Serie Superecorder™ Kreisblattschreiber für Temperatur und relative Feuchte np268 06.09
 CY7 Siliziumdioden-Tieftemperaturfühler np370 09.09
 CY760 Tieftemperaturfühler np371 09.09
 CYC325 Zweikanalige Temperaturregler mit Selbstoptimierung np373 09.09
 CYD211 Tieftemperatur-Thermometer für CY670 np374a 09.09
 CYD218E, CYD218S Digitale Tieftemperatur-Thermometer für CY670 np374b 09.09
 CYTX231 CYTX231 : Tieftemperatur-Messumformer np375 09.09
DASYLab Datenverarbeitungs-Software np116 08.04
DPI603 Portabler Druckkalibrator np072 11.98
DPI610 / DPI615 Druckkalibratoren np073 03.09
DPI620 Modularer Druck-Multifunktionskalibrator np347m 10.09
DPI705 Digitale Druckanzeige np080 03.09
DPI740 Digitales Präzisionsbarometer np079 12.98
DPM35A Prozessanzeiger mit 1/32 DIN-Maß (48 × 24 mm) np060 06.00
DR-IO I/O-Module zur galvanischen Trennung von AC/DC-Signalen mit DIN-Schienenmontage in Flachbauweise np351 05.09
EASYLog Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozess- und Impulssignale np091 10.09
EL21A/EL101A Kontaktloser Infrarot-Temperatursensor np090 06.09
FLR-1600 Durchflussmesser und Durchflussregler für Wasser np303 01.10
FLR-D Durchflussmesser für Öl, Wasser und Luft bis 7 bar np247 03.07
FMA-760, FMA-860 Massendurchflussmesser und -regler für hohen Durchfluss np294 09.07
FMA-1600 Massen- und Volumendurchflussmesser np290 01.10
FMA-2600 Massen-/Volumendurchflussregler für Gas np304 01.10
FMA-900 Luftgeschwindigkeitsmesser für allgemeine Anwendungen np383 10.09
FMA 1000 Luftgeschwindigkeitsmesser/Temperaturmessumformer/Anzeige für industrielle Anwendungen np376 10.09
FMA 1700/1800 Gas-Massendurchflussmesser np238 04.07
FMA 4100/4300 Programmierbare Massendurchflussmesser und Summierer, Für reine Gase np365 05.09
FMA 5400/5500 Massendurchflussmesser für Gase np239 01.10
FMA 6500 Massendurchflussregler mit RS485-Schnittstelle np240 04.07
FMA 6600/6700 Multiparameter-Massendurchflussmesser np241 04.07
FMA 8200/8300 IP65-geschützte Massendurchflussregler und -messer np305 09.07
FMG3000, FMG3100 Magnetisch-induktive Durchflussmesser np326 03.08
FP-5060 MicroFlow-Rotorsensor np291 04.07
FP-5070 MiniFlow-Rotorsensor np292 04.07
FPR-1500 PTFE-Durchflussaufnehmer für niedrigen Durchfluss np293 10.09
FV100 Wirbeldurchflussmesser und Temperaturmessumformer np327 03.08
GMH 3710/3750 Hochpräzisions-Thermometer für Pt100 np234 10.09
H*Q Thermoelementfühler mit angegossenem Stecker und Schnelltrennkupplung np122 03.05
H*T Hochtemperatur-Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle np123 03.05
H*MQ Miniatur-Thermoelementfühler mit Schnelltrennkupplung np124 03.05
H*MT Miniatur-Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle np125 12.08
HGST Rauscharme Hochleistungssteckverbinder (Standardgröße) np130 07.06
HH11B, HH12B Digital-Thermometer mit Thermoelementeingang Typ K np243 01.09
HH147 Tragbares 4-Kanal-Thermometer mit Thermoelementeingang  np250 01.06
HH501DK Thermoelement-Thermometer mit 4 Eingängen np230 10.04
HH500-Serie Digital-Thermometer mit Thermoelement- und Pt100-Eingang np231 04.06
HHF144 Tragbares Flügelrad-Anemometer zur Feuchte- und Temperaturmessung np377 10.09
HHF2005, HHF2005HW Anemometer mit Echtzeit-Datenlogger np384 10.09
HHF801 Flügelrad-Anemometer np378-A 09.09
HHF802 Flügelrad-Anemometer np378-B 09.09
HHF803 Metallflügelrad-Anemometer np378-C 09.09
HHF81 4-in-1-Messgerät: Anemometer, Feuchtigkeitsmesser, Lichtmesser, Thermometer np382-A 10.09
HHF82 Anemometer np382-B 10.09
HHM290 Supermeter™ mit Lasermarker np142 03.05
HMPW Hochtemperatur-Miniatursteckverbinder bis 260°C, mit Beschriftungsfenster np129 07.06
HPP Tragbarer Temperatur-Profilfühler np385 10.09
HST
HSTW
Hochtemperatur-Steckverbinder bis 260°C, Standardsteckverbinder, ohne und mit Beschriftungsfenster np131 07.06
 HSRTD Sterilisierbare, voll PFA-gekaspelte Pt100-Fühler np297 06.09
 HSTC Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze np298 06.09
HX15 Transmitter für Relative Feuchte/Temperatur, Hoher Temperaturbereich np166 06.09
HX92A Transmitter für Relative Feuchte, Modelle für Wand-, Flansch- oder externe Montage np167 06.09
HX93A Transmitter für Relative Feuchte/Temperatur, Modelle für Wand-, Flansch- oder externe Montage np168 06.09
 I-7000, M-7000 ICPCON Isolierte E/A-Module mit RS-485-Schnittstelle np336 06.09
iBTHX-Serie Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur, Feuchte/Taupunkt np248 11.06
 iDR Transmitter für Temperatur, Prozesssignale und DMS np255 01.06
iDRN/iDRX DIN-Schienen-Messumformer np059 02.04
IDT Thermoelement-Anzeiger mit 1/8 DIN-Maß (96 × 48 mm) np152 07.01
IDP Prozessanzeiger mit 1/8 DIN-Maß (96 × 48 mm) np023 02.00
 iFPX Zähler mit TCP/IP-Ausgang np258 04.06
iLD 7-Segment-Großanzeigen mit 57 und 100 mm Ziffernhöhe np162 02.04
IN300 Kontaktloser Infrarot-Temperatursensor np141 06.09
IN5 Plus Kontaktlose Infrarot-Temperatursensoren mit integrierter RS232 Schnittstelle np155 06.09
IN510, IN510-N
IN520, IN520-N
Digitale Infrarot-Pyrometer  np279 06.07
iNET Universelles PC-Messsystem zum Direktanschluss aller gängigen Messwertaufnehmer np048 01.04
INF7 Universal- und Durchflusszähler np070 07.01
INF8 Zähler für inkrementale Drehgeber, Gray-Code Absolut-, BCD Absolut-Drehgeber np025 02.00
INF-B Hochgenauer Anzeiger mit Universaleingang np170 02.04
INFCAC Echt-Effektivwert-Messgerät np024 02.00
INFCP
INFCS
Messgeräte für Prozess- und DMS-Messsignale np054 03.01
INFCTRA 6-stelliger Frequenzmesser und Impulszähler np029 07.01
INFINITY-Serie Präzisions-Einbaumessgeräte INFU, INFT, INFP, INFS, INFW, INFX np209 08.04
 iPTX Transmitter für Druck und Temperatur, mit integriertem Webserver np259 05.06
iR2C/iR2P Quotientenpyrometer mit integriertem Regler np200 01.10
ISC Messumformer mit 3-facher galvanischer Trennung zur DIN-Schienenmontage np191 02.05
 iSE Raummonitor zur Überwachung von Temperatur, Feuchte und zwei beliebigen Kontakten np285 02.07
iSerie-SM Einbaumessgeräte mit Grenzwertgeber und Farbwechsel np232 02.05
iSerie Internet-fähige programmierbare Anzeiger und Regler np119 02.04
iServer, EIS-2/EIS-W RS232/RS485 Device Server np169 02.04
 iTCX Temperaturtransmitter für Thermoelemente, mit integriertem Webserver np260 04.06
iTHX-Serie Temperatur- und Feuchtetransmitter mit iServer
Modelle iTHX-W und iTHX-SD zur Wandmontage
Modell iTHX-2 für 35 mm DIN-Schienen
np401 01.10
JP Einbaubuchsen für Standard-Steckverbinder, Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 220°C np106 07.06
LCGB Lastzellen für Druckbelastung in Miniaturausführung mit durchgehenden Montagebohrungen np276 08.06
LCL Vollbrücken-DMS: Für Bereiche von 0-113 g bis 0-18 kg np233 02.05
LCM 1001/1011 Zylindrische Lastzellen für Druckbelastung np210 09.04
LCM 101/111 S-förmige Lastzellen aus Edelstahl  np211 10.09
LCM 105/115 S-förmige Lastzellen aus Aluminium np212 09.04
LCM 201 Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung np213 09.04
LCM 203 Miniatur-Lastzellen mit hoher Genauigkeit np214 09.04
LCM 302 Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung, ø 19 mm np215 09.04
LCM 304 Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung, ø 25,4 mm np228 08.08
LCM 305 Miniatur-Lastzellen aus Edelstahl für Druckbelastung,ø 51 mm np216 09.04
LCM 401/411 Lastzellen für Druckbelastung mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe np217 09.04
LCM 402/412 Lastzellen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe np218 09.04
LCM 501/511 Biegebalken mit hoher Genauigkeit np219 09.04
LCM 602 Biegekraft-Lastzellen für hohe Beanspruchung np220 09.04
LCM 703 Miniatur-Lastzellen mit niedriger Bauhöhe np221 09.04
LCM 900 Vorspannkraftsensor mit Unterlegscheiben zur Montage np222 09.04
LCM FD Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung np223 09.04
LCM GD Miniatur-Lastzellen für Druckbelastung  np224 09.04
LCM HD Lastzellen mit niedriger Bauhöhe für Zug- und Druckbelastung np229 02.05
LCM KD Subminiatur-Lastzellen für den industriellen Einsatz  np225 09.04
LCM UW Lastzellen mit Kompensation des hydrostatischen Drucks für Unterwasser-Anwendungen np226 09.04
LCM WD Lastmessende Unterlegscheiben np227 09.04
LDP-Serie Großanzeigen mit 60 und 100 mm Ziffernhöhe np057 07.06
Leo1 Digitaler Druckanzeiger, Genauigkeit 0,2% FS, Druckbereiche von -1 bis 1000 bar np160 02.02
Leo2 Digitaler Druckanzeiger, Genauigkeit 0,1% FS, Druckbereiche von -1 bis 700 bar np161 02.02
MBS Einbauleiste zur Montage von Steckerverbindern Typ SMP np109 03.05
MTP 3-polige Miniatur-Steckverbinder für Thermoelemente, Widerstandsfühler und Thermistoren np269 07.06
MSS Einbauleiste zur Montage von MPJ Einbaubuchsen np108 03.05
MPJ Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder, Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 220°C np105 07.06
NHXH
UHXH
Hochtemperatur-Steckverbinder bis 650°C, Standardsteckverbinder mit Hohlstiften und permanentem oder abnehmbarem Farbpunkt np103 03.09
NHX
UHX
Hochtemperatur-Steckverbinder bis 650°C, Standardsteckverbinder mit Stiften aus Vollmaterial, mit permanentem oder abnehmbarem Farbpunkt np104 03.09
NP-7171A Programmierbarer Universalzähler np333 03.08
OC1135 Digital-Minizähler np249 10.05
OC502-V2 Prozess-Handkalibrator np154 09.07
OC502-T Prozess-Handkalibrator np404 01.10
OPC-Server zur Software-Integration von Newport/Omega-Geräten np179 10.02
OM-EL-USB Datenlogger im USB-Stick-Format np310 06.09
OM-EL-USB-TC
OM-EL-USB-TC-LCD
Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format np339 01.10
OM-CP-PRTRANS Druck-Datenlogger: 1/4" NPT- und eintauchbare Modelle np277 08.06
 OM-DAQPRO-5300 Handheld-Datenlogger mit Universaleingang np235 01.06
 OM-SQ2010 Präzisions-Datenlogger mit Universaleingang np343 06.09
 OM-SQ2020 Präzisions-Datenlogger mit Universaleingang np344 06.09
 OM-SQ2040 Präzisions-Datenlogger mit Universaleingang np345 06.09
OMB-CHARTSCAN-1400 PC-Messsystem für Spannungen und Temperatur np068 02.04
 OMB-DAQ-3000 PC.Messsystem mit USB 2.0-Schnittstelle np246 11.07
 OMB-DAQ-54/55/56 PC-Messsysteme mit USB-Schnittstelle np261 07.07
 OMB-DAQSCAN-2000 Ethernet-Messsystem np252 02.08
 OMB-DAQBOARD-2000 PCI-basierte Datenerfassungs-Karten mit hoher Leistung np192 07.07
 OMB-DAQBOARD-3000 PCI-Messsystem, 16 Bit, 1 MHz np251 07.07
 OMB-DBK90 56-kanaliges Thermoelement-Eingangsmodul für OMB-DAQSCAN-2000-Serie np253 01.06
 OMB-PDQ30 Analogeingangs-Erweiterungsmodul 
für OMB-DAQ-3000- und OMB-DAQBOARD-3000-Serie
np254 01.06
OMEGABOND 100
OMEGABOND 200
Kleber für hohe Temperaturen und mit hoher Wärmeleitfähigkeit np201 08.05
OMEGABOND 300
OMEGABOND 400
OMEGABOND 500
Lufthärtende Hochtemperatur-Kleber np202 08.05
OMEGABOND 600
OMEGABOND 700
CC HIGH TEMP
Chemisch härtende Hochtemperatur-Kleber np203 08.05
OMEGACLAD-XL Thermoelementfühler für hohe Temperaturen bis 1335°C np184 03.05
OMEGACLAD-XL Mantelleitung für hohe Temperaturen bis 1150°C np182 04.07
OMEGALAQ Temperaturmesslack für 79 bis 1093°C np236 04.05
OS101E, OS102E Kostengünstige Infrarot-Temperaturtransmitter in Miniaturgröße np295 06.07
OS136 Kontaktloser IR-Temperatursensor/Transmitter in Miniaturgröße np197 01.10
OS137 Kontaktloser IR-Temperatursensor/Transmitter np204 03.04
OS4000 Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen np387 10.09
OS4000 Technische Information zu Infrarot-Pyrometer np386 10.09
OS523E/OS524E Tragbare IR-Thermometer für hohe Temperaturen (Visier Kreis/Punkt) np052 11.06
OS530-Serie Infrarot-Thermometer mit patentiertem Laserkreis-Visier np077 09.03
OS542, OS543 Kostengünstige Infrarot-Thermometer np350 10.09
OS562 Infrarot-Thermometer mit integriertem Laservisier Punkt/Kreis np349 06.09
OS643-Serie Infrarot-Thermometer mit und ohne Lasermarker np118 10.00
OSTW Standard-Steckverbinder mit Beschriftungsfeld np270 07.06
OSTW-CC Steckverbinder mit integrierter Kabelschelle und Zugentlastung np328 02.08
P6000/P5000 6-stelliger programmierbarer Zähler np041 08.02
PAA21/PR21 Piezoresistive Druckaufnehmer für industrielle Anwendungen np045 09.00
PAA21/PR21Y Kompakter Drucktransmitter in DSP-Technik für Absolut- und Relativdruck np356 04.09
PAA/PR23Y, 
PAA/PR23SY, PAA/PR25Y
Kompakter Drucktransmitter in DSP-Technik für Absolut- und Relativdruck np357 03.09
PAA23, PR23, PD23 Drucktransmitter für Absolut-, Relativ- und Differenzdruck np358 03.09
PA/PR33X
PA/PR35X
Hochgenaue piezoresistive Drucktransmitter, Digital kompensiert, mit Digital- und Analogausgang np138 04.09
PAA41X/PAB41X/
PR41X/PD41X
Digitale Drucktransmitter, Relative, absolute, differentielle und barometrische Bereiche np282 11.06
PCC Thermoelement-Buchsen zur Platinenmontage; Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 220°C np147 07.08
PCI-DAS1200 Preiswerte Multifunktions-Karte für den PCI-Bus np117 08.00
PCI-DIO24
PCI-DIO24H
24-Bit digitale I/O-Karte für den PCI Bus np195 07.03
PCI-DIO48H
PCI-DIO96H
Digitale 96-Bit und 48-Bit I/O-Karten mit hohem Ausgangsstrom für den PCI Bus np196 07.03
PSW1000 Elektronischer 2fach-Druckschalter np361 10.09
PSW2000 Elektronischer 2fach-Druckschalter np362 10.09
PSW3000 Elektronischer 4fach-Druckschalter np363 10.09
PT-104 Datenerfassungsmodul für Pt-Fühler np348 06.09
Pt100 Pt100- und Thermoelementfühler für industrielle Anwendungen np126 01.08
Pt100-Kopf-B Pt100- und Thermoelement-Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen np159 03.05
Pt100-Magnet Pt100- oder Thermoelementfühler mit Magnethalterung np274 08.06
Pt100-Plug Temperaturfühler mit Schraubgewinde, Pt100- oder Thermoelementfühler np275 08.06
PT-111, PT-102, PT-103 Zubehör für Pt-Widerstandsfühler und Si-Dioden np379 09.09
PRS-3-100 Hygienegerechte Temperaturfühler np380 08.09
PS-8, PS-4, PS-2 Druckspitzensicherung für metrische Gewinde np207 06.04
PX4200 Druckaufnehmer mit Silizium/Saphir-Sensor np156 10.01
PXM209, PXM219 Druckaufnehmer mit integriertem Verstärker np257 03.06
PXM600 Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran np278 08.06
RD4, RD6 Fernanzeigen np242 06.05
 RD8800 Grafikschreiber/Datenlogger np287 06.09
 RD9900 Grafikschreiber mit Ethernet- und USB-Schnittstellen np299 06.09
 RHCL-2 Tragbarer Feuchtekalibrator np381 10.09
 RH-USB Feuchte/Temperatursensor mit USB-Schnittstelle

np402

01.10
RMJ
RSJ
Einbaubuchsen mit rundem Tafelausschnitt für Miniatur- und Standard-Steckverbinder np110 07.06
SA1-RTD Aufklebbare Pt100-Fühler mit Genauigkeitsklasse A np286 09.07
 SA1XL Universell einsetzbares Oberflächen-Thermoelement np262 11.06
SA2C-*I, SA2F-*I Selbstklebende Thermoelemente, Silikonummantelt für gewölbte und flache Oberflächen np302 06.09
SA2C-RTD, SA2F-RTD Selbstklebende, flexible Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen np301 06.09
SHX
USHX
Hochtemperatur-Miniatursteckverbinder bis 650°C mit und ohne abnehmbarem Farbpunkt np102 03.09
SMCJ Steckermessumformer für Thermoelemente np273 07.06
SMPW Miniatursteckverbinder bis 220°C mit Beschriftungsfenster np101 07.06
SMPW-CC Miniatursteckverbinder mit integrierter Kabelschelle und Zugentlastung  np329 06.09
SMTC Serie Thermoelement-Kontaktstifte und Sub-D-Stecker, Crimpbare Ausführung np111 10.09
 SRTD Aufklebbare Pt100-Fühler für Oberflächenmessungen np263 04.06
SPHT Hochtemperatur-Oberflächenfühler np330 02.08
SPJ Selbstrastende Einbaubuchsen für Standard-Steckverbinder np107 07.06
SPRTX-STCTX Steckermessumformer für Widerstandsfühler und Thermoelemente np208 08.04
SW14 ¼ DIN Drehschalter für Thermoelement-, Pt100- und Thermistor-Messkreise np133 03.05
TAP Thermoelement-Aufklebepads für bis zu 180°C np236 04.05
TC-08 8-Kanal-USB-Datenerfassungsmodul für Thermoelemente np309 06.09
TC-FF-*
TC-GG-*
Drahtthermoelemente mit PTFE- oder Glasseide-Isolierung np127 03.05
Thermoleitung Thermoleitungen, Doppelt isoliert, Standardlängen 7,5, 30, 150 und 300 Meter np134 03.09
Thermoleitung Duplex-Ausgleichsleitungen, Doppellitze, Standardlängen 7,5, 30, 150 und 300 Meter np135 04.09
Thermoleitung Verdrillte/abgeschirmte Leitungen, Standardlängen 7,5, 30, 150 und 300 Meter np136 03.05
TJC100 Miniatur-Thermoelementfühler mit kompakter Metall-Übergangsstelle, Manteldurchmesser von 0,25 bis 1,5 mm np172 03.05
TJ-USB  Thermoelementfühler mit Übergangsstelle und USB-Schnittstelle np338 08.08
TL-CC Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag np296 07.07
TL-WELD Thermoelement-Schweißgerät np153 09.08
TRCIII-A ice pointTM Blockkalibrator np194 06.03
TS2000 Elektronischer Temperaturschalter np364 05.09
TX12 Intelligenter Pt100-Transmitter für die Kopfmontage np311 06.09
TX13 Programmierbare Thermoelement-Temperaturtransmitter np312 06.09
TXDIN70 2-kanaliger Temperaturmessumformer mit DIN-Schienenmontage np352 05.09
UPJ Universal-Einbaubuchse für alle Stecker in Miniatur- und Standardgröße np272 07.06
USTW Universal-Buchse für Miniatur- und Standard-Steckverbinder np271 07.06
UWTC-1,UWTC-2  Drahtloser Thermoelement-Stecker/Messumformer np321 06.09
UWRTD-1,UWRTD-2 Drahtloser Widerstandsfühler-Stecker/Messumformer np322 06.09
UWTC-NB9, 
UWRTD-NB9
Drahtlose Industriefühler mit Thermoelement und Widerstandsfühler  np323 06.09
UWTC-2-NEMA, UWRTD-2-NEMA Wetterfeste drahtlose Messumformer für Thermoelemente und Widerstandsfühler np324 06.09
UWTC-REC1, 
UWTC-REC2, 
UWTC-REC2-D, 
UWTC-REC3
Drahtlose USB-Empfänger np325 06.09
XC-Serie Nextel-ummantelte, flexible Thermoelemente für hohe Temperaturen np353 01.10
XC, XS, XT, XL Thermoelementleitung für hohe Temperaturen mit Nextel- oder Silikatfaserisolierung np354 01.10
XS-Isolierung

Hochtemperatur-Isolierung aus 96% Silikat

np355 01.10
XPAA23EI, XPR23EI Eigensichere, piezoresistive Drucktransmitter Absolut- und Relativdruck np405 01.10
ZigBee Prozess-E/A-Module, Konverter, Repeater mit zuverlässiger Datenübertragung per Funk np389 12.09
zSeries Drahtloses Sensorsystem für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck np307 06.09
Zubehör Steckverbinder-Zubehör np132 03.05
       
 

 
Wenn Sie englischsprachige Literatur vorziehen, klicken Sie bitte hier, um zur entsprechenden Seite auf OMEGAs internationalem Website zu gelangen. 

 

© 2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.