Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator für hohe Temperaturen

BB-4A

BB-4A Kalibrator für Infrarot-Pyrometer | BB-4A

BB-4A Kalibrator für Infrarot-Pyrometer

2 year warranty CE OmegaCare
  • Modell BB-4A für einen Kalibrierungsbereich von +100°C bis 982°C
  • Robuste, tragbare Ausführung
  • Integrierter digitaler PID-Regler mit Selbstoptimierung und Temperaturanzeige
  • NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat mit 3 Prüfpunkten im Lieferumfang enthalten
  • RS232-Schnittstelle gehört zur Standardausstattung
  • Integrierter Referenzausgang Thermoelement Typ K
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Temperaturkalibrator BB-4A arbeitet nach dem Prinzip eines Schwarzstrahlers. Der Einstellbereich beträgt +100°C bis 928°C, mit einer Genauigkeit von ±1°C ±0,25% der Anzeige. Der integrierte digitale Temperaturregler sorgt für eine hervorragende Genauigkeit und Stabilität der Temperatur und dient gleichzeitig als Temperaturanzeige. Die aufgeheizte Kavität bietet eine Messfläche, bei der Temperatur und Emissionsfaktor bekannt sind. Damit können praktisch alle Infrarot-Temperaturmesssysteme mit einer Größe des Messflecks bis 22 mm kalibriert werden. Die kompakte, tragbare Konstruktion ermöglicht einen einfachen und schnellen Kalibrierungsaufbau.

Modell BB-4A ist standardmäßig mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet, die eine Vorgabe der Sollwerte über den Computer zur Automatisierung der Kalibrierung ermöglicht. Zur Standardausstattung zählt auch NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BB-4A Star
3.775,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 115 V AC, Kalibrierungsbereich: +100 to 982°C
BB-4A-230VAC Star
3.990,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 230 V AC, Kalibrierungsbereich: +100 to 982°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Nur 230 V AC-Modelle tragen das CE Zeichen.
Ordering Example: (1) BB-4A-230VAC Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, 230 V AC, für hohe Temperaturen: 100 bis 982°C, €3.990,00