Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator für hohe und niedrige Temperaturen

BB701

Schwarzstrahler-Kalibrator | BB701

Schwarzstrahler-Kalibrator

2 year warranty CE OmegaCare
  • Modell BB701 für einen Kalibrierungsbereich von -18°C bis +149°C
  • Robuste, tragbare Ausführung
  • Schnelle und genaue Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern
  • Integrierter digitaler PID-Regler mit Selbstoptimierung und Temperaturanzeige
  • NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat mit 3 Prüfpunkten im Lieferumfang enthalten
  • RS232-Schnittstelle gehört zur Standardausstattung
  • Spezieller Stickstoffspülkragen begrenzt Eisbildung auf der Messfläche bei niedrigen Temperaturen
  • Integriertes Widerstandsthermometer mit Referenzausgang
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der BB701 ist ein leistungsfähiges, robustes und tragbares Instrument zur Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern. Das Modell BB701 hat einen Temperaturbereich von -18°C bis +149°C. Die Fähigkeit des BB701, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt präzise und reproduzierbar zu erzeugen, ermöglicht eine Kalibrierung aller gängigen Infrarot-Thermometer, ohne vorher ein Eisbad anzusetzen. Die Messfläche hat einen bekannten Emissionsfaktor und erlaubt die Kalibrierung von praktisch beliebigen Infrarot-Pyrometern mit einem Messfleck von bis zu 63,5 mm.

Modell BB701 ist standardmäßig mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet, die eine Vorgabe der Sollwerte über den Computer zur Automatisierung der Kalibrierung ermöglicht. Zur Standardausstattung zählt auch ein NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BB701 Star
3.150,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 115 V AC, Kalibrierungsbereich: -18 bis 149°C
BB701-230VAC Star
3.150,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 230 V AC, Kalibrierungsbereich: -18 bis 149°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Nur 230 V AC-Modelle tragen das CE Zeichen.
Ordering Example: (1) BB701-230VAC Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, 230 V AC (inklusive Bedienungsanleitung und NiST-rückführbares Kalibrierzertifikat), €3.150,00