Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Tragbarer Miniatur-Schwarzstrahler-Kalibrator

BB703

Tragbarer Schwarzstrahler-Kalibrator | BB703

Tragbarer Schwarzstrahler-Kalibrator

3 year warranty CE OmegaCare
  • Kalibrierungsbereich von Umgebungstemperatur +10°C bis 400°C
  • Tragbare Miniaturausführung
  • Integrierter digitaler Temperaturregler mit 1/32-DIN-Maß
  • Schnelle und genaue Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern
  • NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat mit 3 Prüfpunkten im Lieferumfang enthalten
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der BB703 ist ein leistungsfähiges, robustes und tragbares Instrument zur Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern. Er dient zur Kalibrierung von Infrarot-Kalibratoren in einem Temperaturbereich von Umgebungstemperatur +10°C bis 400°C. Mit seiner kompakten Bauform und einer Messfläche von 29 mm eignet sich der BB703 ideal als preiswerter Infrarot-Kalibrator im Labor- und Service-Bereich.

Zur Standardausstattung zählt auch ein NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BB703 Star
1.025,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 115 V AC, Kalibrierungsbereich: Umgebungstemperatur +10 bis 400°C
BB703-230VAC Star
1.025,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 230 V AC, Kalibrierungsbereich: Umgebungstemperatur +10 bis 400°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Nur 230 V AC-Modelle tragen das CE Zeichen.
Ordering Example: (1) BB703-230VAC Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, 230 V AC (inklusive Bedienungsanleitung und NiST-rückführbares Kalibrierzertifikat), €1.025,00