Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator für sehr hohe Temperaturen

BB705

Labor-Kalibrator für Infrarot-Temperaturmesssysteme mit sehr hohen Temperaturen | BB705

2 year warranty CE OmegaCare
  • Modell BB704 für einen Kalibrierungsbereich von +100°C bis 1046°C
  • Integrierte Referenz-Temperaturanzeige, NIST-rückführbar
  • Großer Durchmesser der Kalibrierfläche von 44,5 mm
  • Schnelle und genaue Kalibrierung von Infrarot-Pyrometern
  • Integrierte PID-Regler mit Selbstoptimierung und Digitalanzeige
  • NIST-rückführbares Kalibrierungszertifikat mit 3 Prüfpunkten im Lieferumfang enthalten
  • RS232-Schnittstelle gehört zur Standardausstattung
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Temperaturkalibrator BB705 arbeitet nach dem Prinzip eines Schwarzstrahlers. Der Einstellbereich beträgt +100°C bis 1046°C, mit einer Genauigkeit von ±1°C ±0,25% der Anzeige. Der integrierte digitale Temperaturregler sorgt für eine hervorragende Genauigkeit und Stabilität der Temperatur und dient gleichzeitig als Temperaturanzeige. Die aufgeheizte Kavität bietet eine Messfläche, bei der Temperatur und Emissionsfaktor bekannt sind. Damit können praktisch alle Infrarot-Temperaturmesssysteme mit einer Größe des Messflecks bis 44,5 mm kalibriert werden. Für die Einrichtung der Kalibrierung ist beim BB705 nur ein minimaler Zeitaufwand erforderlich. Die Temperatur wird mit einem separaten NIST-rückführbaren Fühler aufgenommen und auf einem hochgenauen Einbauinstrument angezeigt.

Modell BB705 ist standardmäßig mit einer RS232-Schnittstelle ausgestattet, die eine Vorgabe der Sollwerte über den Computer zur Automatisierung der Kalibrierung ermöglicht. Zur Standardausstattung zählt auch ein NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BB705 Star
10.505,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 115 V AC, Kalibrierungsbereich: +100 to 1046°C
BB705-230VAC Star
10.505,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, Spannungsversorgung 230 V AC, Kalibrierungsbereich: +100 to 1046°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Nur 230 V AC-Modelle tragen das CE Zeichen.
Ordering Example: (1) BB705-230VAC Kalibrator für Infrarot-Pyrometer, 230 V AC (inklusive Bedienungsanleitung und NiST-rückführbares Kalibrierzertifikat), €10.505,00