Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Mobiler Blockkalibrator für -5 bis 125°C bei 23°C Umgebungstemperatur

CL1500

Mobiler Blockkalibrator | CL1500

Mobiler Blockkalibrator

2.100,00 CL1500M-230

  • Temperaturbereich von -5 bis 125°C bei 23°C Umgebungstemperatur
  • Robustes, tragbares Tischgerät
  • Schnelle, genaue und stabile Anzeige
  • Einsätze für Standard- und Zoll-Fühler
  • 230 V AC-Modelle mit CE-Zeichen
  • Werkskalibrierzertifikat im Lieferumfang enthalten
  • RS232-Kommunikation und kostenlose PC-Software (erfordert Windows-PC)
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der neue Blockkalibrator CL1500 von Omega ist ein tragbares Tischgerät, das schnell und mit hoher Genauigkeit arbeitet. Mit seiner robusten Konstruktion bei geringem Gewicht ist er für die Verwendung im Labor wie im Feld gleichermaßen geeignet. Diese Kalibrierungsquelle für Wärme und Kälte kann Fühler mit 6 unterschiedlichen Durchmessern aufnehmen und ist in Versionen für 230 oder 115 V verfügbar. Die Fühleraufnahmen gibt es in einer Ausführung mit metrischen und einer mit Zoll-Abmessungen. Mit seinem eigens entwickelten Metallgehäuse und einem hochleistungsfähigen PID-Temperaturregler bietet der CL1500 ein hohes Qualitätsniveau, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Der Temperaturkalibrierbereich reicht von -5 bis 125°C. Die Lieferung des CL1500 erfolgt komplett mit Netzkabel, Bedienungsanleitung, RS232-Kabel, Adapterkabel RS232 auf USB, Software und Werks­kalibrierzertifikat. Mit der CL1500-Software lassen sich die Temperatur und das Leistungsverhalten des Kalibrators in Echtzeit steuern und überwachen. Zur Verfügung stehen 3 Anzeigen der aktuellen Temperatur und des Sollwerts, eine Analoganzeige, eine Digitalanzeige und eine Grafikdarstellung mit einstellbarer Skala. Für die Sollwerteinstellung stellt die Software 10 Speicherplätze, einen Drehregelknopf und Feineinstelltasten bereit.

Technische Daten
Temperaturbereich: -5 bis 125°C bei 23°C Umgebungstemperatur
Genauigkeit: ±0,8°C
Stabilität: ±0,25°C
Auflösung des Displays: 0,1 Grad
Gleichförmigkeit zwischen den Fühleraufnahmen: ±0,55°C
Fühleraufnahmetiefe: 114,3 mm (4,5")
Stabilisierungsdauer: 5 min
Aufheizdauer
   -5°C bis Umgebungstemperatur: 1 min
   Umgebungstemperatur bis 100°C: 3 min
   100 bis 125°C: 5 min
Abkühldauer
   125 bis 100°C: 1 min
   100 bis 0°C: 8 min
   0 bis -5°C: 4 min
Einsatz-Umgebungsbedingungen
Temperatur: 0 bis 45°C
Feuchte: 0 bis 80% r. F., nicht kondensierend
Interner Regelungssensor: Platin-Widerstandsfühler, 100 Ω, IEC 60751 (0,00385), Klasse A
Spannungsversorgung: 90 bis 240V AC, 200 W
Abmessungen: 206 x 79 x 203 mm (B x H x T)
Gewicht: 2,8 kg
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
CL1500 Star
2.100,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Mobiler Blockkalibrator, 115 V AC, Fühleraufnahmen 1⁄16, 1⁄8, 5⁄32, 3⁄16, 1⁄4 und 3⁄8" Durchmesser
  
CL1500M Star
2.100,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Mobiler Blockkalibrator, 115 V AC, Fühleraufnahmen 1,5, 2, 3, 4,5, 6 und 8 mm Durchmesser
  
CL1500-230 Star
2.100,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Mobiler Blockkalibrator, 230 V AC, Fühleraufnahmen 1⁄16, 1⁄8, 5⁄32, 3⁄16, 1⁄4 und 3⁄8" Durchmesser
  
CL1500M-230 Star
2.100,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Mobiler Blockkalibrator, 230 V AC, Fühleraufnahmen 1,5, 2, 3, 4,5, 6 und 8 mm Durchmesser
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH806W
HH806W Star
225,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Drahtloses Thermometer mit Thermoelement
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM290
HHM290 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Supermeter mit Lasermarker
  
TJ36-CASS-316U-12-SMPW-M Star
42,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Thermoelementfühler mit robuster Übergangsstelle, Typ K, Durchmesser 4,5 mm, Länge 300 mm, nicht geerdet, mit Subminiatursteckverbinder
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zusätzliche Optionen (Fühler- und Messgeräte) auf Anfrage verfügbar.
Lieferung komplett mit Netzkabel, Bedienungsanleitung, RS232-Kabel, Adapterkabel RS232 auf USB, kostenloser Software und Werkskalibrierzertifikat für 0, 38 und 100°C sowie Bedienungsanleitung.
Ordering Example: (1) CL1500M-230 Mobiler Blockkalibrator, 230V AC, metrische Fühleraufnahme, €2.100,00