Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Prüfgerät für Oberflächenfühler

CL1600

Prüfgerät für Oberflächenfühler | CL1600

Prüfgerät für Oberflächenfühler

  • Temperaturbereich von 35° bis 450°C
  • Hohe Stabilität
  • Kurze Aufheizzeit
  • Integrierter digitaler PID-Regler mit Selbstoptimierung und Temperaturanzeige
  • RS232-Ausgang als Standard
  • NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat im Lieferumfang enthalten
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Info zu einem Kalibrator finden Sie hier.

Das Prüfgerät für Oberflächenfühler CL1600 ermöglicht die Prüfung von Oberflächenfühlern über einen weiten Temperaturbereich von 35° bis 450°C. Mit dem CL1600 lassen sich Oberflächenfühler regelmäßig prüfen, ohne einen externen Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Die großflächige Heizplatte mit einer spiegelähnlichen Oberfläche besteht aus hochwertigem Aluminium und kombiniert eine hohe Temperaturstabilität mit einer gleichförmigen Temperaturverteilung.

Technische Daten

Platte:  124 mm ø 
Temperaturbereich:  35° bis 450°C
Gleichförmigkeit/Genauigkeit  
der Temperatur: 
±0,4°C bei 100°C
±0,8°C bei 200°C
±1,2°C bei 300°C
±1,4°C bei 400°C
±1,7°C bei 450°C
Auflösung des Displays: ±2,0°C
Anzeige:  °C/°F umschaltbar
Umgebungsbedingungen: 25° bis 40°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Heizzeit:  30 Minuten von 35°C auf 450°C
Kühlzeit:  90 Minuten
Stabilisierzeit:  15 Minuten
Temperatursensor: Widerstandsfühler, 100 Ohm, Klasse A
Spannungsversorgung:  115 oder 230 V AC 
Lieferung mit zwei Netzkabeln; 
je eines für 120 V AC und 
eines mit abisolierte Leitungen für 240 V AC
Abmessungen:  216 × 279 × 102 mm (B × L × H) 
Gewicht:  3,4 kg 
CL1600 Prüfgerät für Oberflächenfühler CL1600 Prüfgerät für Oberflächenfühler

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CL1600-120V Star
3.150,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Prüfgerät für Oberflächenfühler, Spannungsversorgung 120 V AC, Kalibrierungsbereich: +35° bis 450°C
CL1600-240V Star
3.150,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Prüfgerät für Oberflächenfühler, Spannungsversorgung 240 V AC, Kalibrierungsbereich: +35° bis 450°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung mit zwei Netzkabeln; je eines für 120 V AC und eines mit abisolierten Leitungen für 240 V AC, sowie Bedienungsanleitung.