Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Blockkalibratoren

CL-770A, CL-780A, CL-790A

CL-770A, CL-780A, CL-790A Blockkalibratoren | CL-770A, CL-780A, CL-790A

CL-770A, CL-780A, CL-790A Blockkalibratoren

  • CE-Zeichen
  • Robustes Metallgehäuse für den Einsatz im Feld
  • RS232-Schnittstelle für Datenübertragung und Programmierung oder Steuerung in Echtzeit
  • Hohe Genauigkeit und Stabilität für Temperatursensor und Thermostateinsätze
  • Kurze Stabilisierungszeit für schnelle Prüfungen
  • Großes, austauschbares Einsatzformat für hohe Flexibilität
  • Schnelle Aufheiz- und Abkühlzeiten
  • Verbesserte Gleichförmigkeit und Regelstabilität der Temperaturzone
  • Auflösung des Displays 0,01ºC
  • Mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Kalibratoren der CL-700A sind nach dem Auspacken sofort einsatzbereit: sie werden komplett mit Mehrloch-Einsatz, Netzkabel, Demontagezange für Einsätze, NIST-rückführbarer Kalibrierung und RS232-Schnittstelle geliefert.

Die CL-700A-Serie ist mit einer 3-Jahresgarantie auf Teile und Arbeit ausgestattet. Die neue CL-700A-Serie nutzt die gleichen Einsätze wie ihre Vorgängerversion und ermöglicht die Kosten sparende Verwendung der vorhandenen Einsätze und eventueller kundenspezifischer Einsätze. Für die Steuerung über einen PC steht auf Anfrage eine kostenlose Software zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

CL-770A
Mindesttemperatur: 45°C unter Umgebungstemperatur
Maximale Temperatur: 140°C
Genauigkeit der Temperaturmessung: ±0,3°C
Gleichförmigkeit der Temperatur (radial): ±0,2°C
Temperaturstabilität (nach 10 Minuten): ±0,05°C
Auflösung des Displays: 0,01°C
Sollwertauflösung: 0,1ºC
Aufheizzeit, 20 bis 100°C: 5 Min
Abkühlzeit, 100 auf 0°C: 9 Min
Große Einsätze: 38 x 114,3 mm
Abmessungen: 267 x 206 x 290 mm (H x B x T)
Gewicht: 12,7 kg
RS232-Schnittstelle: Standard

CL-780A
Mindesttemperatur: 20°C über Umgebungstemperatur
Maximale Temperatur: 425°C
Genauigkeit der Temperaturmessung: ±0,3°C
Gleichförmigkeit der Temperatur (radial): ±0,2°C
Temperaturstabilität (nach 10 Minuten): 200°C: ±0,03°C; 425°C: ±0,05°C
Auflösung des Displays: 0,01°C
Sollwertauflösung: 0,1°C
Aufheizzeit, 20 bis 400°C: 12 Min
Abkühlzeit, 400 auf 100°C: 21 Min
Große Einsätze: 38 x 114,3 mm
Abmessungen: 269 x 170 x 254 mm (H x B x T)
Gewicht: 6,3 kg
RS232-Schnittstelle: Standard

CL-790A
Mindesttemperatur: 25°C über Umgebungstemperatur
Maximale Temperatur: 650°C
Genauigkeit der Temperaturmessung: ±0,4°C
Gleichförmigkeit der Temperatur (radial): ±1,0°C
Temperaturstabilität (nach 10 Minuten): ±0,09°C
Auflösung des Displays: 0,01°C
Sollwertauflösung: 0,1°C
Aufheizzeit, 20 bis 600°C: 34 Min
Abkühlzeit, 600 auf 100°C: 33 Min
Große Einsätze: 38 x 152 mm
Abmessungen: 277 x 170 x 300 mm (H x B x T)
Gewicht: 10,8 kg
RS232-Schnittstelle: Standard

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CL-770A-230 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Block-Kalibrator -20...140°C, 240 V Versorgung
CL-780A-230 Star
3.300,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Block-Kalibrator 45...425°C, 240 V Versorgung
CL-790A-230 Star
4.300,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Block-Kalibrator 45...650°C, 240 V Versorgung
Zubehör
CL7A-CASE Star
270,00
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Tragetasche für Modell CL-770A und CL-790A
CL780-CASE Star
250,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tragetasche für Modell CL-780A
*Alle Preisangaben in Euro.