Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

hot point® Blockkalibratoren

CL900A / CL950A

Blockkalibratoren | CL900A / CL950A

Blockkalibratoren

1 year warranty CE OmegaCare
  • Großer Temperaturbereich von Umgebungstemperatur +22 bis 482°C
  • Hohe Genauigkeit von ±0,8°C und herausragende Stabilität von ±0,2°C für eine präzise Kalibrierung
  • Kalibriert Thermistoren, Thermoelemente und Widerstandsfühler in Sekunden
  • Mobiles Gerät für Werkstatt, Labor und Produktion
  • Anzeige umschaltbar auf °C und °F
  • RS232-Schnittstelle gehört zur Standardausstattung
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der hot point® Kalibrator CL900 gehört zur neuen Kalibrator-Familie von OMEGA Newport, die eine schnelle Kalibrierung von Thermoelement- und Widerstandsfühler-Aufnehmern ermöglicht. Ein integrierter Widerstandsfühler garantiert eine hohe Messgenauigkeitund Reproduzierbarkeit. Dabei werden Sollwert und tatsächliche Temperatur gleichzeitig angezeigt.Die Temperatur kann in Schritten von 1° über einen Bereich von Umgebungstemperatur +22 bis 482°C eingestellt werden.

Als Option stehen für den CL900A Kalibrator verschiedene zöllige oder metrische Einsätze mit Tiefen von 10 und 15 cm und für Fühlerdurchmesser zwischen 2 und 6 mm zur Verfügung. Weiterhin ist auch ein ungebohrter Einsatz lieferbar.

Einsätze mit einer Tiefe von 15 cm (6") werden für Fühler mit einer Länge ab 17,5 cm (7") verwendet,
Einsätze mit einer Tiefe von 10 cm (4") für Fühler ab 12,5 cm (5") Länge.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CL900A-110 Star
3.465,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
hot point® Blockkalibrator, 115 V AC
CL900A-220 Star
3.465,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
hot point® Blockkalibrator, 220 V AC
CL950A-110 Star
3.775,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
hot point® Blockkalibrator mit festem zölligem Einsatz, 115 V AC
CL950A-220 Star
3.775,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
hot point® Blockkalibrator mit festem zölligem Einsatz, 220 V AC
Einsätze
CL950A-M-110 Star
3.775,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
hot point® Blockkalibrator mit festem metrischem Einsatz, 115 V
CL950A-M-220 Star
3.775,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
hot point® Blockkalibrator mit festem metrischem Einsatz, 220 V
CL901 Star
94,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, 1/8' Durchmesser × 4' Tiefe
CL901-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 2 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
CL902 Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 1/8' Durchmesser × 6' Tiefe
CL902-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 2 mm Durchmesser × 15 mm Tiefe
CL903 Star
94,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, 3/16' Durchmesser × 4' Tiefe
CL903-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 3 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
CL904 Star
94,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, 3/16' Durchmesser × 6' Tiefe
CL904-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 3 mm Durchmesser × 15 cm Tiefe
CL905 Star
94,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, 1/4' Durchmesser × 4' Tiefe
CL905-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 4,5 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
CL906 Star
94,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, 1/4' Durchmesser × 6' Tiefe
CL906-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 4,5 mm Durchmesser × 15 cm Tiefe
CL907 Star
94,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Einsatz, 5/16' Durchmesser × 4' Tiefe
CL907-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 6 mm Durchmesser × 10 cm Tiefe
CL908 Star
94,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, 5/16' Durchmesser × 6' Tiefe
CL908-M Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 6 mm Durchmesser × 15 cm Tiefe
CL909 Star
94,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, 3/8' Durchmesser × 4' Tiefe
CL910 Star
94,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Einsatz, 3/8' Durchmesser × 6' Tiefe
CL911 Star
83,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einsatz, ohne Bohrungen
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung. Die Einsätze können nur in CL900 und CL900A hot point® Kalibratoren installiert werden. Zur Bestellung mit NIST Kalibrierungspunkten ergänzen Sie die Modellnummer bitte um den Zusatz "NIST".
Ordering Example: (1) CL905-M 10 cm Einsatz für 4,5 mm-Fühler, €94,00  plus (1) CL900A-220 hot point® Blockkalibrator, 220 V AC, €3.465,00, €94,00 + 3.465,00 = €3.559,00