Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Temperatur/Prozessregler mit 1/16-DIN-Maß und 8 Rampen-/Haltesegmenten

CN8200

Programmregler mit 8 Rampen- und Haltesegmenten | CN8200

Programmregler mit 8 Rampen- und Haltesegmenten

2 year warranty CE OmegaCare
  • Für neue Applikationen empfehlen wir die CNPT Regler mit Standard-USB Schnittstelle.
    Bitte hier klicken.
  • Standardmerkmale
  • Universaleingänge für Pt100, Thermoelement und Prozess
  • Selbstoptimierung, Funktion Heizen/Kühlen für beide Ausgänge einstellbar
  • Sollwert-Rampenfunktion
  • 8 Rampen-/Haltesegmente
  • Auflösung von 0,1°C für Temperaturen unter 1000°C
  • IP65-geschützte Front
  • Optionen
  • RS232/RS485-Schnittstelle
  • Externe Sollwertanwahl
  • Transmitterspeisung
  • Analogausgang für PV/SV
  • 24 V AC/DC-Versorgung
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Temperaturregler finden Sie hier.

Der CN8200 Temperatur-/Prozessregler ist besonders vielseitig und einfach zu konfigurieren. Bei der Konfiguration müssen nur die Parameter durchlaufen und eingestellt werden, die für eine gegebene Applikation erforderlich sind.

Ein zweizeiliges Display mit verschiedenen Statusfeldern stellt alle relevanten Informationen so übersichtlich dar, dass sie auf einen Blick erkannt werden können. LEDs zeigen den Status von Ausgängen, Alarmen, der digitalen Kommunikation sowie von Optionen an.

In der Standardausführung ist der CN8200 mit einem Universalnetzteil für 100 bis 250 V AC und 120 bis 250 V DC ausgestattet, als Option steht eine 24 V AC/DC-Versorgung zur Verfügung. Die Front des CN8200 ist IP65-geschützt.

Der CN8200 verfügt über verschiedene Regelalgorithmen. Die Selbstoptimierung ist eine Besonderheit des CN8200 und erreicht auch bei schwierigen Regelverhältnissen praxisgerechte Ergebnisse.

Zur Standardausstattung des Reglers gehört eine Rampenfunktion, die den Prozesswert in einer vorgegebenen Zeit auf den Sollwert führt, sowie ein Sollwert-Profil mit 8 Rampen- und/oder Haltesegmenten. Weitere Standardfunktionen des CN8200 sind digitale Filter, Ausgangsbegrenzung und Anzeige von Temperaturen mit 0,1°C Auflösung. Die beiden Regelausgänge können für eine Vielzahl von Regelungs- und Alarmanwendungen konfiguriert werden. Zusätzlich stehen zwei separate Alarmausgänge zur Verfügung.

Als Optionen stehen RS232/ RS485-Schnittstellen, externer Sollwert, eine integrierte Aufnehmerversorgung oder ein analoger Schreiberausgang für den Prozess- oder den Sollwert zur Verfügung.

Modellübersicht
 Modellnummer  Beschreibung
 CN8201-(*)  Regler mit 8 Rampensegmenten, 1 Regelausgang
 CN8202-(*)-(*)  Regler mit 8 Rampensegmenten, 2 Regelausgänge
Bitte Bestellkode für gewünschte Ausgangsart unter (*) und (**) wie folgt angeben:

 Gewünschte Ausgangsart  Bestellkode
 1. Ausgang
 Bestellkode
 2. Ausgang
 Relais  -R1  -R2
 Logik (DC Impuls)  -DC1  -DC2
 Halbleiterrelais, 1 A  -T1  -T2
 4...20 mA, 500 Ohm max.  -F1  -F2
 4...20 mA, 1000 Ohm max.  -FH1  -FH2
 
 

 Optionen – nicht kombinierbar, bitte nur eine Option auswählen

 Modellnummer  Beschreibung
 -AL1  Ein Alarmausgang, elektromechanisches Relais
 -AL2  Zwei Alarmausgänge, Halbleiterrelais, AC
 -AL3  Zwei Alarmausgänge (24 V DC)
 -C2  RS-232-Schnittstelle
 -C4  RS-485-Schnittstelle
 -PVSV1  Schreiberausgang, PV oder SV, 4...20 mA
 -PVSV2  Schreiberausgang, PV oder SV, 0...5 V DC
 -RSP1  Anwahl eines 2. Sollwerts über Schließer + 1 Alarmausgang
 -RSP2  Anwahl eines 2. Sollwerts über Öffner + 1 Alarmausgang
 -RSP3  Anwahl eines 2. Sollwerts über TTL-Pegel
 -XP1  Transmitterspeisung, 15 V DC
 -XP2  Transmitterspeisung, 12 V DC
 -XP3  Transmitterspeisung, 10 V DC
 -XP4  Transmitterspeisung, 5 V DC
 

 Zubehör

 Modellnummer  Beschreibung
 -LV  24 V AC/DC-Versorgung
 CN8-SW  Software zur Überwachung und Bedienung des Reglers
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
CN8201-R1 Star
280,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Regler mit 8 Rampensegmenten, 1 Regelausgang, Relais
CN8202-R1 Star
305,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Regler mit 8 Rampensegmenten, 2 Regelausgänge , Relais
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Anzahl der Regelausgänge Wählen Sie:
1 für einen Regelausgang
2 für zwei Regelausgänge

(2) Erster Regelausgang Wählen Sie:
R1 für Relais
DC1 für Logik (DC Impuls)
T1 für Halbleiterrelais-1A
F1 für 4-20 mA (500 Ohm max.)
FH1 für 4-20 mA (1000 Ohm max.)

(3) Zweiter Regelausgang Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für ohne zweiten Regelausgang
-R2 für Relais
-DC2 für Logik (DC Impuls)
-T2 für Halbleiterrelais 1A
-F2 für 4-20 mA (500 Ohm max.)
-FH2 für 4-20 mA (1000 Ohm max.)

(4) Spannungsversorgung Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 100 bis 250 V AC
-LV für 24 V AC/DC-Versorgung

(5) Zusätzliche Optionen Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für keine weiteren Optionen
-AL1 für einen Alarmausgang (elektromechanisches Relais)
-AL2 für zwei Alarmausgänge (Halbleiterrelais/AC)
-AL3 für zwei Alarmausgänge (24 V DC)
-C2 für RS232-Schnittstelle
-C4 für RS485-Schnittstelle
-PVSV1 für Schreiberausgang PV oder SV 4-20 mA
-PVSV2 für Schreiberausgang PV oder SV 0-5 V DC
-RSP1 für Anwahl eines 2. Sollwerts über Schließer + 1 Alarmausgang
-RSP2 für Anwahl eines 2. Sollwerts über Öffner + 1 Alarmausgang
-RSP3 für Anwahl eines 2. Sollwerts über TTL-Pegel
-XP1 für Transmitterspeisung 15 V DC
-XP2 für Transmitterspeisung 12 V DC
-XP3 für Transmitterspeisung 10 V DC
-XP4 für Transmitterspeisung 5 V DC
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.