Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Portabler Kreisblattschreiber für Temperatur und relative Feuchte

CTXL Superecorder™

Portabler Kreisblattschreiber für Temperatur und relative Feuchte CTXL Superecorder™ | CTXL Superecorder™

RoHS
  • Wahlweise in weiß oder anthrazit
  • Bereiche von -17 bis 49°C (2 bis 120°F) und 2 bis 98% r.F. (CTXL-TRH)
  • Versorgung über vier Batterien (Monozellen) oder Universal-Netzadapter
  • Diagrammscheiben mit 203 mm (8") für 1, 7 oder 32 Tage
  • Großes, beleuchtetes Display, zweizeilig
  • Überwacht Min.-, Max.- und Mittelwert
  • Tisch- oder Wandmontage mit integrierter Beleuchtung der Diagrammscheiben
  • Patentierte doppelseitige Diagrammscheibe und magnetische Papierhalterung 1-, 2-, 3-Jahre erweiterte Garantie mit zusätzlichen Stiften, Papier und Batterien
  • Patentierte doppelseitige Diagrammscheibe und magnetische Papierhalterung
  • 1-, 2-, 3-Jahre erweiterte Garantie mit zusätzlichen Stiften, Papier und Batterien
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Im gleichen Design wie die legendäre CT-485-Serie gehalten, besteht die CTXL-Serie aus den drei Kreisblattschreiber-Modellen CTXL-TRH, CTXL-DTC und CTXL-DPR.

Modell CTXL-TRH zeichnet Temperatur und relative Feuchte in einem Temperaturbereich von -17 bis 49°C und einem Feuchtebereich von 2 bis 98% auf.
Modell CTXL-DTC verfügt über zwei Eingänge für Thermoelementfühler der Typen J, K oder Typ T.
Modell CTXL-DPR ist mit zwei Prozesseingängen für Signalbereich von 0 bis 1 V DC, 0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA Eingänge ausgestattet.

Alle Modelle zeigen die Eingangswerte auf einem zweizeiligen, beleuchteten LCD an. Die im nichtflüchtigen Speicher abgelegten Daten können jederzeit an einen PC übertragen werden. Damit stehen die aufgezeichneten Daten auch in elektronischer Form zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die CTXL-Serie eine umfassende Funktionsausstattung mit akustischer und optischer Alarmmeldung und integrierten Relaiskontakten, Echtzeituhr Zeit- und Datumsvermerk der Daten, Überwachung auf Minimum, Maximum und Mittelwert, Aufzeichnung über 1, 7 oder 32 Tage, Neuskalierung der Diagrammscheibe, und vieles mehr.

Die Alarmsollwerte (Hi/Lo) für die beiden Kanäle werden über die Tastatur an der Gerätefront eingerichtet und aktiviert. Bei Überschreitungen der Grenzwerte wird der Alarm über integrierte Relaiskontakt ausgegeben. Unterschreitungen des Lo-Grenzwertes wird über zwei zusätzliche Spannungsausgänge gemeldet, die z. B. ein externes Relais ansteuern können.



Alle Modelle sind mit den patentierten doppelseitig beschreibbaren Diagrammscheiben mit Magnethalterung ausgestattet. Die senkrecht angeordneten Stifte und Diagrammscheiben erzeugen einen klaren, einfach ablesbaren Messschrieb. Für den Betrieb als Standmodell kann ein Stütze ausgeklappt werden, bei der Wandmontage sorgt eine Abdeckung des Standfußes für eine ansprechende Optik.

Zum Schutz vor unbefugten oder versehentlichen Änderungen aktiviert/deaktiviert eine verdeckte Taste die Tastatur an der Gerätefront.

Lieferung komplett mit 120 sortierten doppelseitigen Diagrammscheiben, 2 Stiftsätzen, 1,8 m Kabel für externen Sensor, Wandmontagesatz, 4 Monozellen, RS232-Kabel und -Adapter sowie Universal-Netzadapter. 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-TRH-W
CTXL-TRH-W Star
925,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber für Temperatur/relative Feuchte, 2 integrierte Relais, weiß
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-TRH-G
CTXL-TRH-G Star
925,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber für Temperatur/relative Feuchte, 2 integrierte Relais, grau
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-DTC-W
CTXL-DTC-W Star
905,00
Lieferzeit: 2 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber mit Thermoelementeingängen (J, K oder T), 2 integrierte Relais, weiß
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-DTC-G
CTXL-DTC-G Star
905,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber mit Thermoelementeingängen (J, K oder T), 2 integrierte Relais, grau
  
CTXL-DPR-W-I Star
905,00
Lieferzeit: 3 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber mit Prozesssignaleingängen (mA), 2 integrierte Relais, weiß
  
CTXL-DPR-W-V Star
905,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber mit Prozesssignaleingängen (V DC), 2 integrierte Relais, weiß
  
CTXL-DPR-G-I Star
905,00
Lieferzeit: 3 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber mit Prozesssignaleingängen (mA), 2 integrierte Relais, grau
  
CTXL-DPR-G-V Star
905,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Kreisblattschreiber mit Prozesssignaleingängen (V DC), 2 integrierte Relais, grau
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-CABLE-6
CTXL-CABLE-6 Star
15,80
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
1,8 m Verlängerungskabel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-CABLE-10
CTXL-CABLE-10 Star
26,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
3 m Verlängerungskabel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-CABLE-25
CTXL-CABLE-25 Star
42,25
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
7,5 m Verlängerungskabel
  
CTXL-CABLE-6-S Star
15,75
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
1,8 m Analogkabel, abisolierte Leitungen
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-CTXL
CAL-3-CTXL Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliancy undetermined
NIST-rückführbares Kalibrierzertifikat
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT Star
82,00
Lieferzeit: 1 Woche
Not RoHS compliant
Kalibrierungs-Kit, 33%- und 75%-Feuchtestandards
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-PS
CT485-PS Star
12,25
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Stiftsatz rot/blau, je 1 Stück
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-PS-6
CT485-PS-6 Star
61,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Stiftsatz rot/blau, je 6 Stück
  
CT485B-CLIP-KIT Star
7,35
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Sensorclip-Satz
Diagrammscheiben
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CDC
CT485-CDC Star
21,50
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliancy undetermined
Standard: 100 Stück, 1 Tag, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CWC
CT485-CWC Star
21,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
Standard: 100 Stück, 7 Tage, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CMC
CT485-CMC Star
21,50
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliancy undetermined
Standard: 100 Stück, 32 Tage, °C
  
CT485-CDC-6 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliancy undetermined
6 Pakete mit je (Standard: 100 Stück, 1 Tag, °C)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CWC-6
CT485-CWC-6 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliancy undetermined
6 Pakete mit je (Standard: 100 Stück, 7 Tage, °C)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CMC-6
CT485-CMC-6 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliancy undetermined
6 Pakete mit je (Standard: 100 Stück, 32 Tage, °C)
Spezialpapiere (alle doppelseitig verwendbar)
  
CT485-MWC Star
22,50
Lieferzeit: 9 Wochen
RoHS compliant
Museum/Kunstgalerie: 20 Stück, 7 Tage, 18,3-22,2°C, 40-50% r.F.
  
CT485-MMC Star
22,50
Lieferzeit: 9 Wochen
RoHS compliant
Museum/Kunstgalerie: 20 Stück, 32 Tage, 18,3-22,2°C, 40-50% r.F.
  
CT485-HWC Star
22,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Krankenhaus: 20 Stück, 7 Tage, 20-23,3°C, 40-50% r.F.
  
CT485-HMC Star
22,50
Lieferzeit: 9 Wochen
RoHS compliant
Krankenhaus: 20 Stück, 32 Tage, 20-23,3°C, 40-50% r.F.
  
CT485-LWC Star
22,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Labor/Reinraum: 20 Stück, 7 Tage, 20-23,9°C, 40-55% r.F.
  
CT485-LMC Star
22,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Labor/Reinraum: 20 Stück, 32 Tage, 20-23,9°C, 40-55% r.F.
  
CT485-PWC Star
22,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Computerraum/Büro: 20 Stück, 7 Tage, 18,3-23,9°C, 45-60% r.F.
  
CT485-PMC Star
22,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Computerraum/Büro: 20 Stück, 32 Tage, 18,3-23,9°C, 45-60% r.F.
  
CT485-WMC Star
22,50
Lieferzeit: 9 Wochen
RoHS compliant
Weinkeller: 20 Stück, 32 Tage, 10-15,6°C, 60-70% r.F.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferungumfang des Kreisblattschreibers CTXL komplett mit 120 sortierten doppelseitigen Diagrammscheiben (Mustersatz), 2 Stiftsätzen, 1,8 m Kabel für externen Sensor, Wandmontagesatz, 4 Monozellen, RS232-Kabel und -Adapter sowie Universal-Netzadapter.