Einkaufswagen   |   Kontakt  | 
07056-9398-0  | 
Deutschland07056-9398-0
Gebührenfrei0800-8266342

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

IDPH

IDPH pH-Einbaumessgerät  | IDPH

IDPH pH-Einbaumessgerät

RoHS
  • Min- oder Max- und Tara-Tasten
  • Externes Halten der Anzeige
  • Kompakte Abmessungen von 96 × 48 mm
  • 4-stellige Display
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der IDPH ist ein wirtschaftliches und bedienerfreundliches Einbauinstrument zur pH-Messung mit beliebigen pH-Elektroden, die mit einem BNC-Stecker angeschlossen werden. Die Temperaturkompensation kann entweder manuell oder automatisch über einen Pt1000-Widerstandsfühler erfolgen. Die kompakten Abmessungen erlauben eine einfache Installation. Mit einer Tiefe von nur 104 mm eignet sich der IDPH auch für Bereiche mit begrenzter Einbautiefe. 

Technische Daten 


Genauigkeit: ±0,02 pH
Auflösung: 0,01 pH
Eingangsimpedanz: 1012 Ohm
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C 
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Relative Feuchte: 95% bei 40°C, nicht kondensierend
Temp. Kompensation: Manuell mit festem Widerstand; automatisch mit Pt1000-Widerstandsfühler
Anzeige: 4-stellig, rote LED, Höhe 14,2 mm 
Anzeigenbereich: 0 bis 14 pH
Anschlüsse: BNC
Spannungsversorgung Spannung: 230 V AC (115 V AC ±10% oder 10-32 V DC als Option)
  Frequenz: 50 oder 60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2,5 W
Mechanische Kenndaten Abmessungen: 96 × 48 × 104 mm T (B × H × T)
  Tafelausschnitt: 92 × 45 mm (B × H)
  Tiefe hinter der Schalttafel: 100 mm 
Gewicht: 312 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
  
IDPH-1 Star
275,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
pH-Einbaumessgerät mit 230 V AC Spannungsversorgung und roter LED-Anzeige
  
IDPH-3 Star
275,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
pH-Einbaumessgerät mit 230 V AC Spannungsversorgung und grüner LED-Anzeige
  
IDPH-4 Star
375,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
pH-Einbaumessgerät mit 10-32 V DC Spannungsversorgung und roter LED-Anzeige
  
IDPH-5 Star
375,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliancy undetermined
pH-Einbaumessgerät mit 10-32 V DC Spannungsversorgung und grüner LED-Anzeige
pH-Elektroden
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4201
PHE-4201 Star
80,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
pH-Elektrode für allgemeine Anwendungen
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460
PHE-5460 Star
177,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
pH-Elektrode für 3/4'-Rohr (Halterung erforderlich)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10 Star
97,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Halterung für PHE-5460
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K Star
245,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Halterung für PHE-5460 mit automatischer Temperaturkompensation (Pt1000)
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC4
SPC4 Star
36,75
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliancy undetermined
IP65-Schutzabdeckung für hohe Beanspruchung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC18
SPC18 Star
36,75
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
IP65-Schutzabdeckung
  
PHA-4710 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliant
Puffersatz-pH 4, 7 und 10, je 2 Kapseln
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4 Star
12,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
4,01 pH-Pufferlösung: 475 ml-Flasche
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7 Star
12,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
7,01 pH-Pufferlösung: 475 ml-Flasche
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10 Star
12,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
10,01 pH-Pufferlösung: 475 ml-Flasche
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliant
2 Fläschchensets mit je 10 Kapseln - 4 × 4,0 pH (rot), 4 × 7,0 pH (grün) und 2 × 10,0 pH (blau)
*Alle Preisangaben in Euro.