Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Gas-Massedurchflussmesser für reine Gase mit integrierter Anzeige als Option

FMA1700A, FMA1800A

Gas-Massedurchflussmesser für reine Gase mit integrierter Anzeige als Option | FMA1700A, FMA1800A

RoHS
  • Massendurchflussmessung für Gase
  • Keine Temperatur- und Druckkompensation nötig
  • Preisgünstiges Aluminium- oder korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse (316 SS)
  • Kippbares LCD-Display
  • Mit Werkskalibrierzertifikat
Elektronische Massedurchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Durchflussmesser finden Sie hier.

Die elektronischen Gas-Massendurchflussmesser der Serie FMA1700A/1800A messen den Durchfluss verschiedener Gase im Bereich von 10 sml/min bis 1000 sl/min. Die FMA1700A/1800A messen den Gasdurchfluss über den Wärmetransfer an einem beheizten Messrohr. Bei diesem Verfahren ist (innerhalb der spezifizierten Grenzen) keine Kompensation von Gasdruck oder -temperatur erforderlich. Für viele inerte Gase lässt sich die preiswertere Ausführung aus Aluminium und Messing einsetzen, bei Bedarf ist auch eine korrosionsbeständigere Ausführung aus Edelstahl 316 lieferbar. FMA1700A-Modelle ohne integrierte Anzeige verfügen über einen einstellbaren Analogausgang 0 bis 5 V DC oder 4 bis 20 mA DC. Die FMA1800A-Serie ist zusätzlich mit einer integrierten 3-1/2-stelligen Anzeige ausgestattet. Die Anzeige kann um 90 Grad gekippt werden. Als Standard ist das Display auf Stickstoff und sml/min oder sl/min eingestellt, andere Einstellungen können als Option bestellt werden.

Mit ihren niedrigen Kosten, einer Vor-Ort-Anzeige und einem Analogausgang sowie der Unabhängigkeit von Temperatur und Druckänderungen des Gases kann die FMA1700A/1800A-Serie in vielen Anwendungsbereichen Schwebekörper-Durchflussmesser ersetzen. In Verbindung mit dem Batteriepack FMA178BP-220VAC eignet sich die FMA1800A-Serie ideal für die Kalibrierung von Durchflussmessern vor Ort oder zum Test von Probenahme-Systemen. Der Batteriepack FMA178BP-220VAC besteht aus Batterien, Ladegerät und Tragetasche mit Schulterriemen und Schlaufe. Der Batteriepack versorgt den Durchflussmesser für über 40 Stunden und kann mindestens 200 Mal aufgeladen werden.

Die FMA1700A/1800A-Serie benötigt eine Versorgung mit 12 bis 26 V DC und maximal 200 mA, wie sie zum Beispiel das Steckernetzteil FMA178PW-220VAC bereitstellt. Die Elektronik ist verpolungssicher und verfügt über eine von außen zugängliche Sicherung. Unter der Modellnummer FMA178C steht ein Anschlusskabel für Ausgangssignal (0 bis 5 V DC) und Spannungsversorgung zur Verfügung. Für den 4-20-mA.Ausgang bestellen Sie bitte das Anschlusskabel FMA178C-MA.

Das LCD der FMA1800A-Serie wird über einen Gerätestecker an die Elektronik angeschlossen. Mit dem Kabel FMA18RC kann das Display auch abgesetzt vom Gerät in einer eigenen Halterung installiert werden.

TECHNISCHE DATEN
Genauigkeit: ±1,5% des Endwerts, einschließlich Linearitätsfehler im Bereich von 15 bis 25°C und 0,35 bar bis 4,2 bar
Wiederholbarkeit: ±0,5% des Endwerts und für Geräte >100 sml/min von 0 bis 20% des Bereichs
Temperaturkoeffizient: 0,15% des Endwerts/°C oder besser
Druckkoeffizient: 0,01% des Endwerts/0,07 bar
Ansprechzeit: Zeitkonstante von 800 msek, 2 Sekunden (typisch) für Wert innerhalb von ±2% der Durchflussrate im Bereich von 25 bis 100% des Endwerts
Maximaler Gasdruck (Überdruck): 34,5 bar; ideal sind 1,4 bar
Gas- und Umgebungstemperatur: 0 bis 50°C
Leckrate: maximal 1 x 10-7 sml/sek Helium in die Umgebung
Werkstoffe der medienberührten Teile
Aluminium-Modelle: Eloxiertes Aluminium, Edelstahl 316, Messing und FKM-O-Ringe
Edelstahl-Modelle: Edelstahl 316 und FKM-O-Ringe
Ausgangssignal
Linear 0 bis 5 V DC: 1000 Ω Mindestlast
4 bis 20 mA: 50 bis 250 Ω Schleifenwiderstand
Spannungsversorgung: 12 bis 26 V DC bei maximal 200 mA
Versandgewicht: 1,1 kg
Konformität: EN55011 Klasse 1, Class B; EN 50082-1
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Modellnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
Gas-Massedurchflussmesser für reine Gase : Ausführung Alu/Messing mit Anzeige
  
FMA1802A Star
630,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
10 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1804A Star
630,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliancy undetermined
20 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1806A Star
630,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
50 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1808A Star
630,00
Lieferzeit: 6 Wochen
RoHS compliancy undetermined
100 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1810A Star
630,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
200 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1812A Star
630,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
500 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1814A Star
630,00
Lieferzeit: 6 Wochen
RoHS compliant
1 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1816A Star
630,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
2 sl/min max. Durchfluss
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1818A
FMA1818A Star
630,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
5 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1820A Star
630,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
10 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1823A Star
791,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
15 sl/min max. Durchfluss
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1824A
FMA1824A Star
790,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
20 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1826A Star
790,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
30 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1827A Star
775,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
40 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1828A Star
775,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
50 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1840A Star
975,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
60 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1841A Star
975,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
80 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1842A Star
975,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
100 sl/min max. Durchfluss
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA1843A
FMA1843A Star
1.155,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
200 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1844A Star
1.230,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
500 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1845A Star
1.380,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
1000 sl/min max. Durchfluss*
Gas-Massedurchflussmesser für reine Gase : Ausführung Edelstahl mit Anzeige
  
FMA1802A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
10 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1804A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliancy undetermined
20 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1806A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliancy undetermined
50 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1808A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliancy undetermined
100 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1810A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
200 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1812A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
500 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1814A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
1 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1816A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
2 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1818A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
5 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1820A-ST Star
960,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
10 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1823A-ST Star
1.190,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
15 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1824A-ST Star
1.190,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
20 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1826A-ST Star
1.190,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
30 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1827A-ST Star
1.190,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
40 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1828A-ST Star
1.190,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
50 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1840A-ST Star
1.355,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
60 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1841A-ST Star
1.355,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
80 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1842A-ST Star
1.330,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
100 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1843A-ST Star
1.605,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
200 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1844A-ST Star
1.715,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
500 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1845A-ST Star
1.930,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
1000 sl/min max. Durchfluss*
Gas-Massedurchflussmesser für reine Gase : Ausführung Alu/Messing ohne Anzeige
  
FMA1702A Star
535,00
Lieferzeit: 6 Wochen
RoHS compliant
10 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1704A Star
535,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
20 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1706A Star
525,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
50 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1708A Star
535,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
100 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1710A Star
535,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
200 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1712A Star
535,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
500 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1714A Star
535,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
1 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1716A Star
535,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
2 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1718A Star
535,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
5 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1720A Star
535,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
10 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1723A Star
695,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
15 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1724A Star
695,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
20 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1726A Star
695,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
30 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1727A Star
695,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
40 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1728A Star
695,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
50 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1740A Star
935,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
60 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1741A Star
935,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
80 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1742A Star
935,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
100 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1743A Star
1.055,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
200 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1744A Star
1.130,00
Lieferzeit: 4 Wochen
RoHS compliant
500 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1745A Star
1.285,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
1000 sl/min max. Durchfluss*
Gas-Massedurchflussmesser für reine Gase : Ausführung Edelstahl ohne Anzeige
  
FMA1702A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
10 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1704A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
20 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1706A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
50 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1708A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
100 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1710A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
200 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1712A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
500 sml/min max. Durchfluss
  
FMA1714A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
1 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1716A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
2 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1718A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
5 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1720A-ST Star
865,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
10 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1723A-ST Star
1.095,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
15 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1724A-ST Star
1.095,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
20 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1726A-ST Star
1.095,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
30 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1727A-ST Star
1.095,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
40 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1728A-ST Star
1.095,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
50 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1740A-ST Star
1.315,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
60 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1741A-ST Star
1.315,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
80 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1742A-ST Star
1.315,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
100 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1743A-ST Star
1.525,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
200 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1744A-ST Star
1.630,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
500 sl/min max. Durchfluss
  
FMA1745A-ST Star
1.845,00
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
1000 sl/min max. Durchfluss*
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178C
FMA178C Star
28,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
1 m Flachbandkabel mit 9-poligem Sub-D-Stecker, 0 bis 5 V DC Ausgang
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178C-MA
FMA178C-MA Star
28,50
Lieferzeit: 5 Wochen
RoHS compliant
Wie FMA178C, jedoch für 4 bis 20 mA Ausgang
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA178PW-220VAC
FMA178PW-220VAC Star
58,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Steckernetzteil für 220 V AC
  
FMA178BP-220VAC Star
296,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Batteriepack, mit Ladegerät für 220 V AC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC10
FMA18RC10 Star
27,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
3 m Kabel für abgesetzte Montage des FMA1800-LCD
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFMA18RC25
FMA18RC25 Star
43,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
7,5 m Kabel für abgesetzte Montage des FMA1800-LCD
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ausführung der Modelle mit max. Durchfluss 1000 sl/min: zwei Verschraubungen 3/4 NPT IG statt Klemmringverschraubungen.
Die angegebenen Durchflussbereiche beziehen sich auf Stickstoff oder Luft unter Standardbedingungen von 1,4 bar und 20°C. Für andere Gase ist ein Faktor zur Bestimmung der Durchflussrate erforderlich und die Digitalanzeige muss entsprechend skaliert werden (vor Ort möglich). Zur Bestellung einer kundenspezifischen Kalibrierung für ein spezielles Gas ergänzen Sie die Modellnummer mit einem Suffix bestehend aus dem Elementsymbol und dem Druck.
Lieferung komplett mit Verschraubungen, Bedienungsanleitung und Werkskalibrierzertifikat. Netzteil bitte separat bestellen.
Zur Bestellung eines öl- und fettfreien Geräts für Sauerstoffanwendungen ergänzen Sie die Modellnummer um „-02CLEAN“, Aufpreis.

Ordering Example: (1) FMA1712A Durchflussmesser mit Aluminium-/Messinggehäuse ohne Anzeige für den Bereich 0 bis 500 sml/min, kalibriert für Stickstoff bei 1,4 bar, €535,00  plus (1) FMA178PW-220VAC Netzteil, €58,00, €535,00 + 58,00 = €593,00