Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

FP-5060

MicroFlow-Rotorsensor | FP-5060

MicroFlow-Rotorsensor

  • Durchflussraten-Bereich ab 0,11 und 12 l/min
  • Impulsausgang
  • Einfache Montage
  • 1/4" NPT- oder ISO-Gewinde für einfachen Schlauch oder Rohranschluss
  • Misst klare und trübe Flüssigkeiten
  • Geringer Druckabfall
  • Kabellänge 7,6 m
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der MicroFlow-Rotorsensor FP-5060 besteht aus PPS (Polyphenylensulfid), das sich durch seine Festigkeit sowie seine Temperatur- und Chemikalien-Beständigkeit auszeichnet.

Der FP-5060 misst den Durchfluss von schwebstofffreien Medien unabhängig von der Farbe oder Trübung des Mediums.
Der Sensor kann an eine Schlauch- oder Rohrleitung angeschlossen werden und wird mit Standard-Befestigungsteilen installiert. Mit nur einem einzigen beweglichen Teil und einem vernachlässigbar kleinen Druckabfall reduzieren diese Sensoren die Betriebskosten und den Wartungsbedarf.
Anwendungen: Kühlmittel, Dosierung, Füll-/Abfüllprozesse (Nicht geeignet für starke Oxidationsmittel)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFP-5061
FP-5061 Star
380,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschluss 1/4"-NPT, Durchflussbereich 0,11 bis 2,6 l/m
  
FP-5062 Star
345,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschluss ISO 7/1-R1/4, Durchflussbereich 0,11 bis 2,6 l/m
  
FP-5063 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschluss 1/4"-NPT, Durchflussbereich 1,13 bis 12,11 l/m
  
FP-5064 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschluss ISO 7/1-R1/4, Durchflussbereich 1,13 bis 12,11 l/m
Zubehör
  
INFCTRA-0 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Impulszähler, 96x48 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung.