Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Thermoelement-Thermometer mit 4 Eingängen

HH501DK

HH501DK Thermoelement-Thermometer mit 4 Eingängen | HH501DK

HH501DK Thermoelement-Thermometer mit 4 Eingängen

1 year warranty CE
  • 4 Eingänge mit Temperaturdifferenz-Messung
  • 3-1/2-stellige digitale Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Für Thermoelemente Typ K mit Anzeige in °C oder °F
  • Halte- und Maximum-Funktion
  • Auflösung 0,1° oder 1°
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das OMEGA HH501DK ist ein robustes, einfach zu bedienendes Thermometer mit 4 Buchsen für Thermoelemente Typ K.
Es misst Temperaturen von -50 bis 1300°C.
Neben den Messwerten der 4 Eingänge können auch die Temperaturdifferenzen T1-T2, T1-T3 und T1-T4 angezeigt werden.

Technische Daten

Messbereich: -50°C bis 1300°C
Genauigkeit: 
-50 bis 1000°C: ±(0,3% der Anzeige + 1°C)
-1000 bis 1300°C: ±(0,5% der Anzeige + 1°C)
-58 bis 1999°F: ±(0,3% d. Anzeige + 2°F)
Messrate: 2,5 Messungen pro Sekunde
Anzeige: 3½ stelliges LCD-Display, maximale Anzeige 1999
Abmessungen: 195 × 92 × 53 mm (H×B×T)

Im Lieferumfang enthalten sind eine Bedienungsanleitung, 4 Drahtthermoelemente Typ K, Alkalibatterie und Gummistoßschutz.

Zubehör für Thermoelement-Eingänge (Modell 5SC-GG-KI-30-1M)

Thermoelement-Modelle werden komplett mit je einem Thermoelement für jeden Eingang geliefert.

  • Drahtthermoelement: Typ K mit Subminiatur-Steckverbinder und Zugentlastung/Spule
  • Genauigkeit: DIN Klasse 1
  • Drahtdurchmesser: 0,25 mm
  • Max. Betriebstemperatur:
    Glasseide-Isolierung 480°C
    Steckverbinder 220°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH501DK
HH501DK Star
128,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Kanal-Thermometer für Thermoelemente Typ K, mit Differenzmessung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbare Kalibrierung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500 Star
19,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tragetasche
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) HH501DK Thermometer, €128,00  plus (1) HH501DK Thermometer, €128,00, €128,00 + 128,00 = €256,00