Einkaufswagen   |   Kontakt  | 
07056-9398-0  | 
Deutschland07056-9398-0
Gebührenfrei0800-8266342

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Großanzeige: Messgerät und Messumformer mit Strom-, Spannungs-, Frequenz- oder Impulseingang

iLD-ACC, iLD-ACV, iLD-FP

Großanzeige: Messgerät und Messumformer mit Strom-, Spannungs-, Frequenz- oder Impulseingang | iLD-ACC, iLD-ACV, iLD-FP

  • Ziffernhöhe 57 mm und 100 mm
  • Große, helle LED-Anzeige
  • 7-Segment-LEDs, 4 oder 6 Stellen
  • Programmierbare Farbwechsel: Rot, gelb, grün
  • AC-Stromeingang
  • AC-Spannungseingang
  • Frequenz / Impuls / Rate / Summierereingang
Allgemeine Prüf- und Messgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Großanzeigen für AC (iLD-ACC und iLD-ACV) verfügen über galvanisch getrennte Eingänge für Wechselspannung bzw. Wechselstrom. Sie decken Eingangsbereiche zwischen 0...400 mV AC bis 0...400 V AC bzw. 0...10 mA bis 0...5 A AC ab.

Die Großanzeige für Frequenz- und Impulssignale (iLD-FP) ist mit einem galvanisch getrennten Eingang ausgestattet und misst Frequenzen von 200 Hz bis 50 kHz sowie Impulssignale mit einem summierbaren Endwert von 200 Millionen Impulsen, die auf eine beliebige technische Einheit skaliert werden können.

 

Programmierbare Farbwechsel
Alle Modelle – iLD-ACC, iLD-ACV und iLD-FP – verfügen über eine große 7-Segmentanzeige, die zur Visualisierung von Alarmen so programmiert werden kann, dass die Farbe werteabhängig zwischen rot, gelb und grün wechselt.

Die iLD-Großanzeigen eignen sich für den Tafeleinbau, können mit den beiliegenden Montagewinkeln jedoch auch an einer beliebigen Fläche installiert werden. Da das gesamte Gehäuse IP65-geschützt ist, erübrigt sich ein zusätzliches, sperriges Gehäuse für die Anzeige.

Die Konfiguration der iLD-Anzeigen erfolgt über die standardmäßig integrierte RS485-Schnittstelle (Halbduplex) und kostenlose Konfigurationssoftware.
Die Ethernet-Option (-EI) ermöglicht die Ausgabe der Messwerte über ein lokales Netzwerk oder das Internet, um sie in einem Webbrowser darzustellen.
Der als Option angebotene, galvanisch getrennte Analogausgang (-C2A) ermöglicht die Ausgabe des Messwerts als 0 bis 10-V- oder 0/4 bis 20-mA-Signal. Die Option (-C2A) ersetzt die RS485-Schnittstelle durch eine RS232-Schnittstelle.

Das Gerät kann auf Wunsch auch ab Werk konfiguriert geliefert werden (Option -FS).
Programmierbare Farbwechsel

Auswahl für die Werkseinstellung angeben:

iLD-ACC-FS iLD-ACV-FS
Eingangsbereich:  
10 mA AC, 100 mA AC, 1 A AC, 5 A AC
Eingangsbereich:  
400 mV AC, 4 V AC, 40 V AC, 400 V AC
Eingangsbereich und Anzeigenbereich auswählen
Beispiel für die Werkseinstellung der Skalierung:
0 bis 5 A AC = 0 bis 50,00
Eingangsbereich und Anzeigenbereich auswählen
Beispiel für die Werkseinstellung der Skalierung:
0 bis 400 V AC = 0 bis 6000
 

iLD-FP-FS Jeweils auswählen
Betriebsart: Frequenz, A-B, Summe Aufnehmerversorgung: 12,5 V, 5 V, 8 V
Pull-Up/Pull-Down: Keine, 3 kOhm Pull-Up, 1 kOhm Pull-Down Torzeit: In Millisekunden
Entprellung: In Millisekunden Kontaktentprellung Ja/Nein?
Kleinsignaleingang: Ja/Nein? Frequenzbereich: 0,2 Hz bis 50 kHz
Eingangsbereich und Anzeigenbereich für Frequenzmodus auswählen
Beispiel für Werkseinstellung im Frequenzmodus: 0 bis 1 kHz = 0 bis 5000
Eingangsbereich und Anzeigenbereich für Summierer- und A-B-Modus auswählen
Beispiel für Werkseinstellung im Summierer-/A-B-Modus 0 bis 100 Impulse = 0 bis 2000 Digits
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Frequenz / Impuls / Rate / Summierereingang
iLD24-FP Star
735,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, Frequenz-/Impuls-/Summierereingang
iLD26-FP Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, Frequenz-/Impuls-/Summierereingang
iLD44-FP Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, Frequenz-/Impuls-/Summierereingang
iLD46-FP Star
1.150,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, Frequenz-/Impuls-/Summierereingang
AC-Stromeingang
iLD24-ACC Star
735,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, AC-Stromeingang
iLD44-ACC Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, AC-Stromeingang
AC-Spannungseingang
iLD24-ACV Star
735,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, AC-Spannungseingang
iLD44-ACV Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, AC-Spannungseingang
*Alle Preisangaben in Euro.