Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Großanzeigen mit 57 und 100 mm Ziffernhöhe mit Schnittstellen- oder Ethernet-Eingang

iLD-C2, iLD-EI

Großanzeige mit Schnittstellen- oder Ethernet-Eingang | iLD-C2, iLD-EI

Großanzeige mit Schnittstellen- oder Ethernet-Eingang

  • Ziffernhöhe 57 mm und 100 mm
  • Helle, große LED
  • 7-Segment-LEDs, 4 oder 6 Stellen
  • Programmierbare Farbwechsel: Rot, gelb, grün
  • RS-232/RS-485-Eingang
  • Ethernet-Eingang
Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Fernanzeigen mit 4 oder 6 Stellen und RS-232-Schnittstelle sind als abgesetztes Display für Regler, Einbauinstrumente und andere Geräte konzipiert, die über eine serielle Schnittstelle verfügen. Die Fernanzeige unterstützt zwei Schnittstellenstandards in einem Gerät: RS-232 und RS-485 lassen sich über die Tasten einstellen.

Das Modell iLD-C2 zeigt Daten von Omega-Geräten, von Computern oder anderen Geräten mit serieller Schnittstelle an, die ASCII-Daten per RS-232 oder RS-485 übertragen. Die Großanzeigen sind mit fast allen Omega-Geräten kompatibel, die eine serielle Schnittstelle besitzen, zum Beispiel: Messgeräte und Regler der iSerie, DP41® digitale Einbaumessgeräte, MICROMEGA® Regler, iDRX Messumformer zur DIN-Schienenmontage und viele weitere.

Die Ethernet-Großanzeige (iLD-EI) hat 4 oder 6 Stellen und zeigt die Messwerte von Geräten mit Ethernet-Ausgang oder von einem Computer an.

Modell iLD-EI zeigt Daten an, die von Omega-Geräten mit Ethernet-Ausgangsoption über ein Netzwerk gesendet wurden (iSeries mit Option -EI). Über das Telnet-Protokoll lassen sich Daten von einem Computer tunneln oder anzeigen. Zwei beliebige Geräte mit Ethernet-Option (iSerie mit -EI-Option oder iServer) können mittels TCP/IP-Protokoll über Ethernet-LAN, WAN und Internet miteinander kommunizieren. Die beiden beteiligten seriellen Geräte sind an iServer angeschlossen und können Daten bidirektional über das TCP/IP-Netzwerk austauschen.

Programmierbare Farbwechsel
Beide Modelle – iLD-C2 und iLD-EI – verfügen über eine große 7-Segmentanzeige, die zur Visualisierung von Alarmen so programmiert werden kann, dass die Farbe werteabhängig zwischen rot, gelb und grün wechselt.
Außer als abgesetzte Datenanzeige lassen sich die Großanzeigen auch zur Anzeige alphanumerischer Daten von einem Computer einsetzen, die über die serielle Schnittstelle (iLD-C2) oder per Netzwerk (iLD-EI) übertragen werden. Der Computer muss über eine RS232- oder RS485-Schnittstelle verfügen.

Die iLD-Großanzeigen eignen sich für den Tafeleinbau, können mit den beiliegenden Montagewinkeln jedoch auch an einer beliebigen Fläche installiert werden. Da das gesamte Gehäuse IP65-geschützt ist, erübrigt sich ein zusätzliches, sperriges Gehäuse für die Anzeige.
Programmierbare Farbwechsel
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RS-232/RS-485-Eingang
iLD24-C2 Star
735,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, RS-232/RS-485-Eingang
iLD44-C2 Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, RS-232/RS-485-Eingang
iLD26-C2 Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, RS-232/RS-485-Eingang
iLD46-C2 Star
1.150,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, RS-232/RS-485-Eingang
Ethernet-Eingang
iLD24-EI Star
735,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, Ethernet-Eingang
iLD44-EI Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, Ethernet-Eingang
iLD26-EI Star
945,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
6-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, Ethernet-Eingang
iLD46-EI Star
1.150,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
6-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, Ethernet-Eingang
*Alle Preisangaben in Euro.