Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Messgeräte und Regler mit Großanzeige 57 und 100 mm Ziffernhöhe für Temperatur, Prozess und DMS

iLD-UTP, iLD-SP

Messgeräte und Regler  mit heller Großanzeige | iLD-UTP, iLD-SP

Messgeräte und Regler mit heller Großanzeige

1.050,00 iLD44-SP

  • Ziffernhöhe 57 mm und 100 mm
  • Große, helle 4-stellige LED-Anzeige
  • Programmierbare Farbwechsel: Rot, gelb, grün
  • Temperatur- und Prozesseingang
  • Dehnmessstreifen und Prozesseingang
  • Optionaler Relaisausgang für Alarmgabe und PID-Regelung mit Selbstoptimierung
  • Ethernet-, RS-232- und RS-485-Schnittstellen sowie MODBUS-Protokoll
  • Integrierter Webserver
pH-Instrumentierung und Elektroden für industrielle Anwendungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Einbauinstrumente.

Die Großanzeigen der iLD-Serie unterstützen verschiedene analoge und digitale Eingangsarten, unter anderem von direkt angeschlossenen Aufnehmern und Prozesssignalen sowie von anderen Omega-Geräten über die serielle oder die Ethernet-Schnittstelle.

Das Modell mit Universaleingang für Temperatur und Prozessssignale (iLD-UTP) ist für den direkten Anschluss von Thermoelementen, Widerstandsfühlern sowie Prozessssignalen (Spannung oder Strom) ausgelegt. Als Thermoelement-Typen werden unterstützt: J, K, T, E, R, S, B, C, N und L. Als Widerstandsfühler mit Linearisierungskurven nach DIN EN 60751 können Pt 100 Ohm, 500 Ohm und 1000 Ohm in 2-, 3- oder 4-Leiterausführung angeschlossen werden. Weiterhin verarbeitet dieses Modell folgende Prozesssignale: 0-100 mV, 0-1 V und 0-10 V sowie 0/4-2 0 mA mit standardmäßig integrierter Speisung von 24 V DC.

Die Großanzeige mit Universaleingang für DMS und Prozesssignale (iLD-SP) eignet sich für die verschiedensten DC-Spannungs- und Strom-Ausgangssignale von Lastzellen, Druckaufnehmern und Dehnmessstreifen. Als Eingangsbereiche stehen 0-100 mV, -100 bis 1 V und 0-10 V sowie 0/4-20 mA zur Verfügung, die Speisespannung kann auf 5 V DC und 10 V DC eingestellt werden. Für Aufnehmer mit nicht-linearer Kennlinie ermöglicht die Linearisierungsfunktion mit 10 Stützpunkten eine genaue Messung.

Die Konfiguration und Skalierung der Großanzeige erfolgt wahlweise über die Tasten an der Vorderseite oder über die optionale Ethernet- oder serielle Schnittstelle und einen PC mit der kostenlosen Konfigurationssoftware. Die Ethernet-Option (-C4EI) ermöglicht den Anschluss an Standard-Ethernet-Netzwerke mit TCP/IPProtokoll. Neben der Netzwerk-Schnittstelle verfügt diese Option auch über eine serielle Schnittstelle (RS-485/422), die ASCII- und Modbus-Protokolle unterstützt. Die serielle Schnittstellenoption (-C24) kombiniert eine RS-232- und RS-485/422-Schnittstelle in einem Gerät. Als Kommunikationsprotokolle werden ASCII und Modbus unterstützt.

Regelfunktionen
Für die beiden optionalen Ausgänge der Großanzeige stehen elektromechanische Relais (einpoliger Wechsler, -3) Halbleiterrelais (-2), Logikausgänge (-4) und/oder ein programmierbarer Analogausgang (-5) zur Auswahl, der als Regel- oder Schreiberausgang konfiguriert werden kann. 

Der Regler kann als Zweipunkt- oder vollwertiger PID-Regler mit einmaliger oder adaptiver Selbstoptimierung betrieben werden. Durch die zwei Regelausgänge lässt sich der Regler für eine Vielzahl von Regel- und Grenzwertgeber-Anwendungen einsetzen. Mithilfe der Sollwertrampen-Funktion kann der Bediener die Anstiegsrate bis zum Erreichen des Sollwerts festlegen, um Temperatursprünge während des Hochfahrens des Systems zu minimieren. Maximale Rampendauer: 99:59 (SS:MM), Haltedauer: 00:00 bis 99:59 (SS:MM), Dämpfung: 1 bis 8 in Einheitenschritten. Eingangsarten: 0 bis 20 mA, 0 bis 100 mV, 0 bis 1 V und 0 bis 10 V DC.

Für Anwendungen, in denen keine PID-Regelung erforderlich ist, sind die Großanzeigen auch mit einen vereinfachten Menü (Option -SM, Simplified Menu) lieferbar, das die Programmierung noch übersichtlicher gestaltet. Die Menüstruktur lehnt sich an Omegas bekannten Einbauinstrumenten der iSerie mit Zweipunkt-Regelung oder Alarmausgang an. (Weitere Einzelheiten zur Programmierung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Großanzeigen.)

Programmierbare Farbwechsel
Die Großanzeige kann zur Visualisierung von Alarmen so programmiert werden, dass die Farbe werteabhängig zwischen rot, gelb und grün wechselt. Die Großanzeige unterstützt ein breites Spektrum an Signaleingängen, Regel-, Alarm-, und Kommunikationsausgängen wie RS-232, RS-485 und Ethernet sowie Protokollen (ASCII, MODBUS und HTML). Geräte mit integriertem Webserver (in der Ethernet-Option enthalten) ermöglichen den direkten Zugriff über LANs oder das Internet, um die Messwerte standortunabhängig in einem Webbrowser darzustellen. Vor Ort lassen sich die Großanzeigen noch aus 30 Metern Entfernung deutlich ablesen.

Die iLD-Großanzeigen eignen sich für den Tafeleinbau, können mit den beiliegenden Montagewinkeln jedoch auch an einer beliebigen Fläche installiert werden. Da das gesamte Gehäuse IP65-geschützt ist, erübrigt sich ein zusätzliches, sperriges Gehäuse für die Anzeige.

Die Konfiguration der iLD-UTP- oder iLD-SP-Anzeigen kann über die -C24 oder -C4EI-Optionen und die kostenlose Konfigurationssoftware erfolgen.

Das Gerät kann auf Wunsch auch ab Werk konfiguriert geliefert werden (Option -FS).

Programmierbare Farbwechsel
Auswahl für die Werkseinstellung angeben:

iLD-UTP-FS iLD-SP-FS
Eingangsbereich = Anzeigenbereich Eingangsbereich = Anzeigenbereich
Speisung: 24 V Speisung: 5 V oder 10 V
Beispiel: 4-20 mA = 0 bis 100,0 Beispiel: 0-30 mV DC = 0 bis 100,0;
Speisespannung: 10 V DC
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Universal-Temperatur- und Prozesseingang
  
iLD24-UTP Star
835,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, Universal Temperatur/Prozess, Monitor
  
iLD44-UTP Star
1.050,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 10 mm Ziffernhöhe, Universal Temperatur/Prozess, Monitor
DMS- und Prozesseingang
  
iLD24-SP Star
835,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 57 mm Ziffernhöhe, DMS/Prozess, Monitor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiLD44-SP
iLD44-SP Star
1.050,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-stellig, 100 mm Ziffernhöhe, DMS/Prozess, Monitor
Regelausgänge
  
-33 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 Relais - einpoliger Wechsler, 3 A bei 120/240 V AC
Schnittstellenoptionen
  
-C24 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Galv. getrennte Schnittstelle, RS-232 und RS-485/422
  
-C4EI Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ethernet mit integriertem Webserver + RS-485/422
  
-FS Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Werkseinstellung (Beispiel: iLD24-SP-FS für Eingang 4-20 mA = 0-99,99)
*Alle Preisangaben in Euro.