Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Schnelle, intelligente Schnittstellenkarte für Lastzellen

LCIC-WIM-BEN

USB, RS-232, RS-485 Schnittstellenkarte für Lastzellen 24-Bit | LCIC-WIM-BEN

1.780,00 LCIC-WIM-BEN

  • Mit USB- und RS-232/485 Schnittstellen
  • Hohe Geschwindigkeit; bis zu 52.000 Samples pro Sekunde
  • 24-Bit A/D mit ±8 Millionen Stellen für Anwendungen mit Zug- und Druckbelastung
  • Leistungsfähiger 32-Bit-DSP mit 135 MIPS für hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit – ideal zum Einbetten von OEM-Anwendungen
  • 4 galvanisch getrennte Ausgänge, konfigurierbar als Sollwerte, Alarme mit Haltefunktion oder für benutzerspezifische Ausgänge
  • 4 galvanisch getrennte Eingänge, Eingang 1 als Zähler konfigurierbar
  • Analogausgang – 0 bis 2,5 V, 16 Bit
  • 8-stellige LED-Anzeige
  • Integrierter Temperatursensor
  • USB 2.0-Schnittstelle
  • RS-232/RS-485-Kommunikation, ideal für SPS-basierte Anwendungen
  • Mehrere Karten lassen sich über USB oder RS-485 anschließen
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der LCIC-WIM ist eine schnelle, intelligente Schnittstellenkarte für Lastzellen und besitzt eine USB- und eine RS-232/RS-485-Schnittstelle. Neben der Standardfunktionalität bietet diese Karte einen integrierten Füllmodus, mit dem sich eine unabhängige Füllregelung realisieren lässt.
Für OEM-Anwender ist die Karte auch wegen ihrer Leistungsfähigkeit und der integrierten Intelligenz interessant – OEM-Anwendungen lassen sich als Piggy-Back-Modul oder auf der Karte selbst realisieren.

Die LCIC-WIM-BEN eignet sich für Anwendungen wie die Geräusch- und Schwingungsanalyse von Förderbändern oder dynamischen Wägesystemen, um zum Beispiel die Stabilisierungszeit nach dem Aufbringen einer Last zu ermitteln.

Weitere Anwendungsbeispiele sind die Prüfung des Verhaltens von WIM-Systemen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die Messung von Min- und Max-Werten bei Waagen und Prüfmaschinen (zur Auswahl der geeigneten Lastzelle für eine optimale Leistung) oder die Ausführung von Tests an WIM-Systemen und Kontrollwaagen mit sofortiger Ausgabe des Endgewichts.

LCIC Schnittstellenkarte mit LCIC-DTREM Schraubklemmen-Adapter und LCM101 S-förmiger Lastzelle
LCIC Schnittstellenkarte mit LCIC-DTREM Schraubklemmen-Adapter und LCM101 S-förmiger Lastzelle

LCIC-WIM-Software
Zum Lieferumfang der Karte gehören drei Software-Anwendungen: LCIC-WIM-CALIBRATION, LCIC-WIM-SETTINGS und LCIC-WIM-MONITOR.

Diese Dienstprogramme ermöglichen eine einfache Auswahl und Einstellung der Karten. Die Kalibrierungsanwendung (LCIC-WIM-CALIBRATION) ermöglicht
eine Anpassung der LCIC-WIM-BEN-Karte an Ihr eigenes System. 
Sie ist benutzerfreundlich in Form eines Windows®-Assistenten gehalten.

TECHNISCHE DATEN 

Lastzellen-Eingang
Brückeneingang: 1 Eingang, 4- oder 6-Leiteranschluss
Speisung: 5 V DC-Speisung für bis zu 10 Lastzellen (350 Ohm) parallel
Kompatibilität: Lastzellen mit 1, 2 und 3 mV/V

A/D-Wandler
Geschwindigkeit: Rauscharmer Breitbandverstärker, bis zu 52.000 Samples pro Sekunde
Auflösung: 24-Bit-A/D-Wandlung mit ±8 Millionen Stellen für Anwendungen mit Zug- und Druckbelastung Kommunikation
Standardschnittstellen: USB 2.0; RS-232/RS-485 kombiniert

Eingänge
Digitale Eingänge: 4 galvanisch getrennte Eingänge, 10 bis 30 V DC, jeweils mit Status-LED; 
Eingang 1 als schneller Zähler konfigurierbar,
Eingang 2 als Trigger konfigurierbar

Ausgänge
Relais: 4 galvanisch getrennte Halbleiterrelais, Schaltleistung 300 mA bei 50 V 
konfigurierbar als Sollwerte, Alarme mit Haltefunktion oder benutzerspezifische Ausgänge, jeweils mit Status-LED
Analogausgang: 0 bis 2,5 V DC mit 16 Bit Auflösung

ALLGEMEINES
Spannungsversorgung: Über Netzadapter (im Lieferumfang enthalten)
DSP: Leistungsstarker 32-Bit-DSP mit 135 MIPS für schnelle Onboard-Signalverarbeitung
Display: Große 8-stellige LED-Anzeige 
RS-232/485-Port: DB9-Buchse
I/O-Port: DB15-Stecker (Digitale Eingänge, Relaisausgänge, Analogausgang)
Temperatursensor: auf der Karte integriert
Abmessungen: Eurokarte 160 x 100 mm (L x B)
Gewicht: 251 g
Gehäuse: ABS

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Modellnummer/Beschr.
Lieferzeit
Preis
Beschreibung
Stk
LCIC-WIM-BEN
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
1.780,00   
Schnelle serielle Schnittstellenkarte für Lastzellen mit Gehäuse
 
LCIC-DTERM
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
72,00   
Schraubklemmen-Adapter
 
LCIC-PWR-ADAPTOR
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
48,00   
Ersatznetzteil
 
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, windowsbasierter Software auf CD-ROM, Netzteil und USB-Kabel.