Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen

OS4000

OS4000 Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen | OS4000

  • Temperaturbereiche von 100 bis 1600°C
  • Sehr schnelle Ansprechzeit von 1 ms
  • 3 Standardsichtfelder
  • LWL in den Standardlängen 30 cm, 90 cm, 1,8 m und 3 m
  • Emissionsfaktor einstellbar von 0,05 bis 0,99
  • 4 Analogausgänge als Standard
  • Spannungsausgänge für Hi- und Lo-Alarm
  • RS232-Schnittstelle mit Datenlogger-Software (unter Window®)
  • Haltefunktionen für Spitzen- und Messwerte
  • Integrierter Laser zur Ausrichtung auf das Messziel
  • Montagevorrichtung samt Schrauben im Lieferumfang
  • Verstellbares Polymergehäuse mit Optik und LWL lieferbar
  • Glas- und Quarzspitze mit LWL lieferbar
  • Wasserkühlmantel als Option
  • Integrierte Relaisausgänge als Option
  • Kundenspezifische Sichtfelder und Temperaturbereiche als Option
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr über die Funktionsweise von Faseroptische Sensoren finden Sie hier.

Die Glasfaser-Pyrometer OS4000 für industrielle Anwendungen messen Temperaturbereiche von 100 bis 1600°C und bieten eine Auswahl von neun Glasfaseroptiken, drei Polymer-Schraubsensoren und zwölf Glas- und Quarzspitzen.

Zu den Standardmerkmalen dieser Serie gehören unter anderem ein einstellbarer Emissionsfaktor, ein linearer Analogausgang, Hi- und Lo-Alarme mit Spannungsausgang, RS232-Schnittstelle und ein integrierter Laser zum Ausrichten. Über die Windows-basierte Software kann der Anwender die Ansprechzeit, die Haltefunktion für Spitzenwerte, Alarmsollwerte und die Datenaufzeichnung einrichten. Das OS4000-Serie ist in einem platzsparenden Gehäuse von 63,5 mm Durchmesser × 152,4 mm Länge installiert.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 15 bis 24 V DC
Temperaturbereich: 100 bis 1600°C 
Genauigkeit: 1% der Anzeige 
Sichtfelder der Glasfaseroptik: 5,6 bei 203 mm, 2,2 bei 127 mm, 0,63 bei 51 mm
LWL-Längen: 0,3, 0,9, 1,8 und 3 m
Emissionsfaktor: 0,05 bis 0,99, einstellbar
Ansprechzeit (0 bis 63% des endgültigen Werts): 1 ms (Grundeinstellung) bis 3,2 Sekunden (per Software programmierbar)

Laservisier
Maximale Laser-Ausgangsleistung:
unter 1 mW
Laser-Wellenlänge (Farbe): 650 Nm (rot)
FDA-Klassifizierung: Class II
Europäische Klassifizierung: Klasse 2
Durchmesser des Laserstrahls: 5 mm

Abmessungen
Messumformer:
63,5 × 152,4 mm L
Glasfaseroptik: 25,4 × 190,5 mm L
Gewicht: 900 g  

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS4000 Glasfaser-Pyrometer
  
OS4001-mV Star
1.575,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 1 mV/Grad-Ausgang
  
OS4001-mV-AL Star
1.675,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 1 mV/Grad-Ausgang, zwei integrierte Relais.
  
OS4001-V1 Star
1.575,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 0 bis 5 V DC-Ausgang
  
OS4001-V1-AL Star
1.675,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 0 bis 5 V DC-Ausgang, zwei integrierte Relais.
  
OS4001-V2 Star
1.575,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 0 bis 10 V DC-Ausgang
  
OS4001-V2-AL Star
1.675,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 0 bis 10 V DC-Ausgang, zwei integrierte Relais.
  
OS4001-mA Star
1.575,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 4 bis 20 mA-Ausgang
  
OS4001-mA-AL Star
1.675,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Glasfaser-Pyrometer, 4 bis 20 mA-Ausgang, zwei integrierte Relais.
Glasfaseroptiken (Temperaturbereich, Messfleck, Kabellänge)
  
L1-7-3-1 Star
715,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
200 bis 800°C, 5,6 mm bei 203 mm, 0,9 m
  
L1-7-6-2 Star
840,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
250 bis 1000°C, 5,6 mm bei 203 mm, 1,8 m
  
L1-7-10-3 Star
1.025,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
300 bis 1200°C, 5,6 mm bei 203 mm, 3 m
  
L1-2-3-2 Star
715,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
250 bis 1000°C, 2,2 mm bei 127 mm, 0,9 m
  
L1-2-6-3 Star
840,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
300 bis 1200°C, 2,2 mm bei 127 mm, 1,8 m
  
L1-2-10-4 Star
1.025,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
350 bis 1400°C, 2,2 mm bei 127 mm, 3 m
  
L1-2-3-3 Star
715,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
300 bis 1200°C, 0,6 mm bei 50 mm, 0,9 m
  
L1-2-6-4 Star
840,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
350 bis 1400°C, 0,6 mm bei 50 mm, 1,8 m
  
L1-2-10-5 Star
1.025,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
400 bis 1600°C, 0,6 mm bei 50 mm, 3 m
Polymer-Schraubsensor, Polymerfühlerlänge 16,5 cm (Rechtwinkliger Abgang - Schnellkupplung)
  
2108-650-RA-1 Star
1.315,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
100 bis 425°C 0,3 m, rechtwinkliger Abgang
  
2108-650-RA-3 Star
1.630,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
125 bis 425°C 0,9 m, rechtwinkliger Abgang
  
2108-650-RA-6 Star
2.050,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
150 bis 425°C 1,8 m, rechtwinkliger Abgang
Spitzen mit Metallmantel (Temperaturbereich, Kabellänge)
  
2615-G-3-2650-3 Star
715,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
150 bis 400°C, 0.9 m, Glasspitze, Größe 7,6 cm
  
2615-G-3-2650-6 Star
840,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
175 bis 400°C, 1.8 m, Glasspitze, Größe 7,6 cm
  
2615-G-3-2650-10 Star
1.025,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
200 bis 400°C, 3 m, Glasspitze, Größe 7,6 cm
  
2615-Q-3-2650-3 Star
715,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
250 bis 800°C, 0,9 m, Quarzspitze, Größe 7,6 cm
  
2615-Q-3-2650-6 Star
840,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
275 bis 800°C, 1,8 m, Quarzspitze, Größe 7,6 cm
  
2615-Q-3-2650-10 Star
1.025,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
300 bis 800°C, 3 m, Quarzspitze, Größe 7,6 cm
Spitzen mit Keramikmantel (Temperaturbereich, Kabellänge)
  
2610-G-3-2650-3 Star
715,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
150 bis 400°C, 0,9 m, Glasspitze, Größe 7,6 cm
  
2610-G-3-2650-6 Star
840,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
175 bis 400°C, 1,8 m, Glasspitze, Größe 7,6 cm
  
2610-G-3-2650-10 Star
1.025,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
200 bis 400°C, 3 m, Glasspitze, Größe 7,6 cm
  
2610-Q-3-2650-3 Star
715,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
250 bis 1000°C, 0,9 m, Quarzspitze, Größe 7,6 cm
  
2610-Q-3-2650-6 Star
840,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
275 bis 1000°C, 1,8 m, Quarzspitze, Größe 7,6 cm
  
2610-Q-3-2650-10 Star
1.025,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
300 bis 1000°C, 3 m, Quarzspitze, Größe 7,6 cm
Zubehör
  
OS4000-WC Star
1.050,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Wasserkühlmantel
  
L1-MB Star
57,75
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Halterung für Glasfaseroptik-Baugruppe
  
L1-AP Star
42,50
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Luftspülaufsatz für Glasfaseroptik-Baugruppe
  
OS4000-VB-500 Star
370,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Vakuumanschluss, 12,7 mm AD (0,5')
  
OS4000-VB-1000 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Vakuumanschluss, 25,4 mm AD (1')
  
2615-G-03 Star
205,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Austausch-Glasspitze, 7,6 cm, mit Metallmantel
  
2615-Q-3 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Austausch-Quarzspitze, 7,6 cm, mit Metallmantel
  
2610-G-3 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Austausch-Glasspitze, 7,6 cm, mit Keramikmantel
  
2610-Q-3 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Austausch-Quarzspitze, 7,6 cm, mit Keramikmantel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX8-100
TX8-100 Star
97,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
95-adriges abgeschirmtes Kabel, 30 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S Star
66,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Stabilisiertes 24-VDC-Netzteil, 400 mA, Schraubklemmen
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L Star
66,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Stabilisiertes 24-VDC-Netzteil, 400 mA, abisolierte Leitungen
*Alle Preisangaben in Euro.