Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Wärmebildkameras mit kompakten Abmessungen von 40 mm x 43 mm x 106 mm, POE und Analysesoftware ResearchIR

FLIR-SC35-Serie

FLIR-SC35-Serie Wärmebildkameras mit kompakten Abmessungen von 40 mm x 43 mm x 106 mm | FLIR-SC35-Serie

  • Absolut preisgünstig
  • Extrem kompakt
  • Bildqualität
  • Kompatibel zum GigE Vision™ Standard
  • Unterstützung des GenICam™-Protokolls
  • PoE Spannungsversorgung über Ethernet (PoE, Power over Ethernet)
  • Synchronisierung
  • Universeller Eingang/Ausgang (GPIO)
  • Großer Temperaturmessbereich
  • Hohe thermische Empfindlichkeit < 50 mK
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

  • Absolut preisgünstig
    Die Axx sc Infrarotkameramodelle sind zu einem äußerst vorteilhaften Preis erhältlich. Sie sind die optimale Kameras für den Einsatz der Wärmebildtechnik in Forschung & Entwicklung und Laboren.
  • Extrem kompakt
    Alle Modellen sind extrem kompakt. Sie lassen sich problemlos in jede Umgebung integrieren.
  • Bildqualität
    Das Modell FLIR A35sc liefert klare Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 256 Pixeln. Anwender mit weniger hohen Ansprüchen an die Bildqualität können sich für die FLIR A15sc entscheiden, die ein Wärmebild mit 160x128 Pixeln erzeugt oder alternativ für die FLIR A5sc mit einer Auflösung von 80x64 Pixeln.
  • Kompatibel zum GigE Vision™ Standard
    GigE Vision ist ein wichtiger Standard für Kameraschnittstellen, die unter Verwendung des Gigabit-Ethernet-Kommunikationsprotokolls entwickelt wurde. GigE Vision ist die erste Norm, mit der eine schnelle Bildübertragung über preisgünstige Standardkabel sogar bei großen Entfernungen möglich ist. Mit GigE Vision können Hard- und Software von verschiedenen Herstellern nahtlos über GigEVerbindungen zusammenarbeiten.
  • Unterstützung des GenICam™-Protokolls
    GenICam hat zum Ziel, eine allgemeine Programmierschnittstelle für alle Arten von Kameras bereitzustellen. Unabhängig von der Schnittstellen-Technologie (GigE Vision, Camera Link, 1394 DCAM usw.) oder den implementierten Funktionen wird die Schnittstelle für die Anwendungsprogrammierung (API) dabei immer dieselbe sein. Das GenICam-Protokoll ermöglicht auch den Einsatz von Dritthersteller-Software zusammen mit der Kamera. Dank GenICam wird die FLIR Axxsc „Plug-and-Play“-fähig, wenn sie zusammen mit Software-Paketen wie IMAQ Vision oder Halcon eingesetzt wird.
  • PoE Spannungsversorgung über Ethernet (PoE, Power over Ethernet)
    Datenaustausch und Stromversorgung erfolgen über ein einziges Kabel.
  • Synchronisierung
    Es besteht die Möglichkeit, eine Kamera als Master und andere als Slave(s) zu konfigurieren. Bei Anwendungen, die mehr als eine Infrarotkamera erfordern um das Objekt vollständig zu erfassen, oder bei stereoskopischen Anwendungen ist dies hilfreich.
  • Universeller Eingang/Ausgang (GPIO)
    Ein Ausgang, der zur Steuerung anderer Geräte verwendet werden kann, und ein Eingang zum Lesen des Status desselben Gerätes.
  • Großer Temperaturmessbereich
    Für die Messungen von Temperaturen zwischen -40 °C bis +550 °C 
  • Hohe thermische Empfindlichkeit < 50 mK
    Die thermische Empfindlichkeit < 50 mK erfasst kleinste Bilddetails und geringste Temperaturunterschiede.


Wärmebildkameras lassen sich bei einer Vielzahl von Anwendungen in Forschung und Entwicklung einsetzen. Bislang war die Ausstattung mit einer Wärmebildkamera häufig das Privileg großer F&E-Abteilungen.

Mit den neuen und äußerst preisgünstigen SC35, SC15 und SC5-Paketen bringt FLIR Systems jetzt die Vorteile der Wärmebildtechnik in Reichweite der Prüfstände eines jeden F&E-Ingenieurs.

Modellübersicht FLIR-SC35-Serie

FLIR SC35 FLIR SC15 FLIR SC5
Detektorauflösung 320 × 256 Pixel Detektorauflösung 160 × 128 Pixel Detektorauflösung 80 × 64 Pixel
Objektive Brennweite 9 mm Objektive Brennweite 9 mm Objektive Brennweite 5 mm

Die Funktionen sind abhängig vom Kameramodell. Bitte beachten Sie die ausführlichen technischen Spezifikationen im Datenblatt.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OSXL-62513-0102 Star
8.665,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
FLIR-A65SC Infrarot-Wärmebildkamera, Objektiv Brennweite 13 mm, 640 x 512 Pixel, 9 Hz, Messbereich -25°C...+135°C
OSXL-63209-0102 Star
5.605,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
FLIR-A35SC Infrarot-Wärmebildkamera, Objektiv Brennweite 9 mm, 320 x 256 Pixel, 60 Hz
OSXL-62309-0102 Star
4.030,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
FLIR-A15SC Infrarot-Wärmebildkamera, Objektiv Brennweite 9 mm, 160 x 128 Pixel
OSXL-62205-0102 Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
FLIR-A5SC Infrarot-Wärmebildkamera, Objektiv Brennweite 5 mm, 80 x 64 Pixel
Zubehör (bereits enthaltenes Zubehör siehe Datenblatt)
OSXL-T911112 Star
98,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
PoE-Injektor
OSXL-T198348 Star
24,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Netzkabelsatz (GB, EU, USA)
OSXL-T127605 Star
145,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kabel für Steuersignale im M12-Stecker („Pigtail“)
OSXL-T127606 Star
145,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Kabel zum Synchronisieren zweier Kameras (mit zwei M12-Steckern)
OSXL-T198349 Star
19,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Basisplatte, Adapter zur Stativbefestigung
OSXL-T198342 Star
49,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fokus-Justierungshilfe
*Alle Preisangaben in Euro.