Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wirtschaftliches pH- oder pH-/mV-Messgerät  - Discontinued

PHH222

Wirtschaftliches pH- oder pH-/mV-Messgerät | PHH222

Wirtschaftliches pH- oder pH-/mV-Messgerät

  • The PHH222 series has been discontinued. Please see the PHH444 Handheld pH/mV Meter and pH Electrode Kit as a possible alternative or contact department.
  • Ergonomisches Design
  • Spritzwassergeschützte Front
  • Unkomplizierte Bedienung
  • RS232-Schnittstelle
  • ACHTUNG: pH-Elektroden müssen separat bestellt werden!
pH-Instrumentierung für Feld und Labor - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das pH-Handmessgerät PHH222 bietet eine wirtschaftliche und komfortable Lösung für einfache pH- oder mV-Messungen. Das PHH222 pH-Handmessgerät von OMEGA™ ist unkompliziert zu bedienen.

TECHNISCHE DATEN
Messung: pH, mV, Temperatur
Genauigkeit: ±(0,02 pH + 2 Digits) ±(0,5% + 2 Digits)
Anzeige: 51 × 32 mm, zweizeilige LCD-Anzeige, Zeichenhöhe 15 mm
Bereich: 0 bis 14 pH/-1999 bis 1999 mV
Auflösung: 0,01 pH/ 1 mV
Eingangsimpedanz: 1012 Ohm
Temperatur: Manuell oder automatisch 0 bis 65°C
Kompensation: (Temperaturfühler)
Datenausgang: RS232
Halten der Daten: Ja
Messrate: ca. 0,8 Sekunden
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Betriebsfeuchte: Unterhalb 80% r. F.
Speicherabruf: Maximum/Minimum
Spannungsversorgung: 9V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Stromaufnahme: ca. 8 mA
Elektrodenanschluss: BNC (Elektrode nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 205 x 68 x 30 mm
Gewicht: 250 g
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.