Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Halbleiterrelais mit AC/DC-Steuereingang

SSR330, SSR660

SSR330, SSR660 Halbleiterrelais mit AC/DC-Steuereingang | SSR330, SSR660
Neu

SSR330, SSR660 Halbleiterrelais mit AC/DC-Steuereingang

1 year warranty CE RoHS
  • Lastkreis 10, 25, 50, 75 A, 330 V AC
  • Lastkreis 50 und 75 A, 660 V AC
  • LED-Statusanzeige
  • Transparente Kunststoff-Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Potential-Trennung zwischen Steuereingang und Lastkreis 4000 V
  • Schaltet bei Nulldurchgang
  • Im Lastkreis integrierter RC-Filter
  • Hohe Spitzenströme
  • 100% bei Nennstrom geprüft
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Halbleiterrelais SSR330 und SSR660 von OMEGA sind einpolige Schließer, die die Last ohne mechanische Teile schalten und damit eine Lebensdauer von mehreren Millionen Schaltspielen erreichen. Bei anliegendem Steuersignal schaltet das Halbleiterrelais den AC-Laststrom "EIN", wie es auch bei einem mechanischen Relais mit bewegten Kontakten der Fall ist.

Der Schaltvorgang erfolgt spannungsfrei beim Nulldurchgang der Wechselspannung. Daher erzeugt der Schaltvorgang keine Störungen. Das Halbleiterrelais wird mit DC- oder AC-Steuereingang angeboten.

Durch den Spannungsabfall über dem Schaltelement entwickelt das Halbleiterrelais Wärme. Um diese Wärme abzugeben, muss das Halbleiterrelais auf einem Rippenkühlkörper oder einer Aluminiumplatte montiert werden. Ein Halbleiterrelais sollte in einem Bereich mit relativ niedriger Umgebungstemperatur installiert werden, da die maximale Schaltleistung mit steigender Temperatur abnimmt.

Informationen zur Auswahl des richtigen Kühlkörpers finden Sie unter „Thermische Daten“ im Datenblatt.

Die Lebensdauer von Halbleiterrelais bleibt gegenüber elektromechanischen Relais im gleichen Preissegment um ein Vielfaches höher. OMEGA® empfiehlt Halbleiterrelais besonders für den Einsatz mit PID-Temperaturreglern und für andere Anwendungsgebiete, in denen eine lange Lebensdauer und die Zuverlässigkeit von Halbleiterrelais erforderlich ist.

Im Gegensatz zu Halbleiterrelais mit mechanischen Kontakten ist jedoch zu beachten, dass ein reines Halbleiterrelais anfälliger für Ausfälle durch Überlast und falsche Verdrahtung ist. Halbleiterrelais können bei überlasteten Schaltkreisen mit geschlossenem Kontakt ausfallen.

Die Rippenkühlkörper von OMEGA® sind aus Aluminium gefertigt und werden komplett mit Montagebohrungen und Schrauben geliefert. Die Wärmeübertragung zwischen Halbleiterrelais und Kühlkörper wird durch Wärmeleitpaste wie OMEGATHERM® OT-201 erheblich verbessert. Für eine optimale Wärmeübertragung sollten die Befestigungsschrauben mit einem Drehmoment von 1,35 Nm angezogen werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Modellnummer/Beschr.
Lieferzeit
Preis
Beschreibung
Stk
RoHS
DC-Steuersignal 4-32 V DC, Betriebsspannung 24-330 V AC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR330DC10
SSR330DC10
Star
Lieferzeit: ab Lager  
21,00   
Max. Laststrom 10 A AC
RoHS compliant
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR330DC25
SSR330DC25
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
27,00   
Max. Laststrom 25 A AC
RoHS compliant
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR330DC50
SSR330DC50
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
41,00   
Max. Laststrom 50 A AC
RoHS compliant
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR330DC75
SSR330DC75
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
62,00   
Max. Laststrom 75 A AC
RoHS compliant
DC-Steuersignal 4-32 V DC, Betriebsspannung 24-660 V AC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR660DC50
SSR660DC50
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
47,00   
Max. Laststrom 50 A AC
RoHS compliancy undetermined
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR660DC75
SSR660DC75
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
67,00   
Max. Laststrom 75 A AC
RoHS compliancy undetermined
AC-Steuersignal 100-280 V AC, Betriebsspannung 24-330 V AC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR330AC10
SSR330AC10
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
26,00   
Max. Laststrom 10 A AC
RoHS compliancy undetermined
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR330AC25
SSR330AC25
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
30,00   
Max. Laststrom 25 A AC
RoHS compliancy undetermined
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR330AC50
SSR330AC50
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
41,00   
Max. Laststrom 50 A AC
RoHS compliancy undetermined
  
SSR330AC75
Star
Lieferzeit: ab Lager  
66,00   
Max. Laststrom 75 A AC
RoHS compliancy undetermined
AC-Steuersignal 100-280 V AC, Betriebsspannung 24-660 V AC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR660AC50
SSR660AC50
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
59,00   
Max. Laststrom 50 A AC
RoHS compliancy undetermined
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSR660AC75
SSR660AC75
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
71,00   
Max. Laststrom 75 A AC
RoHS compliancy undetermined
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-7
FHS-7
Star
Lieferzeit: 1 Woche  
46,00   
Rippenkühlkörper, max. 1,0°C/W
RoHS compliancy undetermined
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-8
FHS-8
Star
Lieferzeit: ab Lager  
20,00   
Rippenkühlkörper, max. 1,5°C/W
Not RoHS compliant
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Schutzabdeckung.