Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Thermoelementfühler mit Übergangsstelle und USB-Schnittstelle

TJ-USB

TJ-USB Thermoelementfühler mit Übergangsstelle und USB-Schnittstelle | TJ-USB

  • Direkt an den USB-Port Ihres Computers anschließbar
  • Kostenlose Software verwandelt Ihren PC in Temperaturanzeige, Datenlogger und Schreiber zugleich
  • Ab Lager in zwei Messbereichen lieferbar
  • Fühlerlängen von 450 und 600 mm als Standard
  • Lieferbar mit Außendurchmessern von 4,5 oder 6 mm und Mantel aus 304 SS, Inconel oder Super-OMEGACLAD XL®
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelemente finden Sie hier.

Omegas neue USB-Thermoelementfühler sind mit einer robusten Übergangsstelle ausgestattet und lassen sich über das abgeschirmte, 2 Meter lange Ausgangskabel direkt an die USB-Schnittstelle des PCs anschließen.

Die mitgelieferte Software ermöglicht die Nutzung des PCs als Temperaturanzeige, Schreiber oder Datenlogger. Fühler sind standardmäßig in Längen von 450 oder 600 mm und Manteldurchmessern von 4,5 oder 6 mm lieferbar. Als Mantelmaterial kann 304 SS, Inconel oder Super-OMEGACLAD XL® ausgewählt werden.

Internes Thermoelement: Typ K (nicht geerdet)
Messbereich: K1: -73 bis 315°C, K2: -200 bis 1000°C (Anmerkung: Für 304 SS beträgt die max. Temperatur 850°C.)
Genauigkeit: K1: ±1°C, K2: ±3°C
Auflösung: USB-TC-K1: 0.1°, USB-TC-K2: 1°
Stabilität: USB-TC-K1: ±0,25°C USB-TC-K2: ±0,5°
Vergleichsstellenkompensation (Automatisch): -10 bis 70°C
Betriebsumgebung (Anschlussseite): -10 bis 70°C, 0 bis 95% relative Feuchte (nicht-kondensierend)
PC-Schnittstelle: USB
USB-Kabel: Fest an Fühler angeschlossen, 2 m (abgeschirmt), Anschlussstecker Typ A
Software (im Lieferumfang): Erfordert eines der Betriebssysteme Windows 2000, XP oder Vista
Gewicht: 70 g

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TJ-USB-CASS-14-18-K1 Star
99,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
304-SS-Fühler mit Übergangsstelle, -73 bis 315°C
TJ-USB-CASS-316-24-K2 Star
99,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
304-SS-Fühler mit Übergangsstelle, -200 bis 850°C
TJ-USB-CAIN-14-18-K1 Star
99,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Inconel-Fühler mit Übergangsstelle, -73 bis 315°C
TJ-USB-CAIN-316-24-K2 Star
99,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Inconel-Fühler mit Übergangsstelle, -200 bis 1000°C
TJ-USB-KQXL-14-18-K1 Star
110,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Nickel-Chrom-Fühler mit Übergangsstelle, -73 bis 315°C
TJ-USB-KQXL-316-24-K2 Star
110,00
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Nickel-Chrom-Fühler mit Übergangsstelle, -200 bis 1000°C
CAL-3-SYSTEM Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Rückführbare Kalibrierung mit 3 Punkten
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Mantelmaterial Wählen Sie:
CASS für 304 Edelstahl
CAIN für Inconel
KQXL für Nickel-Chrom (Super OMEGACLAD XL®)

(2) Manteldurchmesser Wählen Sie:
316 für 4.5 mm
14 für 6 mm

(3) Fühlerlänge Wählen Sie:
18 für 450 mm
24 für 600 mm

(4) Temperaturbereich Wählen Sie:
K1 für -73 bis 315°
K2 für kombiniert mit Edelstahlfühler -200 bis 850°C oder kombiniert mit Nickel-Chrom-Fühler -200 bis 1000°C
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.