Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

OMEGALABEL® für niedrige Temperaturen, 1 Messpunkt

TL-CC

TL-CC Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag | TL-CC

RoHS
  • Paket mit 10 Stück
  • Verschiedene Umschlagstemperaturen von -17°C bis +20°C
  • Permanenter Farbumschlag
  • Weißes Papier färbt sich blau/violett ein
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Temperaturaufkleber finden Sie hier.

Die TL-CC Serie eignet sich hervorragend zur Prüfung und Erkennung problematischer Temperaturzustände, die beim Transport oder der Lagerung von Waren aufgetreten sind. So bieten sie zum Beispiel eine kostengünstige Methode zur Überwachung von Medikamenten oder der Kühlkette von Lebensmitteln in Lagern oder Vorratsräumen.   Der Aufkleber muss zunächst aktiviert werden, anschließend ist er innerhalb von maximal 5 Minuten einsatzbereit und wechselt die Farbe, wenn die Kenntemperatur überschritten wurde. Dabei verfärbt sich das weiße Papier blau-violett.

TECHNISCHE DATEN

Typ: Selbstklebender, runder Aufkleber mit permanentem Farbumschlag.
Aktivierung:
Von Hand durch Eindrücken der Mitte, durch die konkave Form klar erkennbar. 
Abmessungen:  
32 mm Durchmesser, 6 mm Tiefe
Aufdruck: 
2-farbig (blauer Druck auf weißem Hintergrund)
Temperatur: °C, Ausführungen in °F auf Anfrage
Genauigkeit: ±2°C
Lagerdauer: 6 Monate

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
TL-CC/-17C Star
19,50
Lieferzeit: 15 Wochen
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei -17°C
TL-CC/-8C Star
19,50
Lieferzeit: 3 Wochen
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei -8°C
TL-CC/-5C Star
19,50
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei -5°C
TL-CC/-2C Star
19,50
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei -2°C
TL-CC/5C Star
19,50
Lieferzeit: 8 Wochen
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei +5°C
TL-CC/9C Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei +9°C
TL-CC/17C Star
19,50
Lieferzeit: 15 Wochen
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei +17°C
TL-CC/20C Star
19,50
Lieferzeit: 15 Wochen
RoHS compliant
Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag bei +20°C
*Alle Preisangaben in Euro.