Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

ice pointTM Blockkalibrator

TRCIII-A

TRCIII-A - ice pointTM Blockkalibrator | TRCIII-A

TRCIII-A - ice pointTM Blockkalibrator

1 year warranty CE OmegaCare
  • Hochgenaue Thermoelektrische Kammer wird mit Wasser kontinuierlich auf 0°C (32°F) gehalten
  • Genauigkeit: ±0,1°C, Stabilität: ±0,03°C bei konstanter Umgebungstemperatur
  • Integrierte Temperaturanzeige mit einer Auflösung von 0,1 (°F/°C)
  • Kalibriert alle Arten von Thermometern und Sensoren, für bis zu 6 Fühler gleichzeitig
  • Tischmodell mit klappbarem Bügelgriff
  • Anzeige umschaltbar auf °C und °F
Kalibratoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die neue ice pointTM Eispunkt-Referenz TRCIII-A ergänzt OMEGAs Kalibrator-Produktfamilie um ein weiteres hochgenaues Instrument. Der TRCIII-A nutzt das Gleichgewicht von Eis und destilliertem, entionisiertem Wasser bei atmosphärischem Druck, um die 6 Referenzbohrungen auf einer Temperatur von genau 0°C zu halten. 

Jeder der 6 Fühlereinsätze ist in eine dichte Kammer eingebettet, die mit destilliertem, entionisiertem Wasser gefüllt ist. Die Wandung der Kammer wird durch thermoelektrische Kühlelemente gekühlt. Bilden sich in der Kammer Eiskristalle, wird die damit verbundene Ausdehnung erfasst. Sie wird dazu benutzt, über Mikroschalter die Kühlelemente zu steuern. Auf diese Weise wird durch abwechselndes Gefrieren und Tauen des Eises eine Temperatur von genau 0°C um die Fühlereinsätze herum konstant gehalten.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TRCIII-A Star
3.105,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ice pointTM Eispunkt-Referenz, 120 V AC
TRCIII-A-230 Star
4.280,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ice pointTM Eispunkt-Referenz, 230 V AC
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Modell TRCIII-A verfügt über 6 Bohrungen, Innendurchmesser 4,0 mm, Tiefe 95 mm. Die Referenzbohrungen sind thermisch und elektrisch untereinander verbunden. Für Fühler mit einem Außendurchmesser von 3 mm.
Ordering Example: (1) TRCIII-A-230 ice pointTM Eispunkt-Referenz, 230 V ice pointTM Eispunkt-Referenz, 230 V AC, €4.280,00