Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Handheld Bluetooth®-Messumformer für Temperatur, relative Feuchte und pH

UWBT

Handheld Bluetooth®-Messumformer für Temperatur, relative Feuchte und pH mit App für Smartphone oder Tablet | UWBT

RoHS
  • Mobile Datenaufzeichnung
    Verwandeln Sie Ihr Mobilgerät in ein tragbares Datenerfassungssystem
  • Einfache Wireless-Konfiguration
    Bluetooth®-Technologie ermöglicht ein bequeme Verbindungsherstellung und Datenübertragung mit mobilen Geräten.
  • Leistungsfähige Mess- und Aufzeichnungsfunktionen
    Aufzeichnung von bis zu 10 Messungen pro Sekunde. Herunterladen, Teilen, Hochladen und Versenden von Daten per E-Mail direkt von Ihrem Smartphone
  • Temperatur, Widerstandsfühler, pH und Feuchte
    Für Thermoelemente, Widerstandsfühler, pH-Meter und andere Aufnehmer
Drahtlose Sensoren, Messumformer, Empfänger, Anzeigen und Regler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Zum App-Download
Erleben Sie den UWBT in Aktion
Die drahtlosen Messumformer der UWBT-Serie von OMEGA® verwandeln Ihr Smartphone oder Tablet in ein Datenaufzeichnungs- und Überwachungsgerät. Sie messen die Eingangssignale verschiedener Aufnehmer wie Thermoelemente, Widerstandsfühler oder Sensoren für relative Feuchte und pH und senden diese Daten per Bluetooth direkt an Ihr Smartphone oder an Ihr Tablet. Das System bietet eine innovative, leistungsfähige und vor allem bequeme Methode zur Nutzung Ihres Mobilgerätes als robustes Datenerfassungssystem für Temperatur, pH und relative Feuchte.



Ihr Gerät als mobiles Datenerfassungssystem

Dank der Bluetooth®-Technologie bindet der UWBT-Messumformer Ihren Sensor an ein Tablet oder Smartphone an und sendet Daten direkt an eine speziell entwickelte App, die Sie für Android™, iOS™ und Kindle herunterladen können.







Daten von unterwegs mailen, teilen und hochladen

Die Dateien mit den Messdaten lassen sich von Ihrem Smartphone oder Tablet an eine E-Mailadresse oder in die Cloud senden. Die USB-Schnittstelle erlaubt auch einen direkten Anschluss von Messumformern der UWBT-Serie an einen PC, um diese zu konfigurieren oder die Firmware zu aktualisieren sowie aufgezeichnete Daten oder Echtzeitdaten abzurufen.





Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen zu mehreren Messumformern

Ermöglicht das Koppeln mit mehreren Messformern gleichzeitig, deren Daten dann entweder digital, als Analoginstrument oder als Grafik dargestellt werden. Ihr Smartphone oder Tablet kann die Echtzeitdaten mit einer Rate von 1 Messwert pro Sekunde bis 1 Messwert pro Minute aufzeichnen. Um die Integrität der Daten sicherzustellen, können Messwerte auch lokal mit 10 Messwerten pro Sekunde bis 1 Messungen pro Minute im UWBT selbst abgelegt werden und später auf Ihr Mobilgerät heruntergeladen werden.





Sechs Modelle zur Auswahl

Die UWBT-Serie wird in folgenden Ausführungen angeboten: Für Widerstandsfühler mit abnehmbarem Klemmenblock und 3-Leiteranschluss; Relative Feuchte und Temperatur; Thermoelement mit Buchse in Standard-/Miniaturgröße; pH und Temperatur; Thermoelement und Widerstandsfühler mit M12-Steckverbinder.

UWBT-RTD-TB
für RTD mit 3-poligem Klemmenblock
UWBT-RH
für relative Feuchte und Temperatur (inklusive Fühler)
UWBT-TC-UST
für Thermoelemente mit Steckverbinder-Buchse
UWBT-PH
für pH und Temperatur
UWBT-TC-M12
für Thermoelemente und RTD mit M12-Steckverbinder

Applikationshinweise

Hier erfahren Sie mehr über die verschiedenen Anwendungen der UWBT.
UWBT-PH pH-Messung
UWBT-RH Messung der relativen Feuchte
UWBT-RTD Temperaturüberwachung in Luftkanälen
UWBT-RTD und UWBT-TC Anwendungen in Produktionsanlagen
UWBT-TC-UST Temperaturmessungen während der Produktentwicklung
UWBT-TC-UST Messung in chemischen Prozessen

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
RoHS
Beschreibung
  
UWBT-TC-UST-EU Star
240,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Bluetooth-Messumformer für Thermoelemente mit universeller Steckverbinderbuchse (für SMPW- oder OSTW-Stecker)
  
UWBT-TC-M12-EU Star
240,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Bluetooth-Messumformer für Thermoelemente mit M12-Steckverbinder
  
UWBT-RTD-TB-EU Star
240,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Bluetooth-Messumformer für Widerstandsfühler mit 3-poligem Klemmenblock
  
UWBT-RTD-M12-EU Star
240,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Bluetooth-Messumformer für Widerstandsfühler mit M12-Steckverbinder
  
UWBT-RH-EU Star
315,00
Lieferzeit: ab Lager
RoHS compliant
Bluetooth-Messumformer für Umgebungstemperatur und relative Feuchte**
  
UWBT-PH-EU Star
345,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Bluetooth-Messumformer für pH und Temperatur (Widerstandsfühler)
Ersatzteile
  
TH-SP Star
100,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Im Feld austauschbarer Fühler für Umgebungstemperatur und relative Feuchte mit M12-Steckverbinder, Länge 71,88 mm (*Bitte beachten Sie: Dies ist der einzige zum UWBT-RH kompatible Fühler.)
  
TB-3 Star
6,30
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
3-poliger, steckbarer Austauschklemmenblock (für Modell UWBT-RTD-TB) (5er-Pack)
Zubehör
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMQSS-062G-6
KMQSS-062G-6 Star
29,00
Lieferzeit: 1 Woche
Compliant upon request
Zubehör für UWBT-TC-UST: Schnell trennbarer Subminiaturfühler Typ K, Edelstahlmantel, geerdete Messspitze, Außendurchmesser 1,6 mm, Länge 152,4 mm
  
M12KSS-1/8-U-6-A Star
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
RoHS compliancy undetermined
Zubehör für UWBT-TC-M12: Thermoelementfühler Typ K mit nicht geerdeter Messspitze und Edelstahl 304-Mantel, Durchmesser 3,2 mm, Länge 152,4 mm, ohne Montagegewinde
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-20-2-100-1/8-2-E-T
PR-20-2-100-1/8-2-E-T Star
68,00
Lieferzeit: 2 Wochen
Compliant upon request
Zubehör für UWBT-RTD-TB: Pt100-Widerstandsfühler DIN Klasse A, Durchmesser 3,2 mm, Länge 50,8 mm, 3-Leiteranschlusskabel mit PFA-Isolierung und PFA-Mantel für maximal 260°C
  
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1 Star
68,00
Lieferzeit: 2 Wochen
RoHS compliancy undetermined
Zubehör für UWBT-RTD-M12: Pt100-Widerstandsfühler Klasse A, Durchmesser 6,4 mm, Länge 152,4 mm, für die pH-Elektrode UWBT-PH PHE-1311 mit BNC-Steckverbinder für allgemeine Anwendungen
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311 Star
67,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Zubehör für UWBT-PH: pH-Elektrode mit BNC-Steckverbinder für allgemeine Anwendungen
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7352-15-PT100
PHE-7352-15-PT100 Star
210,00
Lieferzeit: 1 Woche
RoHS compliant
Zubehör für UWBT-PH: Robuste pH-Elektrode mit integriertem Pt100-Temperaturfühler
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
* Lieferung komplett mit USB-Kabel und AC-Steckernetzteil mit länderspezifischem Stecker für EU, UK, USA. Andere Stecker auf Anfrage (siehe Datenblatt).
** Bitte beachten Sie: Der UWBT-RH wird mit einem im Feld austauschbaren M12-Fühler für relative Feuchtigkeit geliefert. Austauschfühler siehe TH-SP in der Ersatzteileliste.
Ordering Example: (1) KMQSS-125G-6 Schnell trennbarer Subminiaturfühler Typ K, €29,00  plus (1) UWBT-TC-UST-EU Bluetooth-Messumformer für Thermoelemente mit universeller Steckverbinderbuchse, €240,00, €29,00 + 240,00 = €269,00

Zugehörige Dokumentation:

Download Kurz-anleitung - Handheld Bluetooth®-Messumformer(German Lang)
Download Handbuch Handheld Bluetooth®-Messumformer(German Lang)