Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Hochleistungs-Windtunnel

WT-2000

Windtunnel zur Untersuchung des thermischen Verhaltens von Leiterplatten, Kühkörpern, und elektronischen Bauteilen sowie zur Kalibrierung von Strömungsmessern | WT-2000

  • Zur Untersuchung des thermischen Verhaltens von Leiterplatten, Kühlkörpern, und elektronischen Bauteilen sowie zur Kalibrierung von Strömungsmessern
  • Bedieneinheit zur Steuerung der Lüfter (einzeln oder gruppenweise für 2 oder 4 Lüfter)
  • Software zur Einstellung des Luftstroms über den PC, USB-Kabel zum Anschluss an die Bedieneinheit
  • Große Testkammer mit seitlich angeschlagener Zugangstür und kleiner Öffnungsklappe zum schnellen Vergleich verschiedener Prüflinge wie LP oder Kühlkörper
  • Universalversorgung 90 bis 264 V AC
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der neue Windtunnel WT-2000 von OMEGA erzeugt mit hoher Genauigkeit einen gleichförmigen Luftstrom. Vier leistungsfähige DC-Lüfter sorgen für eine einstellbare Strömungsgeschwindigkeit von 0 bis 300 m/min. Der Windtunnel WT-2000 wurde speziell für die zur Untersuchung des Temperaturverhaltens von Leiterplatten, Kühlkörpern und elektronischen Bauteilen entwickelt. Das robuste Gehäuse besteht aus transparentem Polykarbonat und PVC. 

Der große Nutzraum ist über eine große, seitlich angeschlagene Tür zugänglich und enthält eine abnehmbare Testplatte sowie ein Schienensystem auf, die viele Befestigungsmöglichkeiten für die Prüfobjekte bieten. Eine zusätzliche kleine Zugangsklappe ermöglicht den schnellen Wechsel von kleineren Komponenten. Als Kabeleinführung, zum Beispiel für Versorgungs- oder Sensorkabeln stehen mehrere 1/4"- und 1/2"- Klemmverschraubungen oben und an der Rückseite des Gehäuses zur Verfügung. 

Technische Daten

Windtunnel
Strömungsrate:
0 bis 5 m/s 
Abmessungen: 80,5 × 18,4 × 48,4 cm (L × W × H)
Gewicht: 12,48 kg 
Testkammer: 43 × 8,25 cm Querschnitt 
Lüfterdrehzahl: 3800 U/min
DC-Lüftermotor: 12 V DC, je 0,47 A (5,6 W) × 4
Geräuschpegel: 61 dBA max in 1 Meter Entfernung 

Bedieneinheit
Spannungsversorgung:
90 bis 264 V AC, 47 bis 63 Hz
Sicherung: 2 A flink, Feinsicherung 5 × 20 mm
Abmessungen: 16 × 13,8 × 6,7 cm (L × W × H)
Gewicht: 0,9 kg 

PC-Schnittstelle: USB
Betriebstemperatur: 5 bis 45°C 
Relative Feuchte bei Betrieb: Unter 80%, nicht kondensierend

* Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 22,2°C 
mit einer relativen Feuchte von weniger als 80% und einem barometrischen Druck von 760 mmHg.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
WT-2000 Star
5.250,00
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Hochleistungs-Windtunnel mit Zubehör
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit vollständig montierter Windtunnel-Testkammer, Bedieneinheit, Lüftersteuerungskabel, PC-Schnittstellenkabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung und CD mit PC-Schnittstellensoftware.