Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit hoher Genauigkeit

PXM309, PXM319, PXM359

Metrische Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit hoher Genauigkeit von 0,25% und 4-20 mA- oder 0-10 V DC-Ausgang | PXM309, PXM319, PXM359

  • 70 mbar bis 700 bar Relativdruck
    350 mbar bis 20 bar Absolutdruck
  • Kurze Lieferzeiten
  • Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
  • Hohe Genauigkeit von ±0,25% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert, nach BSFL)
  • 1% Gesamtfehlerbereich in den meisten Bereichen
  • Verpolungs- und überspannungsfest
  • -40 bis 85°C Betriebstemperatur
  • 4-20 mA- oder 0-10 V DC-Ausgang
  • Anschlüsse: Kabel, Mini-DIN- oder M12-Steckverbinder
  • Druckanschluss G 1/4"-Außengewinde
  • Schutzart IP65
  • Silizium-Drucksensor
  • Auch als Vakuum-Druckaufnehmer verfügbar
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über Druckaufnehmer allgemein oder über unsere anwenderspezifischen Druckaufnehmer zu erfahren.

Für die Drucktransmitter / Druckaufnehmer der PXM309-Serie setzt OMEGA/NEWPORT zwei spezielle Fertigungsmethoden ein, um einen hochgenauen, stabilen Aufnehmer für industrielle Anwendungen herzustellen. Modelle für niedrige Druckbereiche von 70 mbar bis 3,5 bar sowie die Absolutdruckbereiche bis 20 bar nutzen einen Silizium-Drucksensor, der durch eine Edelstahlmembran geschützt ist. Der Druck wird über eine dünne Ölschicht übertragen, die für eine hohe Genauigkeit und Stabilität des Drucksensors sorgt. In Modellen für mittlere und hohe Relativdruckbereiche von 7 bar bis 700 bar werden hochgenaue Halbleiter-DMS eingesetzt, die direkt mit der Edelstahlmembran des Drucksensors verbunden sind und eine hohe Langzeitstabilität und Lebensdauer garantieren. Das Ergebnis ist eine Messunsicherheit von 0,25% des Endwerts bei 25°C (nach BSLF) und ein Gesamtfehlerbereich von 1% in den meisten Bereichen. Die IP65-geschützten Aufnehmer der PXM309-Serie werden in Ausführungen für Absolut- oder Relativdruck angeboten.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 
Verpolungs- und überspannungsfest
0-10 V DC-Ausgang: 15-30 V DC bei 10 mA
4-20 mA-Ausgang: 9-30 V DC
Genauigkeit: ±0,25% des Endwerts (BSL) bei 25°C (einschließlich Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit)
Langzeit-Stabilität (1 Jahr): ±0,25% das Endwerts

Gesamtfehlerbereich:
70 mbar relativ: ±4,5%
140 mbar relativ: ±3%
350 mbar relativ und absolut: ±1,5%
1 bis 20 bar absolut: ±1%
1 bis 700 bar relativ: ±1%
Anmerkung: Der Gesamtfehlerbereich beinhaltet alle Messunsicherheiten, temperaturbedingte Fehler sowie Null- und Endwerttoleranzen.
Isolation (Gehäuse gegen beliebige Leitung): 1 MOhm bei 25 V DC
Druckzyklen des Drucksensor: 1 × 107 Endwert Wiederholungen

Überlastdruck Drucksensor
70 mbar bis 3,5 bar relativ: 3 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,38 bar
350 mbar bis 20 bar absolut: 3 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,38 bar
7 bis 700 bar relativ: 2 × Nenndruck
Berstdruck
70 mbar bis 3,5 bar relativ: 5 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,72 bar
350 mbar bis 20 bar absolut: 5 × Nenndruck, mindestens jedoch 1,72 bar
7 bis 700 bar relativ: 5 × Nenndruck
Kompensierter Temperaturbereich
70 bis 350 mbar relativ/absolut: 0 bis 50°C
1 bis 700 bar relativ: -20 bis 85°C 
1 bis 20 bar absolut: -20 bis 85°C

Betriebstemperatur: -40 bis 85°C
Ansprechzeit: 1 ms
Bandbreite: DC bis 1 kHz typisch
Druckanschluss: G 1/4" Außengewinde
Medienberührte Teile Drucksensor
70 mbar bis 3,5 bar relativ: 316 SS
350 mbar bis 20 bar absolut: 316 SS
7 bis 700 bar relativ: 17-4PH SS
CE-Konformität: EC55022, EC55011 Emissionsklassen A und B
IEC: 61000-2, -3, -4, -5, -6 und -9
Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig
Vibration: ± 20 g
Elektrische Anschlüsse
PXM309: 1,5 m 2- oder 3-adriges Kabel, mA-Ausgang bzw. 10 V-Ausgang
PXM319: Mini-DIN-Steckverbinder, passender Gegenstecker im Lieferumfang enthalten
PXM359: 4-poliger M12-Steckverbinder
RoHS-konform: Ja
Gewicht: ca. 150 g, je nach Konfiguration

Druckaufnehmer PXM309 mit Kabelanschluss Druckaufnehmer PXM319 mit Mini-DIN-Steckverbinder Druckaufnehmer PXM359 mit M12-Steckverbinder
     
Druckaufnehmer PXM309 mit Kabelanschluss Druckaufnehmer PXM319 mit Mini-DIN-Steckverbinder Druckaufnehmer PXM359 mit M12-Steckverbinder

Abmessungen und Pinbelgung der Druckaufnehmer PXM309, PXM319 und PXM359

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drucktransmitter und Relativdruckaufnehmer PXM309, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck
PXM309-0.07GI
221,29
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 70 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-0.14GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Druckbereich 140 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-0.35GI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 350 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-001GI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-002GI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 2 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-3.5GI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 3.5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-007GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 7 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-010GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 10 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-015GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 15 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-020GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 20 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-035GI
156,86
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 35 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-070GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 70 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-140GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 140 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-200GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 200 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-350GI
156,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 350 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-500GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 500 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-700GI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Relativdruck, Druckbereich 700 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
Drucktransmitter und Absolutdruckaufnehmer PXM309, Nullpunkt bei Vakuum
PXM309-0.35AI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 350 mbar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-001AI
187,67
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-002AI
187,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 2 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-3.5AI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 3.5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-007AI
156,86
Lieferzeit: ab Lager
 
Absolutdruck, Druckbereich 7 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-015AI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 15 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
PXM309-020AI
156,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Druckbereich 20 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, Kabelanschluss
Zubehör
CA-359-4PC22-2M
97,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 m belüftetes Kabel mit passendem M12-Steckverbinder und abisolierten Leitungsenden für PXM359
CA-359-4PC22-5M
140,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
5 m belüftetes Kabel mit passendem M12-Steckverbinder und abisolierten Leitungsenden für PXM359
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
309 für Drucktransmitter / Druckaufnehmer Ausführung mit Kabelanschluss
319 für Drucktransmitter / Druckaufnehmer Ausführung mit Mini-DIN-Steckerverbinder
359 für Drucktransmitter / Druckaufnehmer Ausführung mit M12-Steckverbinder

(2) Druckbereich Wählen Sie:
-0.35A für 350 mbar absolut
-001A für 1 bar absolut
-002A für 2 bar absolut
-3.5A für 3.5 bar absolut
-007A für 7 bar absolut
-015A für 15 bar absolut
-020A für 20 bar absolut
-0.07G für 70 mbar relativ
-0.14G für 140 mbar relativ
-0.35G für 350 mbar relativ
-001G für 1 bar relativ
-002G für 2 bar relativ
-3.5G für 3.5 bar relativ
-007G für 7 bar relativ
-010G für 10 bar relativ
-015G für 15 bar relativ
-020G für 20 bar relativ
-035G für 35 bar relativ
-070G für 70 bar relativ
-140G für 140 bar relativ
-200G für 200 bar relativ
-350G für 350 bar relativ
-500G für 500 bar relativ
-700G für 700 bar relativ

(3) Ausgangssignal Wählen Sie:
I für 4-20 mA
10V für 0-10 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.