Produktübersicht
•
Navigation
•
Übersicht
•
A bis Z
•
Neu ...
Produkte nach Thema
•
Temperatur
Thermoelemente
und Pt100
Steckverbinder
TC-Leitungen
Temperatur-
schalter
Tieftemperatur-/
Kryotechnik
Infrarottechnik
Spezialfühler
Temperatur-
messstreifen
Zubehör
•
Netzwerkbasierte
Messtechnik
•
PC-Messtechnik
und Datenlogger
•
Kalibratoren
•
PID-Regler
•
Einbauinstrumente
•
Druck und Kraft
Drucktransmitter
Druckschalter
Last-/Wägezellen
•
DMS Dehnungs-
messstreifen
•
Anemometer
•
Feuchtemessung
•
Durchfluss
Produkte nach Stichwort
•
Thermometer
•
Hohe Temperaturen
•
Transmitter
•
USB
•
Drahtlos
•
Hygienegerecht
Weitere Produktinfo
•
Datenblätter
•
Handbücher
•
Kataloge
Last- und Wägezellen
Lastzellen für Druckbelastung
in Miniaturausführung mit durchgehenden Montagebohrungen
Siehe »
LCGB
Zylindrische Lastzellen für Druckbelastung
Für starke Beanspruchung metrische Ausführung,
0-2,5 kN bis 0-100 kN
Siehe »
LCM1001, LCM1011
S-förmige Lastzellen aus Edelstahl
±100 N bis ±100 kN
Siehe »
LCM101, LCM111
S-förmige Lastzellen aus Aluminium
Metrisch, ±100 N bis ± 5 kN
Siehe »
LCM105, LCM115
Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung
Metrische Lastzellen, Durchmesser 19 mm, ±100 bis ±500 Newton
Siehe »
LCM201
Miniatur-Lastzellen mit hoher Genauigkeit
Metrisch, 51 mm, ±100 N bis ±50 kN
Siehe »
LCM203
Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung
Metrische Lastzellen, Durchmesser 19 mm, 0-100 bis 0-5000 Newton
Siehe »
LCM302
Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung
Metrische Lastzellen, Durchmesser 25,4 mm, 0-100 bis 0-50.000 Newton
Siehe »
LCM304
Miniatur-Lastzellen aus Edelstahl für Druckbelastung
Metrisch, 51 mm Durchmesser, 0-100 N bis 0-50 kN
Siehe »
LCM305
Lastzellen für Druckbelastung mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe
Metrisch, 0-100 N bis 0-50 kN, für industrielle Wägeapplikationen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe, Metrisch, 0-100 N bis 0-50 kN, für industrielle Wägeapplikationen
Siehe »
LCM401, LCM411
Lastzellen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe
Metrisch, ±250 N bis ±100 kN, für industrielle Wägeapplikationen
Siehe »
LCM402, LCM412
Biegebalken mit hoher Genauigkeit
Metrisch, ±250 N bis ±100 kN
Siehe »
LCM501, LCM511
Biegekraft-Lastzellen für hohe Beanspruchung
Metrisch, ±250 N bis ±50 kN
Siehe »
LCM602
Miniatur-Lastzellen mit niedriger Bauhöhe
Metrisch, 19 mm bis 25 mm
Siehe »
LCM703
Vorspannkraftsensor mit Unterlegscheiben zur Montage
Metrisch, 0-500 N bis 0-25 kN
Siehe »
LCM900
Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung
Metrisch, 19 mm und 25 mm Durchmesser, ±10 bis ±5000 N
Siehe »
LCMFD
Miniatur-Lastzellen für Druckbelastung
Metrisch, 0-100 N bis 0-200 kN
Siehe »
LCMGD
Lastzellen für Zug- und Druckbelastung, Flachbauweise
Auf Zug kalibriert ±25 N bis ±100 kNa
Siehe »
LCMHD
Subminiatur-Lastzellen für den industriellen Einsatz
Metrisch, 0-10 N bis 0-100 kN
Siehe »
LCMKD
Lastzellen mit Kompensation des hydrostatischen Drucks für Unterwasser-Anwendungen
Zug-/Drucklast, ±500 N bis ±50 kN
Siehe »
LCMUW
Lastmessende Unterlegscheiben
Metrisch, 500 N bis ±100 kN
Siehe »
LCMWD
Vollbrücken-DMS
Für Bereiche von 0-113 g bis 0-18 kg
Siehe »
LCL
Dieser Artikel kann auch über den Webshop bestellt werden.
© 2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.