|
Technische Daten
Speisung: 5 V DC, 12 Volt max.
Ausgang: 2 mV/V ±20% (Die Toleranz von ±20% kann durch Kalibrieren gegen ein bekanntes Gewicht minimiert werden.)
Nullsignaltoleranz: +0,3 mV/V
Zusammengesetzter Fehler: 0,25% des Endwerts
Betriebstemperatur: -54 bis 93°C, Kompensierter Temperaturbereich: -7 bis 49°C
Temperaturkoeffizient: Nullsignaltoleranz und Ausgang 0,036% des Endwerts/°C
Widerstand: (Eingang und Ausgang) 1200 Ohm ±300 Ohm
Dichtung: Urethanbeschichtet
Grenzlast: 150% des Endwerts
Nennmessweg: 0,25 bis 1,27 mm
Leitung: 4-adrige abgeschirmte Leitung, PVC-isoliert, 0,25 mm²
Material: 301 SS (Berylliumkupfer für 113-g- und 227-g-Ausführungen)
|