Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

LCM1001 und LCM1011 Zylindrische Lastzellen für Druckbelastung
Für starke Beanspruchung, metrische Ausführung, 0-2,5 kN bis 0-100 kN

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • FM/CSA-zugelassene eigensichere Modelle verfügbar
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • 5-Punkt-Kalibrierung als Standard 
  • Zylindrische Ausführung ideal für Anwendungen mit axialer Druckbelastung 
  • Hermetisch dichtes, hoch belastbares Gehäuse für raue Umgebungen
 

 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
5-Punkt-Kalibrierung: (Drucklast) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearität: ±0,05% des Endwerts
Hysterese: ±0,03% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,02% des Endwerts
Ausgang: 2 mV/V ±0,25%
Zulassungen: FM/CSA eigensicher: IS/I.II.III/1/CDEFG muss bei der Bestellung angegeben werden.
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -46 bis 100°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:Nullsignal: ±0,002% des Endwerts/°CSpanne: ±0,002% des Messwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast:300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,178 bis 0,305 mm (typische Werte)
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: LCM1001: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m LCM10011: PTIH-10-6P (oder vergleichbar) 

 
 
Bestellangaben 

LCM1001 und LCM10011 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Nennlast   Modellnummer

Preis in Euro 

Kabel Stecker
 2,5 kN  LCM1001-250  LCM1011-250 895,00
 5 kN  LCM1001-500  LCM1011-500 895,00
 10 kN  LCM1001-1K  LCM1011-1K 895,00
 20 kN  LCM1001-2K  LCM1011-2K 895,00
 50 kN  LCM1001-5K  LCM1011-5K 895,00
 100 kN   LCM1001-10K   LCM1011-10K  895,00
 
 Passender Gegenstecker für LCM1011 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 2,5 kN bis 100 kN  PT06F-10-6S 26,50
 
 Zubehör
 Modellnummer  Beschreibung Preis in Euro 
 LCM1000-TP4  Obere Anbauplatte, Kohlenstoffstahl 48,00
 LCM1000-BP4  Untere Anbauplatte, Kohlenstoffstahl 48,00
 LCM1000-TP4-SS  Obere Anbauplatte, Edelstahl 80,00
 LCM1000-BP4-SS  Untere Anbauplatte, Edelstahl 80,00
 
 Optionen
 Bestellcode   Beschreibung Preis in Euro
 -DUAL   Doppel-Brücke für bis zu 2000 kg  250,00
 Doppel-Brücke für mehr als 2000 kg  350,00
 -5V  0-5 V DC-Ausgang  135,00
 -TC1  Erweiterter Temperaturbereich:  -50 bis 93°C 50,00
 -TC2  Erweiterter Temperaturbereich:  163°C 125,00
 -WTC  Wasserdichte Kabeleinführung 125,00
 -__Meter  Zusätzliches Kabel (Preis pro Meter) 6,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck- und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2010 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.