Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

LCM101 und LCM111 S-förmige Lastzellen aus Edelstahl
±100 N bis ± 100 kN

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • FM eigensicher
  • Vollständig aus Edelstahl für raue Industrieanwendungen
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Auf Zug kalibriert
  • 5-Punkt-Kalibrierung als Option
 

 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,0075 mV/V
Linearität: ±0,03% des Endwerts
Hysterese: ±0,02% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,01% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG – Standard
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +93°C
Kompensierter Temperaturbereich: 17 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullsignal: 0,0018% des Endwerts/°C
Spanne: 0,0018% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,25 bis 0,50 mm
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse (LCM101): 
±100 N bis ±1 kN = 9 m, 0,6 mm; 
±2,5 kN bis ±10 kN = 4,6 m, 0,9 mm; 
±15 kN bis ±100 kN = 4,6 m 0,9 mm; 4-adriges abgeschirmtes Kabel

 
 
Bestellangaben 

LCM101- und LCM111-Serie

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Nennlast   Modellnummer Preis in Euro 
Kabel Stecker
 ±100 N  LCM101-10  LCM111-10 305,00
 ±250 N  LCM101-25  LCM111-25 305,00
 ±500 N  LCM101-50  LCM111-50 305,00
 ±1 kN  LCM101-100  LCM111-100 305,00
 ±2,5 kN  LCM101-250  LCM111-250 305,00
 ±5 kN  LCM101-500  LCM111-500 305,00
 ±10 kN  LCM101-1K  LCM111-1K 305,00
 ±15 kN  LCM101-1.5K  LCM111-1.5K  365,00
 ±20 kN  LCM101-2K  LCM111-2K 445,00
 ±50 kN  LCM101-5K  LCM111-5K 465,00
 ±100 kN   LCM101-10K   LCM111-10K  675,00
 
 Passender Lastknopf
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±100 N bis ±1 kN  MLBC-M6 40,00
 ±2,5 kN bis ±10 kN  MLBC-M12 40,00
 ±15 kN bis ±20 kN  MLBC-M16 55,00
 ±50 kN bis ±100 kN  MLBC-M24 55,00
 
 Passende Lastöse
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±100 N bis ±1 kN  MREC-M6M 15,00
 ±2,5 kN bis ±10 kN  MREC-M12M 35,00
 ±15 kN bis ±20 kN  MREC-M16M 35,00
 ±50 kN bis ±100 kN  MREC-M24M 105,00
 
 Passender Gegenstecker für LCM111 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±100 N bis ±1 kN  PT06F8-4S 24,00
 ±2,5 kN bis ±100 kN  PT06F-10-6S 26,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck- und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.