Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

LCM105 und LCM115 S-förmige Lastzellen aus Aluminium
Metrisch, ±100 N bis ± 5 kN

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • FM eigensicher
  • Leicht und robust durch Aluminium
  • Auf Zug kalibriert
  • 5-Punkt-Kalibrierung als Option
 

 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,0075 mV/V
Linearität: ±0,03% des Endwerts
Hysterese: ±0,02% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,01% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG – Standard.
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 93°C
Kompensierter Temperaturbereich: 17 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullsignal: 0,002% des Endwerts/°CSpanne: 0,002% des Messwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm ±5 Ohm
Nennmessweg: 0,25 bis 0,50 mm
Bauweise: Aluminium
Elektrische Anschlüsse: < 2,5 kN: 9 m, 0,6 mm >1 kN: 9 m 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 0,9 mm 

 
 
Bestellangaben 

LCM105- und LCM115-Serie

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

 Nennlast 

 Modellnummer Preis in Euro 
Kabel Stecker
 ±100 N  LCM105-10 Bitte 
anfragen
 ±250 N  LCM105-25
 ±500 N  LCM105-50
 ±1 kN  LCM105-100
 ±2,5 kN  LCM105-250  LCM115-250 295,00
 ±5 kN  LCM105-500  LCM115-500 295,00
 
 Passender Lastknopf
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±100 N bis ±1 kN  MLBC-M6 40,00
 ±2,5 kN bis ±5 kN  MLBC-M12 40,00
 
 Passende Lastöse
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±100 N bis ±1 kN  MREC-M6M 15,00
 ±2,5 kN bis ±5 kN  MREC-M12M 35,00
 
 Passender Gegenstecker für LCM115 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±2,5 kN bis ±5 kN  PT06F-10-6S 26,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck- und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.