Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

LCM401 und LCM411 Lastzellen für Druckbelastung mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe
Metrisch, 0-100 N bis 0-50 kN, für industrielle Wägeapplikationen

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • FM eigensicher als Standard
  • Als Modell mit 2 Brücken lieferbar
  • Mit integriertem 5-V-Verstärker lieferbar
  • Vollständig aus Edelstahl für raue Industrieanwendungen
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
 

 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,25%
Linearität: >10 kN: 0,10% des Endwerts; <20 kN: 0,13% des Endwerts
Hysterese: >10 kN: 0,10% des Endwerts; <20 kN: 0,12 % des Endwerts
Wiederholbarkeit: 0,05% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG – Standard
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 107°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullsignal: 0,0045% des Endwerts/°C Spanne: Spanne: 0,0063% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% des Endwerts
Bruchlast: 300% des Endwerts
Brückenwiderstand: 350 Ohm ±5 Ohm
Messweg: 0,025 bis 0,076 mm typisch
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: LCM401: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m LCM411 PTIH-10-6P Bajonettstecker (oder vergleichbarer Typ)

 
 
Bestellangaben 

LCM401- und LCM411-Serie

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro

Kabel Stecker
  250 N  LCM401-25  LCM411-25 595,00
  500 N  LCM401-50  LCM411-50 595,00
  1 kN  LCM401-100  LCM411-100 595,00
  1,5 kN  LCM401-150  LCM411-150 595,00
  2,5 kN  LCM401-250  LCM411-250 595,00
  5 kN  LCM401-500  LCM411-500 595,00
  7,5 kN  LCM401-750  LCM411-750 635,00
  10 kN  LCM401-1K  LCM411-1K 635,00
  15 kN  LCM401-1.5K  LCM411-1.5K  635,00
  25 kN  LCM401-2.5K  LCM411-2.5K 635,00
  50 kN  LCM401-5K  LCM411-5K 790,00
 
 Passender Gegenstecker für LCM411 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 250 N bis 50 kN  PT06F-10-6S 26,50
 
 Optionen
 Bestellcode   Beschreibung

Preis in Euro 

 -DUAL  Doppel-Brücke für bis zu 1500 kg  250,00
 Doppel-Brücke für mehr als 1500 kg  350,00
 -5V  Integrierter Verstärker  0-5 V  135,00
 -TC1  Erweiterter Temperaturbereich: -50 bis 93°C 50,00
 -TC2  Erweiterter Temperaturbereich: 163°C 125,00
 -WTC  Wasserdichte Kabeleinführung 125,00
 -__Meter  Zusätzliches Kabel (Preis pro Meter) 6,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck- und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.