Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

LCM402 und LCM412 Lastzellen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe  
Metrisch, ±250 N bis ±100 kN, für industrielle Wägeapplikationen

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Vollständig aus Edelstahl für raue Industrieanwendungen
  • Einfacher Anschluss mit Bajonettstecker
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
 

 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,25%
Linearität: 0,10% des Endwerts
Hysterese: 0,10% des Endwerts
Wiederholbarkeit: 0,05% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG
Betriebstemperaturbereich: LCM402: -54 bis 107°C LCM412: -54 bis 127°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullsignal: 0,0045% des Endwerts/°C Spanne: 0,0045% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,025 bis 075 mm typisch
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: LCM402: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m LCM412: DT02H-10-6P Steckverbinder (oder vergleichbar)
Passender Gegenstecker: PT06F-10-6S (nicht im Lieferumfang enthalten)

 
 
Bestellangaben 

LCM402- und LCM412-Serie

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro

Kabel Stecker
 ±250 N  LCM402-25  LCM412-25 730,00
 ±500 N  LCM402-50  LCM412-50 730,00
 ±1 kN  LCM402-100  LCM412-100 730,00
 ±2,5 kN  LCM402-250  LCM412-250 730,00
 ±5 kN  LCM402-500  LCM412-500 730,00
 ±10 kN  LCM402-1K  LCM412-1K 730,00
 ±15 kN  LCM402-1.5K  LCM412-1.5K  730,00
 ±25 kN  LCM402-2.5K  LCM412-2.5K 730,00
 ±50 kN  LCM402-5K  LCM412-5K 995,00
 ±75 kN  LCM402-7.5K  LCM412-7.5K 995,00
 ±100 kN  LCM402-10K  LCM412-10K 995,00
 
 Zugplatte
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±250 N bis ±1 kN  LCM412-TP225 110,00
 ±2,5 kN bis ±15 kN  LCM412-TP288 110,00
 ±25 kN bis ±50 kN  LCM412-TP325 110,00
 ±75 kN bis ±100 kN  LCM412-TP350 250,00
 
 Passender Gegenstecker für LCM412 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±250 N bis ±100 kN  PT06F-10-6S 26,50
 
 Optionen
 Bestellcode   Beschreibung Preis in Euro
 -DUAL  Doppel-Brücke für bis zu 2500 kg  250,00
 Doppel-Brücke für mehr als 2500 kg  350,00
 -5V  Integrierter Verstärker  0-5 V  135,00
 -TC1  Erweiterter Temperaturbereich: -50 bis 93°C 50,00
 -TC2  Erweiterter Temperaturbereich: 163°C 125,00
 -WTC  Wasserdichte Kabeleinführung 125,00
 -__Meter  Zusätzliches Kabel (Preis pro Meter) 6,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck- und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.