Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

LCM501 und LCM511 Biegebalken mit hoher Genauigkeit 
Metrisch, ±250 N bis ±100 kN

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • FM eigensicher
  • Robuste Edelstahl-Konstruktion
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
 

 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,25%
5-Punkt-Kalibrierung: (Druckbelastung) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearität: ±0,03% des Endwerts
Hysterese: ±0,02% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,02% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG
Betriebstemperaturbereich: -34 bis 82°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Nullsignal: ±0,0018% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,0018% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 360 Ohm min.
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,5 mm typisch
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrischer Anschluss:
LCM501: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m
LCM511: 6-poliger Stecker DT02H-10-6P (oder vergleichbar)

 
 
Bestellangaben 

LCM501- und LCM511-Serie

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Nennlast   Modellnummer

Preis in Euro

Kabel Stecker
 ±250 N  LCM501-25  LCM511-25 340,00
 ±500 N  LCM501-50  LCM511-50 340,00
 ±1 kN  LCM501-100  LCM511-100 340,00
 ±2,5 kN  LCM501-250  LCM511-250 340,00
 ±5 kN  LCM501-500  LCM511-500 340,00
 ±10 kN  LCM501-1K  LCM511-1K 350,00
 ±25 kN  LCM501-2.5K  LCM511-2.5K 350,00
 ±50 kN  LCM501-5K  LCM511-5K 445,00
 ±100 kN   LCM501-10K   LCM511-10K  695,00
 
 Passender Lastknopf
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±250 N bis ±25 kN  MLBC-M12 40,00
 ±50 kN   MLBC-M20 55,00
 ±100 kN  MLBC-M24 55,00
 
 Passende Lastöse
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±250 N bis ±25 kN  MREC-M12M 35,00
 ±50 kN   MREC-M20M 65,00
 ±100 kN  MREC-M24M 105,00
 
 Anbauplatte - vernickelter Kohlenstoffstahl
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±250 N bis ±25 kN  MBP-10 44,00
 ±5 kN bis 25 kN  MBP-15 76,00
 ±50 kN  MBP-20 76,00
 ±100 kN  MBP-23 80,00
 
 Anbauplatte - Edelstahl
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±250 N bis ±25 kN  MBP-10-SS 70,00
 ±5 kN bis 25 kN  MBP-15-SS 144,00
 ±50 kN  MBP-20-SS  144,00
 ±100 kN  MBP-23-SS 166,00
 
 Passender Gegenstecker für LCM511 
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 Nennlast  Modellnummer

Preis in Euro 

 ±100 N bis ±1 kN  PT06F-8-4S 24,00
 ±2,5 kN bis ±100 kN  PT06F-10-6S 26,50
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck- und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.