omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

LCMWD   Lastmessende Unterlegscheiben 
Metrisch, 500 N bis ± 100 kN

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Bereiche bis 200 kN
  • Kompakte Bauform
  • Sphärische Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten
  • Lastknopf im Lieferumfang enthalten
  • Bei Messung von Schrauben wird die Verwendung sphärischer Unterlegscheiben empfohlen
  • Bei Messung von Drucklasten wird Einsatz von Lastknöpfen empfohlen
 

 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V max)
Ausgang: 2 mV/V ± 20%
Genauigkeit: (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert): 50 kN oder weniger: ±0,5% BFSL
>50 kN: ±0,75% BFSL
Nullsignaltoleranz: ±4,0% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 127°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullsignal: ±0,018% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,018% des Endwerts/°C
Grenzlast: 120% der Nennlast
Bruchlast: 200% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm
Nennmessweg: 0,025 mm typisch
Bauweise: Edelstahl
Elektrischer Anschluss: Abgeschirmtes Kabel, 1,5 m 

 
 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 LCMWD-1KN   €375,00   Lastmessende Unterlegscheiben 1000 N Nennlast
 LCMWD-2KN   €375,00   Lastmessende Unterlegscheiben 2000 N Nennlast
 LCMWD-5KN   €375,00   Lastmessende Unterlegscheiben 5000 N Nennlast
 LCMWD-10KN   €375,00   Lastmessende Unterlegscheiben 10000 N Nennlast
 LCMWD-20KN   €375,00   Lastmessende Unterlegscheiben 20000 N Nennlast
 LCMWD-50KN   €445,00   Lastmessende Unterlegscheiben 50000 N Nennlast
 LCMWD-100KN   €495,00   Lastmessende Unterlegscheiben 100000 N Nennlast
 LCMWD-200KN   €535,00   Lastmessende Unterlegscheiben 200000 N Nennlast
 Sphärische Unterlegscheiben
 SPW-2   €10,00   1000 bis 50000 N
 SPW-3   €10,00   100000 N
 SPW-5   €15,00   200000 N
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

Anmerkung: Zum Lieferumfang der Lastzelle gehört je ein Satz sphärischer Unterlegscheiben und ein Satz Lastknöpfe.


 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "offline" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck- und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.