Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

PXM209 und PXM219  
Robuste Druckaufnehmer mit integriertem Verstärker

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Absolut- und Relativdruck, Über-/Unterdruck
  • Druckbereiche von : 0-1 bar bis 0-20 bar
  • Ausgang mit 0/4 bis 20 mA und 0 bis 10 V DC (0 bis 5 V DC als Option)
  • Halbleiter-basierter Aufnehmer, für die meisten industriellen Medien und Öl geeignet
  • Weiter Temperaturkompensierter Bereich von -20 bis 80°C
  • Anschluss und Gehäuse aus Edelstahl
  • Schock- und vibrationsfeste Konstruktion für raue OEM-Anwendungen
  • Typische MTBF von 100.000 Stunden
 

Die Druckaufnehmer der Serie PXM209 von OMEGA zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus und eignen sich für Anwendungen in rauen Industrieanwendungen. Die hohe Genauigkeit und Stabilität dieses Aufnehmers sind das Ergebnis einer Halbleiter-Vollbrücke mit einer mikrogeplanten Siliziummembran und dielektrischen Trennbarrieren. Ein eigens entwickelter ASIC ermöglich sogt mit einer Weitbereichs-Temperaturkompensation für eine hohe Nullsignaltoleranz und Endgenauigkeit.

Passende Druckkalibratoren finden Sie hier.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

TECHNISCHE DATEN
4 bis 20 mA DC-Ausgang
Speisung: 24 V DC 7 bis 35 V DC verpolungssicher
Ausgang: 4 bis 20 mA (2-Leiteranschluss)
Nullsignaltoleranz: ±2% des Endwerts
Spanne: ±1% des Endwerts
Max. Bürdewiderstand: 50 x (Betriebsspannung - 10) Ohm
0 bis 10 V DC-Ausgang
Speisung: 24 V DC bei 15 mA (12 bis 35 V DC)
Ausgang: 0 bis 10 V DC (3-Leiteranschluss)
Nullsignaltoleranz: 0 V DC ±75 mV
Spanne: 10 V DC ±75 mV

Allgemeine technische Daten
Genauigkeit: 0,25% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert)
Betriebstemperatur: -54 bis 121°C
Kompensierter Temperaturbereich: -20 bis 80°C
Temperaturkoeffizienten: 0,04% des Endwerts/%°C
Überlastdruck: 150%
Berstdruck: 300% des Bereichs maximal
Ansprechzeit: 2 ms typisch
Vibrationsempfindlichkeit: Bei einer sinusförmigen Schwingung zwischen 10 Hz und 2000 Hz (12 mm Auslenkung) und 20 g in der Spitze weist der Ausgang eine maximal Abweichung von 0,04% Endwert/g im 1-bar-Bereich und von 0,005% Endwert/g in Bereichen ab 7 bar auf.
Eigenfrequenz: >35 kHz für 7 bar-Bereich
Aufnehmertyp: Siliziumdiffusions-DMS
Medienberührte Teile: Edelstahl 316 SS, Borsilikatglas, Siliziumnitrid, Epoxyd
Druckanschluss: G 1/4" Außengewinde
Elektrische Anschlüsse:
PXM209: 1 m abgeschirmtes, 4-adriges Kabel
PXM219: DIN-Stecker (DIN 43650) im Lieferumfang enthalten
Gewicht: 128 g

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

PXM209 und PXM219 : Robuste Druckaufnehmer mit integriertem Verstärker

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.

Relativdruck-Bereiche

 4 bis 20 mA-Ausgang

 Modellnummer für Modelle mit  Druckbereich
relativ

Preis in Euro

 Kabelanschluss  DIN-Stecker
 PXM209-001GI  PXM219-001GI  0-1 bar      215,00
 PXM209-1.60GI  PXM219-1.60GI  0-1,6 bar     
 PXM209-2.50GI  PXM219-2.50GI  0-2,5 bar     
 PXM209-004GI  PXM219-004GI  0-4 bar     
 PXM209-006GI  PXM219-006GI  0-6 bar     
 PXM209-010GI  PXM219-010GI  0-10 bar     
 PXM209-016GI  PXM219-016GI  0-16 bar     
 PXM209-020GI  PXM219-020GI  0-20 bar     
 

0 bis 10 V DC-Ausgang

 Modellnummer für Modelle mit  Druckbereich
relativ

Preis in Euro

 Kabelanschluss  DIN-Stecker
 PXM209-001G10V  PXM219-001G10V  0-1 bar      195,00
 PXM209-1.60G10V  PXM219-1.60G10V  0-1,6 bar     
 PXM209-2.50G10V  PXM219-2.50G10V  0-2,5 bar     
 PXM209-004G10V  PXM219-004G10V  0-4 bar     
 PXM209-006G10V  PXM219-006G10V  0-6 bar     
 PXM209-010G10V  PXM219-010G10V  0-10 bar     
 PXM209-016G10V  PXM219-016G10V  0-16 bar     
 PXM209-020G10V  PXM219-020G10V  0-20 bar     
 

Absolutdruck-Bereiche (bar)

 4 bis 20 mA-Ausgang

 Modellnummer für Modelle mit  Druckbereich
absolut

Preis in Euro

 Kabelanschluss  DIN-Stecker
 PXM209-001AI  PXM219-001AI  0-1 bar      215,00
 PXM209-1.60AI  PXM219-1.60AI  0-1,6 bar     
 PXM209-2.50AI  PXM219-2.50AI  0-2,5 bar     
 PXM209-004AI  PXM219-004AI  0-4 bar     
 PXM209-006AI  PXM219-006AI  0-6 bar     
 PXM209-010AI  PXM219-010AI  0-10 bar     
 PXM209-016AI  PXM219-016AI  0-16 bar     
 PXM209-020AI  PXM219-020AI  0-20 bar     
 

 0 bis 10 V DC-Ausgang

 Modellnummer für Modelle mit  Druckbereich
absolut

Preis in Euro

 Kabelanschluss  DIN-Stecker
 PXM209-001A10V  PXM219-001A10V  0-1 bar      195,00
 PXM209-1.60A10V  PXM219-1.60A10V  0-1,6 bar     
 PXM209-2.50A10V  PXM219-2.50A10V  0-2,5 bar     
 PXM209-004A10V  PXM219-004A10V  0-4 bar     
 PXM209-006A10V  PXM219-006A10V  0-6 bar     
 PXM209-010A10V  PXM219-010A10V  0-10 bar     
 PXM209-016A10V  PXM219-016A10V  0-16 bar     
 PXM209-020A10V  PXM219-020A10V  0-20 bar     
 

Unter-/Überdruckbereiche (bar)

4 bis 20 mA-Ausgang

 Modellnummer für Modelle mit  Druckbereich
Über-/Unterdruck

Preis in Euro

 Kabelanschluss  DIN-Stecker
 PXM209-VAC000G1  PXM219-VAC000G1  VAC bis 0 bar      215,00
 PXM209-VAC001G1  PXM219-VAC001G1  VAC bis 1 bar     
 PXM209-VAC003G1  PXM219-VAC003G1  VAC bis 3 bar     
 PXM209-VAC006G1  PXM219-VAC006G1  VAC bis 6 bar     
 PXM209-VAC009G1  PXM219-VAC009G1  VAC bis 9 bar     
 

0 bis 10 V DC-Ausgang

 Modellnummer für Modelle mit  Druckbereich
Über-/Unterdruck

Preis in Euro

 Kabelanschluss  DIN-Stecker
 PXM209-VAC000G10V  PXM219-VAC000G10V  VAC bis 0 bar      195,00
 PXM209-VAC001G10V  PXM219-VAC001G10V  VAC bis 1 bar     
 PXM209-VAC003G10V  PXM219-VAC003G10V  VAC bis 3 bar     
 PXM209-VAC006G10V  PXM219-VAC006G10V  VAC bis 6 bar     
 PXM209-VAC009G10V  PXM219-VAC009G10V  VAC bis 9 bar     
   

Standard für den Druckanschluss ist ein G ¼”-Außengewinde. 

Werden die Druckaufnehmer in Verbindung mit flüssigen Medien eingesetzt, empfehlen wir den Einsatz einer Druckspitzensicherung "Snubber".

Zubehör

 Modellnummer  Beschreibung

 Preis in Euro

 TX4-100  4-adriges abgeschirmtes Kabel, 30 m Länge

 28,50

 A050260-0250-005  Dichtscheiben, 5er-Pack, Edelstahl mit FPM-Dichtung

 30,00

 
   
Bestellbeispiel

PXM219-006G10V, 0 bis 6 bar, Relativdruck, DIN mit Steckeranschluss mit 0 bis 10 V DC-Ausgang = 195,00 Euro.
 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.