Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

PXM600  
Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran

PXM600
Beschreibung
Bestellangaben

 
  • PXM600-Serie: 0-14 bis 700 bar
  • Membran und Gewinde vollständig aus Edelstahl
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Subminiatur-Baugröße

 

Passende Druckkalibratoren finden Sie hier.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG D-3  Drucktransmitter
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Technische Daten
 
Speisung: 5 V DC bei 15 mA
Ausgang: 15 mV typisch bei 5 V DC
Empfindlichkeit: 3 mV/V nominal
Eingangsimpedanz: 350 Ohm min.
Ausgangswiderstand: 350 Ohm min.
Isolationswiderstand: 5 MOhm bei 75 V DC
Genauigkeit: ±1% des Endwerts; Linearität und Hysterese zusammen; Mit NIST-rückführbarem Kalibrierzertifikat
Wiederholbarkeit: ±0,1% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±3% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 121°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperatureinfluss auf Nullsignal: <±0,018% des Endwerts/°C
Temperaturkoeffizient/Empfindlichkeit: ±0,036% des Messwerts/°C
Überlastdruck: 150% des Bereichs
Berstdruck: 400% des Bereichs
Gehäuse- und Membranmaterial: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: 4-adriges Kabel
Gewicht: 14 g

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

PXM600: Drucktransmitter in Subminiaturgröße mit bündiger Membran

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.
 Bereich (bar)  Modellnummer Preis in Euro
  0- 14 bar  PXM600MU-14BARGV 495,00
  0- 35 bar  PXM600MU-35BARGV 495,00
  0- 70 bar  PXM600MU-70BARGV 495,00
  0- 140 bar  PXM600MU-140BARGV 495,00
  0- 200 bar  PXM600MU-200BARGV 495,00
  0- 350 bar  PXM600MU-350BARGV 495,00
  0- 700 bar  PXM600MU-700BARGV 495,00
   
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.