Schützt den Druckaufnehmer vor Druckstößen und Druckspitzen
Vollständig aus Edelstahl
Kann mit allen hier vorgestellten Druckaufnehmern eingesetzt werden.
Maximaler Druck bis 1000 bar (340 bar für 1/8"-NPT)
Ausführungen für Öl, Wasser und Gase
Wenn Druckaufnehmer in Verbindung mit flüssigen Medien eingesetzt werden,
treten in vielen Applikationen Druckstöße auf.
Für einen effektiven Schutz des Druckaufnehmers empfehlen wir daher den Einsatz einer Druckspitzensicherung zur Dämpfung.
Die Druckspitzensicherung besteht aus Edelstahl und eignet sich auch für Hydraulik-Applikationen.
Anm.:
Für
- PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu
Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur,
die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte
Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.