Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

XPAA23EI, XPR23EI  Eigensichere, piezoresistive Drucktransmitter

XPAA23EI, XPR23EI Eigensichere, piezoresistive Drucktransmitter XPAA23EI, XPR23EI Eigensichere, piezoresistive Drucktransmitter

 

 

  • Für explosionsgefährdete Bereiche gemäß EX II 1 G
  • Messbereiche
    Relativdruck 0,2 bis 20 bar
    Absolutdruck 0,2 bis 1000 bar
  • G 1/4" Gewinde
  • IP65-Gehäuse
  • 4-20 mA oder 0-10 V Ausgang
  • Steckbarer DIN 43650 Schraubanschlussstecker
  • Kompensierter Temperaturbereich -10 bis +80°C
 
Die piezoresistiven XPAA23EI und XPR23EI Drucktransmitter sind für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.

Die Drucktransmitter verfügen über eine schwimmend eingebaute, O-Ring gedichtete Messzelle und zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus, vor allem in tiefen Druckbereichen.

 
 
 

 
 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 

 Zur Bestellung bitte Modellnummer angeben.


 XPR23EI Relativdrucktransmitter (Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck)

 Modellnummern für Modelle mit Relativdruck

Preis 
in Euro

 4-20 mA
 Ausgangssignal
 0-10 V
 Ausgangssignal
 XPR23EI-C-(-1)  XPR23EI-V-(-1) -1 bar      285,00
 XPR23EI-C-(-0.5)  XPR23EI-V-(-0.5)  -0,5 bar     
 XPR23EI-C-(-0.3)  XPR23EI-V-(-0.3)  -0,3 bar     
 XPR23EI-C-0.3  XPR23EI-V-0.3  0,3 bar     
 XPR23EI-C-0.5  XPR23EI-V-0.5  0,5 bar     
 XPR23EI-C-1  XPR23EI-V-1  1 bar     
 XPR23EI-C-2  XPR23EI-V-2  2 bar     
 XPR23EI-C-5  XPR23EI-V-5  5 bar     
 XPR23EI-C-10  XPR23EI-V-10  10 bar     
 XPR23EI-C-20  XPR23EI-V-20  20 bar     
 


XPAA23EI Absolutdrucktransmitter (Nullpunkt bei Vakuum)

 Modellnummern für Modelle mit Absolutdruck

Preis 
in Euro

 4-20 mA
 Ausgangssignal
 0-10 V
 Ausgangssignal
 XPAA23EI-C-0.3  XPAA23EI-V-0.3  0,3 bar      285,00
 XPAA23EI-C-0.5  XPAA23EI-V-0.5  0,5 bar     
 XPAA23EI-C-1  XPAA23EI-V-1  1 bar     
 XPAA23EI-C-2  XPAA23EI-V-2  2 bar     
 XPAA23EI-C-5  XPAA23EI-V-5  5 bar     
 XPAA23EI-C-10  XPAA23EI-V-10  10 bar     
 XPAA23EI-C-20  XPAA23EI-V-20  20 bar     
 

 

Bestellbeispiele:

XPR23-C-(-1), Drucktransmitter, Messbereich -1 bar relativ, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Außengewinde, mit DIN 43650-Stecker, für explosionsgefährte Umgebungen
XPAA23-V-20, Drucktransmitter, Messbereich 20 bar absolut, Ausgang 0-10 V, G1/4"-Außengewinde, mit DIN 43650-Stecker, für explosionsgefährte Umgebungen

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Druck und Kraft-Datenbuch
(Englisch)

 

Drucktransmitter-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.