Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Modell IDP  
Prozessanzeiger mit 1/8 DIN-Maß

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Rote oder grüne Anzeige
  • Anzeigeumfang –1999 ... 1999
  • Eingangsbereiche 0/4–20 mA, 0/1–5 V DC oder 0–10 V DC
  • Genauigkeit 0,05%
  • Einfachste Skalierung
  • Tarier-Funktion
  • Speicher für Min-/Max-Werte
  • 3-stufige Programmiersperre
  • Integrierte Sensorspeisung
  • Anschluss über praxisgerechte, steckbare Schraubanschlussklemmen
 

Der IDP ist ein 4-stelliger Prozessanzeiger mit einem kompakten 1/8 DIN-Maß Gehäuse, das in Spritzwassergefährten Bereichen durch eine IP65-Schutzabdeckung geschützt werden kann. In den Anzeiger integriert ist eine galvanisch getrennte Sensorspeisung, die in vielen Fällen ein separates Speisegerät überflüssig macht. Die Signal- und Versorgungsanschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die 2-Punkt-Skalierung der Anzeige erfolgt über die Tastatur. Sie kann durch ein bekanntes, aktiv anliegendes Messsignal oder durch die Eingabe der Herstellerdaten des verwendeten Aufnehmers erfolgen.

Die Tarierfunktion des Anzeigers wird über die Tastatur oder einen externen Kontakt aktiviert. Dabei kann im Betrieb mit der Tastatur tariert und der Tarierwert auf Null zurückgesetzt werden.

Für Applikationen wie zerstörende Werkstoffprüfungen oder Drucktests bietet der IDP die Möglichkeit, die Min-/Max-Werte des Eingangssignals zu erfassen und zu speichern.

Als Optionen sind eine neutrale Frontscheibe sowie eine frontseitige IP65 Spritzwasser-Schutzabdeckung verfügbar.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 Bestellangaben
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
IDP-0DPM, 96x48 mm, Eingang 0-10 V, 0/4-20 mA, rote LED-Anzeige -1999...9999, 115 V AC195.00  
IDP-1DPM, 96x48 mm, Eingang 0-10 V, 0/4-20 mA, rote LED-Anzeige -1999...9999, 230 V AC195.00  
IDP-2DPM, 96x48 mm, Eingang 0-10 V, 0/4-20 mA, grüne LED-Anzeige -1999...9999, 115 V AC195.00  
IDP-3DPM, 96x48 mm, Eingang 0-10 V, 0/4-20 mA, grüne LED-Anzeige -1999...9999, 230 V AC195.00  
IDP-4DPM, 96x48 mm, Eingang 0-10 V, 0/4-20 mA, rote LED-Anzeige -1999...9999, 10-32 V DC290.00  
IDP-5DPM, 96x48 mm, Eingang 0-10 V, 0/4-20 mA, grüne LED-Anzeige -1999...9999, 10-32 VDC290.00  
 
Bestellhinweise
Bitte bei Bestellung der Option FS die gewünschten Werte für Eingangssignal, Anzeigebereich und Aufnehmerversorgung angeben.
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.