omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Modell IDT  
Thermoelement-Anzeiger mit 1/8 DIN-Maß

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Rote oder grüne Anzeige
  • Auflösung 1,0 oder 0,1 Grad
  • Eingangsbereiche: Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, N und L
  • Genauigkeit ±0,5°C
  • Einfachste Skalierung
  • Wechsel zwischen °C und °F auf Tastendruck
  • Speicher für Min-/Max-Werte
  • 3-stufige Programmiersperre
  • Anschluss über praxisgerechte, steckbare Schraubanschlussklemmen
 

Der IDT ist ein 4-stelliger Anzeiger für Thermoelemente der Typen J, K, T, E, R, S, N oder L. Er ist in einem kompakten Gehäuse mit 1/8 DIN-Maß installiert, das in spritzwassergefährdeten Bereichen durch eine IP65-Schutzabdeckung geschützt werden kann. Die Signal- und Versorgungsanschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt. 

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die 2-Punkt-Skalierung der Anzeige erfolgt über die Tastatur. Nach erfolgter Skalierung kann die Tastatur gesperrt werden, um unbefugten Änderungen vorzubeugen.

Als Optionen sind eine neutrale Frontscheibe sowie eine frontseitige IP65 Spritzwasser-Schutzabdeckung verfügbar.

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 IDT-10   €225,00   230 V AC, rote LED
 IDT-30   €225,00   230 V AC, grüne LED
 IDT-40   €320,00   10 - 32 V DC, rote LED
 IDT-50   €320,00   10 - 32 V DC, grüne LED
 Optionen für IDT
 SPC4   €30,00   Frontseitige Schutzabdeckung IP65
 -BL = neutrale Ausführung ohne Newport Aufschrift 15.00€
-BX1 = Frontscheibenbeschriftung, max. 3 Zeichen 6.00€
-FS1 = kundenspezifische Skalierung 30.00€
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.