Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

INFINITY-Serie  
Präzisions-Einbaumessgeräte INFU, INFT, INFP, INFS, INFW

Beschreibung
Bestellangaben

 
    Standard-Merkmale
  • 6-stellige Anzeige, Grundgenauigkeit ±0,005% der Anzeige ±1 Digit
  • Messrate 3 oder 10 Messungen/Sekunde
  • 4 Grenzwerte
  • Tariermöglichkeit
  • MIN-/MAX-Speicher
  • Intelligenter digitaler Filter
  • Mehrstufige Programmiersperren
  • Alle Messbereiche innerhalb des Anzeigebereiches von –99999...999999 frei skalierbar
  • Einfache Programmierung durch 14-Segment-Anzeige
    Optionen
  • BCD-Datenausgang (SPS)
  • 2- oder 4-fach Relaisausgänge
  • Analogausgang 0/4–20 mA, 0–10 V, galvanisch getrennt, frontseitig einstellbar
  • RS232/485-Schnittstellen, galvanisch getrennt, frontseitig konfigurierbar
  • IEEE-488-Schnittstelle, galvanisch getrennt
    Zusatzoptionen
  • Messrate 25 Messungen/Sekunde
  • Betriebsarten-/Messstellenumschalter
  • Grenzwertgeber mit 24 V SPS-Ausgang
 

Die Gerätereihe INFINITY ist der Maßstab an Flexibilität und Genauigkeit. INFINITY ist an alle üblichen analogen Messsignale, Sensoren, Temperaturfühler und Messumformer anpassbar. Die Anpassung an den jeweiligen Sensor erfolgt mit der frontseitigen Tastatur oder bei eingebauter RS232/485-Schnittstelle mit der mitgelieferten Software. Die 6-stellige Anzeige mit einer Grundgenauigkeit von ±0,005% der Anzeige ±1 Digit entspricht höchsten Ansprüchen an die Genauigkeit.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die kombinierbaren Optionen wie Analogausgang, 2- oder 4-fach-Relaisausgänge, RS232-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, BCD-Datenausgang und IEEE-488-Schnittstelle sind zur Vermeidung von Erdschleifen alle galvanisch untereinander und vom Messsignaleingang getrennt. Alle Optionen lassen sich auch nachträglich vom Anwender nachrüsten.

Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf einfache Bedienung und Einstellung gelegt. Durch die 14-Segment-Anzeige wird der jeweilige Programmschritt verständlich alphanumerisch angezeigt. Mit den Software-Programmiersperren kann jeder einzelne Programmpunkt gesperrt oder freigegeben werden, um das Programmmenü auf die für den Endanwender wichtigen Programmpunkte zu beschränken. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur hardwaremäßig in Stufen gesperrt werden, so dass z.B. nur noch die Grenzwerte verstellt werden können.

Das Messsignal kann mit einer 2-Punkt-Skalierung über die Tastatur oder die Programmiersoftware jeder beliebigen Anzeige zwischen –99999... 999999 zugeordnet werden. Alternativ kann das tatsächliche Messsignal erst hochgenau gemessen werden und danach mit der 2-Punkt-Skalierung der gewünschten Anzeige zugeordnet werden. Nach dem Skaliervorgang können die entsprechenden Programmpunkte für die Skalierung gesperrt werden, eine im Hinblick auf die IS0 9000-Vorschriften sehr wichtige Funktion.

Alle Modellversionen bis auf INFW verfügen über einen digitalen MIN-/MAX-Speicher. Die gespeicherten MIN-/MAX-Werte können über die Tastatur oder externe Steuereingänge aufgerufen werden sowie über die RS232/485-Schnittstelle, die IEEE-488-Schnittstelle, den Analogausgang oder den BCD-Datenausgang ausgegeben werden.

Alle Ausführungen verfügen über eine integrierte Aufnehmerversorgung. Durch die bei INFU/S/W mögliche Verhältnismessung zwischen Aufnehmerversorgung und Messsignal werden auftretende Schwankungen der internen oder externen Aufnehmerversorgung kompensiert.

Die Messrate beim Standardgerät kann auf 3 oder 10 Mess/sec eingestellt werden. Als Option ist die Ausführung HR25 lieferbar. Die Messrate beträgt dann 25 Mess/sec. Damit lassen sich auch dynamische Messsignale sehr gut darstellen.

Modellübersicht   
INFU Universalversion für alle Messsignale
INFT Temperaturversion für Thermoelemente J, K, T, E, N, S, R, B, L und Pt100, Auflösung 0,01°C, 0,1°C oder 1°C
INFP Prozessversion für 0/4–20 mA, ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V, 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, Potentiometer, Aufnehmerversorgung 1,5–11 V und 24 V
INFS DMS-Version 100 mV, ±50 mV, mit Tariermöglichkeit und Aufnehmerversorgung 1,5–11 V und 24 V
INFW Speziell für Wägeapplikationen, 6-Draht-DMS-Anschluss, Segment-, Hardware- und Softwaretest, umfangreiche Tariermöglichkeiten
INFXU, INFXT, INFXP, INFXS, INFXW Transmitter-Ausführungen ohne Anzeige für 35mm-DIN-Schienen

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 Bestellangaben
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
INFU-xxxxINFINITY Universalausführung für Prozeßmeßsignale, Pt100, Thermoelemente, DMS645.00  
INFP-xxxxINFINITY für Prozeßsignale545.00  
INFT-xxxxINFINITY für Pt100 und Thermoelemente595.00  
INFS-xxxxINFINITY für Wägezellen und Druckaufnehmer mit DMS-Ausgang545.00  
INFW-xxxxINFINITY für Wägeapplikationen595.00  
INFXU-xxxxTransmitter-Universalausführung für Prozeßmeßsignale, Pt100, Thermoelemente, DMS545.00  
INFXT-xxxxINFINITY-Transmitter für Pt100 und Thermoelemente495.00  
INFXP-xxxxTransmitter für 0/4-20 mA, ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V, 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V445.00  
INFXS-xxxxINFINITY-Transmitter für Wägezellen und Druckaufnehmer mit DMS-Ausgang445.00  
INFXW-xxxxINFINITY-Transmitter für Wägeapplikationen495.00  
INFx-0xxx115 V AC Versorgung mit roter LED-Anzeige   
INFx-1xxx230 V AC Versorgung mit roter LED-Anzeige   
INFx-2xxx115 V AC Versorgung mit grüner LED-Anzeige   
INFx-3xxx230 V AC Versorgung mit grüner LED-Anzeige   
INFx-4xxx9-32 V DC Versorgung mit roter LED-Anzeige110.00  
INFx-5xxx9-32 V DC Versorgung mit grüner LED-Anzeige110.00  
INFx-x0xx4 galvanisch getrennter Open-Collector-Ausgänge (Standard)   
INFx-x1xxIsolierter Parallel-BCD-Datenausgang, gepuffert und gespeichert110.00  
INFx-x2xx2 Grenzwert-Umschaltrelais75.00  
INFx-x3xx4 Grenzwert-Umschaltrelais175.00  
INFx-xx0xohne Analogausgang (Standard)   
INFx-xx1xAnalogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA, galvanisch getrennt, mit der Tastatur programmierbar110.00  
INFx-xxx0ohne Schnittstelle   
INFx-xxx1RS232-Schnittstelle zur Messwertausgabe und Programmierung, galvanisch getrennt110.00  
INFx-xxx2RS485-Schnittstelle zur Messwertausgabe und Programmierung, galvanisch getrennt110.00  
INFx-xxx5IEEE488-Schnittstelle zur Messwertausgabe und Programmierung, galvanisch getrennt434.00  

 

 Optionen und Zubehör
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
25SC225-Pin Sub-D-Stecker zum direkten Anschluß der RS232-Schnittstelle an PC/SPS13.00  
25SC425-Pin Sub-D-Stecker zum Anschluß der RS485-Schnittstelle13.00  
9SC29-Pin Sub-D-Stecker zum direkten Anschluß der RS232-Schnittstelle an PC/SPS13.00  
9SC49-Pin Sub-D-Stecker zum Anschluß der RS485-Schnittstelle13.00  
BDD8IUmsetzer für parallel BCD-Datenausgang der Gerätereihe INFINITY von TTL auf 24 V SPS-Pegel92.00  
HPXURAnzeige- und Programmiereinheit für INFXU/T/P/S, rote LED-Anzeige150.00  
HPXUGAnzeige- und Programmiereinheit für INFXU/T/P/S, grüne LED-Anzeige150.00  
HPXWRAnzeige- und Programmiereinheit für INFXW, rote LED-Anzeige150.00  
HPXWGAnzeige- und Programmiereinheit für INFXW, grüne LED-Anzeige150.00  
HR25Bei Modell INFU, INFS, INFT, INFP, INFW erhöhte Meßrate 25 M/sec55.00  
I-7520Schnittstellenwandler RS232 auf RS485 Halbduplex, 9 Pol. Sub-D für PC COM 1/2127.00  
33/ITischgehäuse für Modellreihe INFINITY einschließlich Einbau und Verdrahtung249.00  
IPL55-fach über SPS ansteuerbarer Programmumschalter, 24 V SPS-Pegel267.00  
IRG1010-fach manueller Programm- und Messstellenumschalter512.00  
IRG10E10-fach manueller Programmumschalter425.00  
IRG5-SPS5-fach manueller Programm- und Messstellenumschalter350.00  
IRG55-fach manueller Programm- und Messstellenumschalter329.00  
IRG5E5-fach manueller Programmumschalter237.00  
REL4/24VExterne 4-fach-Relaiskarte für DIN-Schienen-Montage, 4 Wechselkontakte 250 V, max. 8 A120.00  
SPS44 Grenzwert/Alarmausgänge der Modellreihen INFINITY/INF7 mit 24 V SPS-Pegel37.00  
INF-TBSAufstellrahmen für Modellreihe INFINITY25.00  
 
Information:
Zum Lieferumfang der RS232-/RS485-Schnittstellen gehört eine 3 1/2"-Diskette zur Programmierung der Parameter über die Schnittstelle sowie ein ca. 2 m langes Anschlusskabel mit offenen Enden. Bei RS232-Schnittstellen empfehlen wir generell die Anschlussstecker 9SC2 (9-Pin-Sub-D-Anschlussstecker) oder 25SC2 (25-Pin-Sub-D-Anschlussstecker) mitzubestellen.

*In Verbindung mit der IEEE488-Schnitstelle kann die Grenzwertkarte INFx-x2xx nicht eingesetzt werden.

 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.