|
Die Applikationen INFDCT und INFCDR sind
Differenztemperatur-Messgeräte. Über die Tastatur kann T1, T2 oder
dT abgerufen werden. Zum Grenzwertvergleich bzw. der Ausgabe am Analogausgang kann ebenfalls T1, T2 und
dT verwendet werden.
Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf einfachste Bedienung und
Einstellung gelegt. Auswahl des Temperaturfühlers, Einstellung von Anzeige (°C oder °F) und Auflösung (1°C oder 0,1°C), Einstellung
der Grenzwertgeber als Hi- oder Lo-Alarm, Grenzwerthysterese und die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgen
über Tastatur an der Frontplatte.
Durch die 14-Segment-Anzeige wird der jeweilige Programmschritt verständlich alphanumerisch angezeigt.
Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur in Stufen gesperrt werden, so dass z.B. nur noch die Grenzwerte verstellt werden können.
Als Option ist ein Zweifach-Grenzwertgeber lieferbar. Die beiden Grenzwerte sind unabhängig voneinander als Hi- oder Lo-Alarm
einstellbar. Beide Grenzwerte verfügen über ein Relais mit Wechselkontakten für maximal 250 V AC/30 V DC, max. 6 A.
Der Analogausgang 0–10 V und 0/4–20 mA ist als Option lieferbar. Die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgt über
die Tastatur. Der Analogausgang ist in zwei Varianten, galvanisch nicht getrennt vom Signaleingang oder galvanisch getrennt vom Signaleingang lieferbar.
| Modellübersicht |
| INFCT |
Thermoelement-Version für Thermoelemente Typ J, K, T und L |
| INFCR |
Pt100-Version für Pt100, -200...850°C, 2-, 3-, 4-Draht |
| INFCDT |
Version zur Differenztemperaturmessung mit Thermoelementen Typ J, K, T und L |
| INFCDR |
Version zur Differenztemperaturmessung mit Pt100, -200...850°C, 2-, 3-, 4-Draht |
|
|