Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

INFCAC  
Echt-Effektivwert-Messgerät, INFINITY-C-Serie

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • 4-stellige 14-Segment-Anzeige, rot oder grün, Genauigkeit ±0,1%
  • Große Anzahl von Messbereichen für Spannung und Strom
  • Intelligente Filter
  • MAX- und MIN-Wertspeicher
  • Einfachste frontseitige Programmierung mit mehrstufigen Programmiersperren
  • Praxisgerechte steckbare Schraubanschlussklemmen
  • DIN-Frontmaße 96 x 48 mm
  • Zweifach-Grenzwertgeber (Option)
  • Analogausgang 0/4–20 mA, 0–10 V, galvanisch getrennt (Option)
  • IP65-Spritzwasserschutz (Option)
 

Das Echt-Effektivwert-Messgerät INFCAC eignet sich für alle AC-Messungen. Die einzelnen Messbereiche sind vom Anwender anwählbar. Für AC-Spannungsmessungen sind Messbereiche von 0–100 mV bis 0–750 V einstellbar. Die Strommessbereiche erstrecken sich von 0 – 1 mA bis 0 – 5 A. Damit ist ein direkter Anschluss an alle Stromwandler mit 0 – 5 A Ausgang möglich. Die 2-Punkt-Skalierung erlaubt entsprechend dem verwendeten Stromwandler eine Zuordnung des Eingangsstromes zur Anzeige.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Bedienung und die Skalierung des INFCAC erfolgt über die Tastatur an der Vorderseite des Instruments. Die 14-Segment-Anzeige erlaubt eine verständliche und deutlich lesbare Anzeige des jeweiligen Programmschritts. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur in Stufen gesperrt werden, so dass z.B. nur noch die Grenzwerte verstellt werden können.

Zu den Standardfunktionen gehört ein integrierter MAX- und MIN-Wert- Speicher. Der intelligente Filter unterscheidet zwischen einer kurzzeitig auftretenden Spannungs- oder Stromspitze und einer tatsächlichen Änderung des Messwertes. MAX- und MIN-Wert können über die Tastatur abgefragt oder über die seriellen Schnittstellen ausgegeben werden.

Die serielle Schnitttstelle (RS232 oder RS485) erlaubt eine direkte Kommunikation mit z.B. PC’s oder SPS. Beide Schnittstellen sind bidirektional ausgeführt, d. h. es können Messwerte abgefragt und Parameter wie z.B. die Grenzwerte vom PC oder der SPS aus eingestellt werden. Beide Schnittstellen sind vom Messsignaleingang galvanisch getrennt. Die RS232/485- Schnittstellen werden mit einem 1 m Kabel mit offenen Enden ausgeliefert. Als Zubehör sind Stecker mit 9-Pin-Sub-D- oder 25-Pin-Sub-D-Buchse lieferbar. Bei RS232-Schnittstellen mit genormter Pinbelegung kann das INFCAC in Verbindung mit den Buchsen 9SC2 bzw. 25SC2 direkt an einen PC angeschlossen werden. 

Als Option ist ein Zweifach-Grenzwertgeber lieferbar. Die beiden Grenzwerte sind unabhängig voneinander als Hi- oder Lo-Alarm einstellbar und können für Quittierbetrieb oder Nicht-Quittierbetrieb eingestellt werden. Grenzwertmeldungen erfolgen durch die beiden Grenzwert-LEDs unterhalb der Anzeige und durch die beiden Grenzwertrelais. Die Einstellung der Grenzwerte erfolgt einfach über die Tastatur.

Der Analogausgang 0–10 V und 0/4–20 mA ist als Option lieferbar. Die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgt über die Tastatur. Mit dem skalierbaren Analogausgang ist ein direkter Anschluss an Instrumente wie Schreiber, SPS mit Analogeingängen oder PC-Messkarten möglich. Durch die galvanische Trennung des Analogausganges wird das Weiterführen eines hohen Potentiales an ein nachfolgendes Gerät vermieden.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 Bestellangaben
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
INFCAC-xxxx-VDPM für Echt-Effektivwert-Messung, Spannung 100 mV-750 V, 96x48 mm, 4-stellig345.00  
INFCAC-xxxx-CDPM für Echt-Effektivwert-Messung, Strom 1 mA-5 A, 96x48 mm, 4-stellig345.00  
INFCAC-0xxx-xVersorgung 115 VAC, rote LED-Anzeige   
INFCAC-2xxx-xVersorgung 115 VAC, grüne LED-Anzeige   
INFCAC-1xxx-xVersorgung 230 VAC, rote LED-Anzeige   
INFCAC-3xxx-xVersorgung 230 VAC, grüne LED-Anzeige   
INFCAC-x0xx-xohne Grenzwertgeber   
INFCAC-x1xx-x2-fach Grenzwertgeber mit Relaisausgängen70.00  
INFCAC-xx0x-xohne Analogausgang   
INFCAC-xx1x-xAnalogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA, galvanisch getrennt, über Tastatur einstellbar80.00  
INFCAC-xxx0-xohne Schnittstelle   
INFCAC-xxx1-xRS232-Schnittstelle zur Messwertausgabe und Programmierung110.00  
INFCAC-xxx2-xRS485-Schnittstelle zur Messwertausgabe und Programmierung110.00  

 

 Optionen und Zubehör
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
25SC225-Pin Sub-D-Stecker zum direkten Anschluß der RS232-Schnittstelle an PC/SPS13.00  
25SC425-Pin Sub-D-Stecker zum Anschluß der RS485-Schnittstelle13.00  
9SC29-Pin Sub-D-Stecker zum direkten Anschluß der RS232-Schnittstelle an PC/SPS13.00  
9SC49-Pin Sub-D-Stecker zum Anschluß der RS485-Schnittstelle13.00  
I-7520Schnittstellenwandler RS232 auf RS485 Halbduplex, 9 Pol. Sub-D für PC COM 1/2127.00  
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.