Newport/Omega Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

INFCP, INFCS  
Messgeräte für Prozess- und DMS-Signale, programmierbare Farbe, INFINITY-C-Serie

Beschreibung
Bestellangaben

 
    Standard-Merkmale
  • Einfachste Skalierung auf technische Einheiten
  • Programmierbare Farbe des Displays
  • Ziffernhöhe 21 mm
  • Genauigkeit 0,03%, ±1 Digit
  • Praxisgerechte steckbare Schraubanschlussklemmen
  • Integrierte Aufnehmerversorgung 5 V, 10 V, 12 V, 24 V
  • DIN-Frontmaße 96 x 48 mm
  • Mehrstufige Programmiersperre
  • Tarierfunktion
  • MAX-Wert-Speicher
  • Brutto-/Netto-Taste (nur INFCS)
    Optionen
  • Zweifach-Grenzwertgeber
  • Analogausgang 0/4–20 mA, 0–10 V
  • Analogausgang 0/4–20 mA, 0–10 V galvanisch getrennt
  • IP65-Spritzwasserschutzhaube
 

INFCP und INFCS sind preisgünstige und leistungsfähige Einbaumessgeräte mit einem Anzeigeumfang von –1999...9999 Digits. Sie eignen sich ideal für Weggeber, Druckaufnehmer, Wägezellen mit DMS-Ausgang und allgemeine Prozess-Messsignale. Die Eingangsmessbereiche 0–100 mV, ±50 mV, 0–10 V, ±5 V, 0/4–20 mA decken alle gängigen Prozess- und DMS-Messbereiche ab. Beide Ausführungen verfügen über eine digitale Tarierfunktion.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
HANDBUCH  Modell INFCP
HANDBUCH  Modell INFCS
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Die Aufnehmerversorgung ist auf 24 V, 12 V, 10 V oder 5 V einstellbar. Der Anschluss der Versorgungsspannung, des Aufnehmers, der Grenzwertrelais und des Analogausgangs erfolgt über steckbare Schraubanschlussklemmen.

Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf einfachste Bedienung und Einstellung gelegt. Skalierung, Einstellung des Dezimalpunktes, Einstellung der Grenzwertgeber als Hi- oder Lo-Alarm, Grenzwerthysterese und die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgen über Tastatur an der Frontplatte.

Mit einer Ziffernhöhe von 21 mm ist das Display auch aus größerem Abstand gut lesbar. Die Farbe des Displays kann auf grün, rot oder amber eingestellt werden. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur in Stufen gesperrt werden, so dass z.B. nur noch die Grenzwerte verstellt werden können.

Als Option ist ein Zweifach-Grenzwertgeber lieferbar. Die beiden Grenzwerte sind unabhängig voneinander als Hi- oder Lo-Alarm einstellbar. Beide Grenzwerte verfügen über ein Relais mit Wechselkontakten für maximal 250 V AC/30 V DC, max. 6 A.

Der Analogausgang 0–10 V und 0/4–20 mA ist als Option lieferbar. Die Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang erfolgt über die Tastatur. Der Analogausgang ist in zwei Varianten, galvanisch nicht getrennt vom Signaleingang oder galvanisch getrennt vom Signaleingang lieferbar.

 

 
Bestellangaben (alle Preise in Euro zzgl. gültiger MwSt)

 Bestellangaben
Bestell-Nr. Bezeichnung Preis in Euro
INFCP-xxxBDPM, 96x48 mm, 21 mm LED Anzeige -1999...9999, für Prozessmesssignale245.00  
INFCS-xxxBDPM, 96x48 mm, 21 mm LED Anzeige -1999...9999, für DMS-Aufnehmer245.00  
INFCx-0xxVersorgungsspannung 115 V AC   
INFCx-1xxVersorgungsspannung 230 V AC (Standard)   
INFCx-4xxVersorgungsspannung 10-32 V DC95.00  
INFCx-6xxVersorgungsspannung 26-56 V DC120.00  
INFCx-x0xohne Grenzwertgeber   
INFCx-x1x2-fach Grenzwertgeber mit Relaisausgängen70.00  
INFCx-xx0ohne Analogausgang   
INFCx-xx1Analogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA, galvanisch nicht getrennt, mit Tastatur einstellbar80.00  
INFCx-x122-fach Grenzwertrelais, Analogausg. 0-10 V, 0/4-20 mA, galv. getr., mit Tast. einstellbar160.00  
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2011 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.