omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

INFCTRA  
6-stelliger Frequenzmesser und Impulszähler, INFINITY-C-Serie

Beschreibung
Bestellangaben

 
  • Quadraturzähler für inkrementale Drehgeber und Lineargeber
  • Frequenzmesser 0,5 Hz bis 30 kHz
  • Periodendauermessverfahren mit Durchschnittswertbildung
  • Vor/Rückwärtszähler mit Skalierfaktor –99999 bis 999999
  • Stoppuhr-Betriebsart
  • 6-stellige, 7-Segment-Anzeige
  • Mehrstufige Programmiersperren 
    Eingangssignale
  • TTL, 24 V SPS-Signale
  • von 25 mV RMS bis 60 V (bis 115 V geschützt)
  • NAMUR-Aufnehmer
  • NPN/PNP-Näherungsschalter
    Aufnehmerversorgungsspannung
  • 12,5 V / 100 mA
  • 8,2 V / 70 mA
  • 5,0 V / 50 mA
    Optionen
  • Zweifach-Grenzwertgeber mit 230 V AC / 30 V DC, 6 A Relaisausgänge
  • Skalierbarer Analogausgang 0–20 mA, 4–20 mA oder 0–10 V
  • RS232-Schnittstelle
 

Modell INFCTRA kann für die Betriebsarten Frequenzmessung oder Impulszählung mit einem frei programmierbaren Skalierfaktor von –99999 bis 999999 eingesetzt werden.
Die Auflösung der Anzeige kann wahlweise fest eingestellt oder auf Auto-Range eingestellt werden.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
DATENBLATT
KATALOG EI-3  Digitale Einbauinstrumente
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

 
Allgemeine Beschreibung

Mittels der 5 Fronttasten lässt sich der Zähler sehr einfach programmieren. Nach erfolgter Programmierung kann die Tastatur in 3 Stufen gesperrt werden. Die Parameter werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und nach Einschalten des Gerätes in den Prozessor eingelesen. 

Anwendungsbeispiele

  • Frequenz-/Drehzahlmessung
    Bei einer Drehzahlmessung in Verbindung mit einem Aufnehmer mit 1 Impuls pro Umdrehung muss lediglich der Skalierfaktor auf *60 eingestellt werden. Das Messprinzip der Periodendauermessung garantiert auch bei kleinen Messfrequenzen eine optimale Genauigkeit und Auflösung.  

  • Geschwindigkeitsmessung
    Die Geschwindigkeit von Förderbändern lässt sich direkt in Meter pro Minute anzeigen. Der programmierbare Skalierfaktor erlaubt eine beliebige Zuordnung der Messfrequenz zur gewünschten Anzeige. 

  • Stoppuhr
    Für die Stoppuhr-Funktion wird die intern erzeugte doppelte Netzfrequenz 100 Hz als Takt verwendet. Der externe Gate-Eingang dient dazu, die Stoppuhr zu starten und zu stoppen. 

  • Stückzahlerfassung oder Längenmessung
    Bei der Produktion einer Folie kann die Stückzahl oder die Gesamtlänge der Folie direkt angezeigt werden. Bei Zuordnungen (wie beispielsweise 1 Impuls entspricht einer produzierten Länge von 3,564 Metern) ermöglicht der programmierbare 6-stellige Skalierfaktor eine direkte Anzeige der produzierten Menge in Metern. Beim Abschalten bzw. bei einem Stromausfall wird der letzte Messwert in einen nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) abgelegt und beim Einschalten wieder ausgelesen, d.h. der Messwert geht nicht verloren.  

  • Dosierapplikation mit Abschaltung bei Erreichen eines Grenzwertes
    Mit einem Durchflussgeber mit 4,567 ml pro Impuls soll dosiert werden. Beim Erreichen von 290,0 ml soll die Dosiermenge mit den Grenzwert-Relaisausgängen reduziert, bei 300,0 ml soll die Dosiereinrichtung abgeschaltet werden. 

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 INFCTRA-1000   €280,00   Frequenzmesser/Impulszähler, Versspg. 230 VAC
 INFCTRA-1001   €345,00   Frequenzmesser/Impulszähler, Versspg. 230 VAC, RS232-Schnittstelle
 INFCTRA-1010   €387,00   Frequenzmesser/Impulszähler, Versspg. 230 VAC, Analogausgang
 INFCTRA-1011   €452,00   Frequenzmesser/Impulszähler, Versspg. 230 VAC, Analogausgang, RS232-Schnittstelle
 INFCTRA-1100   €360,00   Frequenzmesser/Impulszähler, Versspg. 230 VAC, 2-fach Relaisausgang
 INFCTRA-1101   €425,00   Frequenzmesser/Impulszähler, Versspg. 230 VAC, 2-fach Relaisausgang, RS232-Schnittstelle
 INFCTRA-1110   €467,00   Frequenzmesser/Impulszähler, Versspg. 230 VAC, 2-fach Relaisausgang, Analogausgang
 -BL = neutrale Ausführung ohne Newport Aufschrift 15.00€
-BX1 = Frontscheibenbeschriftung, max. 3 Zeichen 6.00€
-FS1 = kundenspezifische Skalierung 30.00€
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Einbauinstrumente-Katalog
(Deutsch)

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.